(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punzones y matrices para doblar y biselar -Tipo de tamaño fijo-

Punzones y matrices para doblar y biselar -Tipo de tamaño fijo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre doblado y biselado Punzones y matrices - tamaño fijo, consulte las secciones siguientes:

  • SKD11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BPHF2A0505-[20-100/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0505-[20-100/0.1]-J0-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0505-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0505-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0506-[20-100/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0506-[20-100/0.1]-J0-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0506-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0506-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0508-[20-100/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0508-[20-100/0.1]-J0-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0508-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0508-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0510-[20-100/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0510-[20-100/0.1]-J0-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0510-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0510-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0513-[20-100/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0513-[20-100/0.1]-J0-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0513-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0513-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0516-[20-100/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0516-[20-100/0.1]-J0-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0516-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0516-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0520-[20-100/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0520-[20-100/0.1]-J0-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0520-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0520-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0522-[20-100/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0522-[20-100/0.1]-J0-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0522-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0522-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0525-[20-100/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0525-[20-100/0.1]-J0-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0525-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0525-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0528-[20-100/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0528-[20-100/0.1]-J0-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0528-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0528-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0530-[20-100/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0530-[20-100/0.1]-J0-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0530-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0530-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0605-[20-100/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0605-[20-100/0.1]-J0-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0605-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0605-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0606-[20-100/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0606-[20-100/0.1]-J0-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0606-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0606-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0608-[20-100/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0608-[20-100/0.1]-J0-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0608-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0608-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0610-[20-100/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0610-[20-100/0.1]-J0-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0610-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0610-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Forma de vástago (parte de montaje) V (vástago)
(mm)
H (vástago)
(mm)
A (ángulo)
(°)
B (dimensión de la punta)
(mm)
C (dimensión de la punta)
(mm)
E (dimensión de la punta)
(mm)
F (cambio de posición de brida)
(°)
G (ángulo)
(°)
J (esquina R)
(mm)
K (esquina R)
(mm)
KK (cambio de posición de ranura clave)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
N (esquina R)
(mm)
Q (esquina R)
(mm)
S (dimensión de la punta)
(mm)
T (posición de la ranura de la llave)
(mm)
U (esquina R)
(mm)
WF (cambio de posición de brida)
(°)
Y (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple55----0 ~ 270-00-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple55----0 ~ 270-00.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple55----0 ~ 270-0.2 ~ 240-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple55----0 ~ 270-0.2 ~ 240.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKD11 EquivalenteBrida simple56----0 ~ 270-00-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKD11 EquivalenteBrida simple56----0 ~ 270-00.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKD11 EquivalenteBrida simple56----0 ~ 270-0.2 ~ 240-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKD11 EquivalenteBrida simple56----0 ~ 270-0.2 ~ 240.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple58----0 ~ 270-00-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple58----0 ~ 270-00.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple58----0 ~ 270-0.2 ~ 240-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple58----0 ~ 270-0.2 ~ 240.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple510----0 ~ 270-00-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple510----0 ~ 270-00.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple510----0 ~ 270-0.2 ~ 240-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple510----0 ~ 270-0.2 ~ 240.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple513----0 ~ 270-00-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple513----0 ~ 270-00.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple513----0 ~ 270-0.2 ~ 240-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple513----0 ~ 270-0.2 ~ 240.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple516----0 ~ 270-00-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple516----0 ~ 270-00.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple516----0 ~ 270-0.2 ~ 240-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple516----0 ~ 270-0.2 ~ 240.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple520----0 ~ 270-00-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple520----0 ~ 270-00.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple520----0 ~ 270-0.2 ~ 240-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple520----0 ~ 270-0.2 ~ 240.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple522----0 ~ 270-00-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple522----0 ~ 270-00.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple522----0 ~ 270-0.2 ~ 240-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple522----0 ~ 270-0.2 ~ 240.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple525----0 ~ 270-00-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple525----0 ~ 270-00.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple525----0 ~ 270-0.2 ~ 240-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple525----0 ~ 270-0.2 ~ 240.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple528----0 ~ 270-00-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple528----0 ~ 270-00.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple528----0 ~ 270-0.2 ~ 240-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple528----0 ~ 270-0.2 ~ 240.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple530----0 ~ 270-00-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple530----0 ~ 270-00.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple530----0 ~ 270-0.2 ~ 240-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple530----0 ~ 270-0.2 ~ 240.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple65----0 ~ 270-00-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple65----0 ~ 270-00.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple65----0 ~ 270-0.2 ~ 240-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple65----0 ~ 270-0.2 ~ 240.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKD11 EquivalenteBrida simple66----0 ~ 270-00-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKD11 EquivalenteBrida simple66----0 ~ 270-00.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKD11 EquivalenteBrida simple66----0 ~ 270-0.2 ~ 240-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKD11 EquivalenteBrida simple66----0 ~ 270-0.2 ~ 240.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple68----0 ~ 270-00-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple68----0 ~ 270-00.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple68----0 ~ 270-0.2 ~ 240-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple68----0 ~ 270-0.2 ~ 240.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple610----0 ~ 270-00-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple610----0 ~ 270-00.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple610----0 ~ 270-0.2 ~ 240-20 ~ 100-------
1 Pieza(s)

12 Días o más

102ASKH51Brida simple610----0 ~ 270-0.2 ~ 240.2 ~ 24-20 ~ 100-------