(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

PRECISIÓN Grabado Punzones de bloque

PRECISIÓN Grabado Punzones de bloque

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • PRECISIÓN Grabado Punzones de bloque
  • PRECISIÓN Grabado Punzones de bloque
  • PRECISIÓN Grabado Punzones de bloque
  • PRECISIÓN Grabado Punzones de bloque

· Escribe: Tipo de designación libre
· Tipo de vástago: Tipo de brida única
· Forma del orificio de montaje: Tipo de orificio para grifo
· Perno de montaje: M4

  • SKH51

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
VCF1M-1.0-[8-30/0.1]-*
VCF1M-1.2-[8-30/0.1]-*
VCF1M-1.5-[8-30/0.1]-*
VCF2M-1.0-[8-30/0.1]-**
VCF2M-1.2-[8-30/0.1]-**
VCF2M-1.5-[8-30/0.1]-**
VCF3M-1.0-[8-30/0.1]-***
VCF3M-1.2-[8-30/0.1]-***
VCF3M-1.5-[8-30/0.1]-***
VCF4M-1.0-[8-30/0.1]-****
VCF4M-1.2-[8-30/0.1]-****
VCF4M-1.5-[8-30/0.1]-****
VCM1M-1.0-[8-30/0.1]-*
VCM1M-1.2-[8-30/0.1]-*
VCM1M-1.5-[8-30/0.1]-*
VCM2M-1.0-[8-30/0.1]-**
VCM2M-1.2-[8-30/0.1]-**
VCM2M-1.5-[8-30/0.1]-**
VCM3M-1.0-[8-30/0.1]-***
VCM3M-1.2-[8-30/0.1]-***
VCM3M-1.5-[8-30/0.1]-***
VCM4M-1.0-[8-30/0.1]-****
VCM4M-1.2-[8-30/0.1]-****
VCM4M-1.5-[8-30/0.1]-****
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de caracteres Tipo de vástago Forma de orificio de montaje Perno de montaje A (altura del personaje)
(mm)
Designación de personaje L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación libre de 1 carácterTipo de brida simple--1.0※ Designar con WOS8 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación libre de 1 carácterTipo de brida simple--1.2※ Designar con WOS8 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación libre de 1 carácterTipo de brida simple--1.5※ Designar con WOS8 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación libre de 2 caracteresTipo de brida simple--1.0※ Designar con WOS8 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación libre de 2 caracteresTipo de brida simple--1.2※ Designar con WOS8 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación libre de 2 caracteresTipo de brida simple--1.5※ Designar con WOS8 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación libre de 3 caracteresTipo de brida simple--1.0※ Designar con WOS8 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación libre de 3 caracteresTipo de brida simple--1.2※ Designar con WOS8 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación libre de 3 caracteresTipo de brida simple--1.5※ Designar con WOS8 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación libre de 4 caracteresTipo de brida simple--1.0※ Designar con WOS8 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación libre de 4 caracteresTipo de brida simple--1.2※ Designar con WOS8 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación libre de 4 caracteresTipo de brida simple--1.5※ Designar con WOS8 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación libre de 1 carácter-Tipo de orificio para griferíaM41.0※ Designar con WOS8 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación libre de 1 carácter-Tipo de orificio para griferíaM41.2※ Designar con WOS8 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación libre de 1 carácter-Tipo de orificio para griferíaM41.5※ Designar con WOS8 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación libre de 2 caracteres-Tipo de orificio para griferíaM41.0※ Designar con WOS8 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación libre de 2 caracteres-Tipo de orificio para griferíaM41.2※ Designar con WOS8 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación libre de 2 caracteres-Tipo de orificio para griferíaM41.5※ Designar con WOS8 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación libre de 3 caracteres-Tipo de orificio para griferíaM41.0※ Designar con WOS8 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación libre de 3 caracteres-Tipo de orificio para griferíaM41.2※ Designar con WOS8 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación libre de 3 caracteres-Tipo de orificio para griferíaM41.5※ Designar con WOS8 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación libre de 4 caracteres-Tipo de orificio para griferíaM41.0※ Designar con WOS8 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación libre de 4 caracteres-Tipo de orificio para griferíaM41.2※ Designar con WOS8 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación libre de 4 caracteres-Tipo de orificio para griferíaM41.5※ Designar con WOS8 ~ 30

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo de designación libre