(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuñas

Cuñas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las cuñas, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DCIM-0.05
DCIM-0.1
DCIM-0.2
DCIM-0.3
DCIM-0.5
DCIM-1.0
DCIMT-0.05
DCIMT-0.1
DCIMT-0.2
DCIMT-0.3
DCIMT-0.5
DCIMT-1.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHST (espesor)
(mm)
D1 (cuña de diámetro exterior)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

100.0514
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

100.114
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

100.214
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

100.314
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

100.514
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

101.014
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.0516
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.116
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.216
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.316
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100.516
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.016