(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punzones de grabado tipo configurable

Punzones de grabado tipo configurable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Escribe: Tipo de designación libre
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre punzones de grabado configurables, consulte las secciones siguientes:

  • BOLT
  • SKD11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TCPBS16-*
TCPBS20-*
TCPBS24-*
TCPBW20-**
TCPBW24-**
TCPBWT24-**
TCPCT24-***
TCPCTT24-***
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de caracteres D (diámetro exterior / diámetro del vástago)
(mm)
Perno de montaje Designación de personaje
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Designación libre de 1 carácter16M5※ Designar con WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Designación libre de 1 carácter20M5※ Designar con WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Designación libre de 1 carácter24M5※ Designar con WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Designación libre de 2 caracteres20M5※ Designar con WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Designación libre de 2 caracteres24M5※ Designar con WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Designación libre de 2 caracteres24M8※ Designar con WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Designación libre de 3 caracteres24M5※ Designar con WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Designación libre de 3 caracteres24M8※ Designar con WOS

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo de designación libre