(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones de grabado Tipo R, L

Punzones de grabado Tipo R, L

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Punzones de grabado Tipo R, L
  • Punzones de grabado Tipo R, L
  • Punzones de grabado Tipo R, L
  • Descuento por volumen

· Escribe: tipo R·L
· Número de caracteres: 1 carácter fijo

  • BOLT
  • SKD11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TCPA10-L
TCPA10-R
TCPA14-L
TCPA14-R
TCPB16-L
TCPB16-R
TCPB20-L
TCPB20-R
TCPBT20-[L,​R]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior / diámetro del vástago)
(mm)
Personaje CHR Perno de montaje Selección de personaje grabado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010LM4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010RM4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014LM6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014RM6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016LM5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016RM5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020LM5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020RM5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020-M8L / R

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo R · L Número de caracteres 1 carácter fijo