(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punzones de grabación en relieve -Stepped SR Type-

Punzones de grabación en relieve -Stepped SR Type-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma de la punta: Tipo SR escalonado
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de estampado: tipo SR escalonado, consulte las secciones siguientes:

  • FLANGE
  • SKD11
  • POWDER HSS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PHSRR3-[20-80/0.1]-P[2-3/0.01]-V[1-2.99/0.01]
PHSRR4-[20-80/0.1]-P[3-4/0.01]-V[1.5-3.99/0.01]
PHSRR5-[20-80/0.1]-P[4-5/0.01]-V[2-4.99/0.01]
PHSRR6-[20-80/0.1]-P[5-6/0.01]-V[2.5-5.99/0.01]
PHSRR8-[20-80/0.1]-P[6-8/0.01]-V[3-7.99/0.01]
PHSRR10-[20-80/0.1]-P[8-10/0.01]-V[4-9.99/0.01]
SPSR3-[20-80/0.1]-P[2-3/0.01]-V[1-2.99/0.01]
SPSR4-[20-80/0.1]-P[3-4/0.01]-V[1.5-3.99/0.01]
SPSR5-[20-80/0.1]-P[4-5/0.01]-V[2-4.99/0.01]
SPSR6-[20-80/0.1]-P[5-6/0.01]-V[2.5-5.99/0.01]
SPSR8-[20-80/0.1]-P[6-8/0.01]-V[3-7.99/0.01]
SPSR10-[20-80/0.1]-P[8-10/0.01]-V[4-9.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial No. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
P (diámetro del vástago)
(mm)
V (diámetro de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad320 ~ 802 ~ 31 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad420 ~ 803 ~ 41.5 ~ 3.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad520 ~ 804 ~ 52 ~ 4.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad620 ~ 805 ~ 62.5 ~ 5.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad820 ~ 806 ~ 83 ~ 7.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad1020 ~ 808 ~ 104 ~ 9.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 Equivalente320 ~ 802 ~ 31 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 Equivalente420 ~ 803 ~ 41.5 ~ 3.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 Equivalente520 ~ 804 ~ 52 ~ 4.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 Equivalente620 ~ 805 ~ 62.5 ~ 5.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 Equivalente820 ~ 806 ~ 83 ~ 7.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 Equivalente1020 ~ 808 ~ 104 ~ 9.99

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de la punta Tipo SR escalonado