(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones de relieve -SR Type-

Punzones de relieve -SR Type-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma de la punta: tipo SR
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de estampado - tipo SR, consulte las secciones siguientes:

  • FLANGE
  • SKH51
  • POWDER HSS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PHSR1.0-[20-30/0.1]-P[0.5-1/0.01]
PHSR1.6-[20-50/0.1]-P[1-1.6/0.01]
PHSR2.0-[20-50/0.1]-P[1.6-2/0.01]
PHSR2.5-[20-50/0.1]-P[2-2.5/0.01]
PHSR3-[20-80/0.1]-P[2.5-3/0.01]
PHSR4-[20-80/0.1]-P[3-4/0.01]
PHSR5-[20-80/0.1]-P[4-5/0.01]
PHSR6-[20-80/0.1]-P[5-6/0.01]
PHSR8-[20-80/0.1]-P[6-8/0.01]
PHSR10-[20-80/0.1]-P[8-10/0.01]
SHSR1.0-[20-30/0.1]-P[0.5-1/0.01]
SHSR1.6-[20-50/0.1]-P[1-1.6/0.01]
SHSR2.0-[20-50/0.1]-P[1.6-2/0.01]
SHSR2.5-[20-50/0.1]-P[2-2.5/0.01]
SHSR3-[20-80/0.1]-P[2.5-3/0.01]
SHSR4-[20-80/0.1]-P[3-4/0.01]
SHSR5-[20-80/0.1]-P[4-5/0.01]
SHSR6-[20-80/0.1]-P[5-6/0.01]
SHSR8-[20-80/0.1]-P[6-8/0.01]
SHSR10-[20-80/0.1]-P[8-10/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial No. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
P (diámetro del vástago)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad1.020 ~ 300.5 ~ 1
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad1.620 ~ 501 ~ 1.6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad2.020 ~ 501.6 ~ 2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad2.520 ~ 502 ~ 2.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad320 ~ 802.5 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad420 ~ 803 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad520 ~ 804 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad620 ~ 805 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad820 ~ 806 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad1020 ~ 808 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH511.020 ~ 300.5 ~ 1
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH511.620 ~ 501 ~ 1.6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH512.020 ~ 501.6 ~ 2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH512.520 ~ 502 ~ 2.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51320 ~ 802.5 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51420 ~ 803 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51520 ~ 804 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51620 ~ 805 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51820 ~ 806 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH511020 ~ 808 ~ 10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de la punta Tipo SR