(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Troqueles de bloque de carburo de retención de chatarra Tamaño configurable, recto

Troqueles de bloque de carburo de retención de chatarra Tamaño configurable, recto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SR-WFBLD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WFBLD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WFBLDD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WFBLDD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WFBLDE-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WFBLDE-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WFBLDG-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WFBLDG-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WFBLDR-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-R[0.2-7.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
SR-WFBLDR-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-R[0.2-7.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.6/0.005]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta V (forma exterior)
(mm)
H (forma externa)
(mm)
C (Liquidación)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
MT (espesor del material de la pieza)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 16--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 16--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10D6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 16-1 ~ 16
1 Pieza(s)

13 Días o más

10D6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 16-1 ~ 16
1 Pieza(s)

13 Días o más

10E6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 16-1 ~ 16
1 Pieza(s)

13 Días o más

10E6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 16-1 ~ 16
1 Pieza(s)

13 Días o más

10G6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 16-1 ~ 16
1 Pieza(s)

13 Días o más

10G6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 16-1 ~ 16
1 Pieza(s)

13 Días o más

10R6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 1.616 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 160.2 ~ 7.991 ~ 16
1 Pieza(s)

13 Días o más

10R6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 1.6-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 160.2 ~ 7.991 ~ 16

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de vástago Recto Material Carburo V40 (HIP)