(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Troqueles de bloque de carburo -Tipo recto-

Troqueles de bloque de carburo -Tipo recto-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: Recto
· Material: Carburo V40 (HIP)

  • PRESS-FIT
  • CARBIDE

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
WBLD0606-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]
WBLD0606-LC[10-34.9/0.1]-P[1-3/0.01]
WBLD0806-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]
WBLD0806-LC[10-34.9/0.1]-P[1-3/0.01]
WBLD0808-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]
WBLD0808-LC[10-34.9/0.1]-P[1-4/0.01]
WBLD1006-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]
WBLD1006-LC[10-34.9/0.1]-P[1-3/0.01]
WBLD1008-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]
WBLD1008-LC[10-34.9/0.1]-P[1-4/0.01]
WBLD1010-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]
WBLD1010-LC[10-34.9/0.1]-P[1-6/0.01]
WBLD1306-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]
WBLD1306-LC[10-34.9/0.1]-P[1-3/0.01]
WBLD1308-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]
WBLD1308-LC[10-34.9/0.1]-P[1-4/0.01]
WBLD1310-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]
WBLD1310-LC[10-34.9/0.1]-P[1-6/0.01]
WBLD1313-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-8/0.01]
WBLD1313-LC[10-34.9/0.1]-P[1-8/0.01]
WBLD1606-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]
WBLD1606-LC[10-34.9/0.1]-P[1-3/0.01]
WBLD1608-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]
WBLD1608-LC[10-34.9/0.1]-P[1-4/0.01]
WBLD1610-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]
WBLD1610-LC[10-34.9/0.1]-P[1-6/0.01]
WBLD1613-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-8/0.01]
WBLD1613-LC[10-34.9/0.1]-P[1-8/0.01]
WBLD1616-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-10/0.01]
WBLD1616-LC[10-34.9/0.1]-P[1-10/0.01]
WBLD2006-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]
WBLD2006-LC[10-34.9/0.1]-P[1-3/0.01]
WBLD2008-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]
WBLD2008-LC[10-34.9/0.1]-P[1-4/0.01]
WBLD2010-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]
WBLD2010-LC[10-34.9/0.1]-P[1-6/0.01]
WBLD2013-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-8/0.01]
WBLD2013-LC[10-34.9/0.1]-P[1-8/0.01]
WBLD2016-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-10/0.01]
WBLD2016-LC[10-34.9/0.1]-P[1-10/0.01]
WBLD2020-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-12/0.01]
WBLD2020-LC[10-34.9/0.1]-P[1.5-12/0.01]
WBLD2506-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]
WBLD2506-LC[10-34.9/0.1]-P[1-3/0.01]
WBLD2508-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]
WBLD2508-LC[10-34.9/0.1]-P[1-4/0.01]
WBLD2510-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]
WBLD2510-LC[10-34.9/0.1]-P[1-6/0.01]
WBLD2513-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-8/0.01]
WBLD2513-LC[10-34.9/0.1]-P[1-8/0.01]
WBLD2516-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-10/0.01]
WBLD2516-LC[10-34.9/0.1]-P[1-10/0.01]
WBLD2520-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-12/0.01]
WBLD2520-LC[10-34.9/0.1]-P[1.5-12/0.01]
WBLD2525-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-16/0.01]
WBLD2525-LC[10-34.9/0.1]-P[1.5-16/0.01]
WBLDD0606-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]
WBLDD0606-LC[10-34.9/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]
WBLDD0806-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]-W[1-3/0.01]
WBLDD0806-LC[10-34.9/0.1]-P[1-4/0.01]-W[1-3/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta V (forma exterior)
(mm)
H (forma externa)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A6616 ~ 35-1 ~ 3--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A66-10 ~ 34.91 ~ 3--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A8616 ~ 35-1 ~ 3--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A86-10 ~ 34.91 ~ 3--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A8816 ~ 35-1 ~ 4--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A88-10 ~ 34.91 ~ 4--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A10616 ~ 35-1 ~ 3--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A106-10 ~ 34.91 ~ 3--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A10816 ~ 35-1 ~ 4--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A108-10 ~ 34.91 ~ 4--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A101016 ~ 35-1 ~ 6--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A1010-10 ~ 34.91 ~ 6--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A13616 ~ 35-1 ~ 3--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A136-10 ~ 34.91 ~ 3--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A13816 ~ 35-1 ~ 4--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A138-10 ~ 34.91 ~ 4--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A131016 ~ 35-1 ~ 6--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A1310-10 ~ 34.91 ~ 6--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A131316 ~ 35-1 ~ 8--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A1313-10 ~ 34.91 ~ 8--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A16616 ~ 35-1 ~ 3--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A166-10 ~ 34.91 ~ 3--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A16816 ~ 35-1 ~ 4--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A168-10 ~ 34.91 ~ 4--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A161016 ~ 35-1 ~ 6--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A1610-10 ~ 34.91 ~ 6--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A161316 ~ 35-1 ~ 8--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A1613-10 ~ 34.91 ~ 8--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A161616 ~ 35-1 ~ 10--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A1616-10 ~ 34.91 ~ 10--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A20616 ~ 35-1 ~ 3--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A206-10 ~ 34.91 ~ 3--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A20816 ~ 35-1 ~ 4--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A208-10 ~ 34.91 ~ 4--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A201016 ~ 35-1 ~ 6--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A2010-10 ~ 34.91 ~ 6--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A201316 ~ 35-1 ~ 8--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A2013-10 ~ 34.91 ~ 8--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A201616 ~ 35-1 ~ 10--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A2016-10 ~ 34.91 ~ 10--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A202016 ~ 35-1.5 ~ 12--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A2020-10 ~ 34.91.5 ~ 12--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A25616 ~ 35-1 ~ 3--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A256-10 ~ 34.91 ~ 3--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A25816 ~ 35-1 ~ 4--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A258-10 ~ 34.91 ~ 4--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A251016 ~ 35-1 ~ 6--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A2510-10 ~ 34.91 ~ 6--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A251316 ~ 35-1 ~ 8--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A2513-10 ~ 34.91 ~ 8--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A251616 ~ 35-1 ~ 10--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A2516-10 ~ 34.91 ~ 10--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A252016 ~ 35-1.5 ~ 12--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A2520-10 ~ 34.91.5 ~ 12--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A252516 ~ 35-1.5 ~ 16--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10A2525-10 ~ 34.91.5 ~ 16--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10D6616 ~ 35-1 ~ 3-1 ~ 3
1 Pieza(s)

13 Días o más

10D66-10 ~ 34.91 ~ 3-1 ~ 3
1 Pieza(s)

13 Días o más

10D8616 ~ 35-1 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

13 Días o más

10D86-10 ~ 34.91 ~ 4-1 ~ 3

Cargando…

 

Información básica

Tipo de vástago Recto Material Carburo V40 (HIP)