(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Troqueles de perforación de bloque de carburo Normal, menos tolerancia de vástago

Troqueles de perforación de bloque de carburo Normal, menos tolerancia de vástago

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Escribe: Normal
· Incluye orificio de aire: W/O
· Material: Carburo V30 (HIP)

  • CARBIDE

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
B-ZPB0202-25
B-ZPB0202-[20-70/10]
B-ZPB0202-LC[20-69.9/0.1]
B-ZPB02502-25
B-ZPB02502-[20-70/10]
B-ZPB02502-LC[20-69.9/0.1]
B-ZPB025025-25
B-ZPB025025-[20-70/10]
B-ZPB025025-LC[20-69.9/0.1]
B-ZPB03025-25
B-ZPB03025-[20-70/10]
B-ZPB03025-LC[20-69.9/0.1]
B-ZPB0302-25
B-ZPB0302-[20-70/10]
B-ZPB0302-LC[20-69.9/0.1]
B-ZPB0303-25
B-ZPB0303-[20-70/10]
B-ZPB0303-LC[20-69.9/0.1]
B-ZPB03502-25
B-ZPB03502-[20-70/10]
B-ZPB03502-LC[20-69.9/0.1]
B-ZPB03503-25
B-ZPB03503-[20-70/10]
B-ZPB03503-LC[20-69.9/0.1]
B-ZPB035025-25
B-ZPB035025-[20-70/10]
B-ZPB035025-LC[20-69.9/0.1]
B-ZPB035035-25
B-ZPB035035-[20-70/10]
B-ZPB035035-LC[20-69.9/0.1]
B-ZPB04025-25
B-ZPB04025-[20-70/10]
B-ZPB04025-LC[20-69.9/0.1]
B-ZPB0402-25
B-ZPB0402-[20-70/10]
B-ZPB0402-LC[20-69.9/0.1]
B-ZPB04035-25
B-ZPB04035-[20-70/10]
B-ZPB04035-LC[20-69.9/0.1]
B-ZPB0403-25
B-ZPB0403-[20-70/10]
B-ZPB0403-LC[20-69.9/0.1]
B-ZPB0404-25
B-ZPB0404-[20-70/10]
B-ZPB0404-LC[20-69.9/0.1]
B-ZPB04502-25
B-ZPB04502-[20-70/10]
B-ZPB04502-LC[20-69.9/0.1]
B-ZPB04503-25
B-ZPB04503-[20-70/10]
B-ZPB04503-LC[20-69.9/0.1]
B-ZPB04504-25
B-ZPB04504-[20-70/10]
B-ZPB04504-LC[20-69.9/0.1]
B-ZPB045025-25
B-ZPB045025-[20-70/10]
B-ZPB045025-LC[20-69.9/0.1]
B-ZPB045035-25
B-ZPB045035-[20-70/10]
B-ZPB045035-LC[20-69.9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de vástago (parte de montaje) V, tolerancia H
(mm)
V (vástago)
(mm)
H (vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
F (designación de posición de brida)
(°)
K (designación de posición de ranura clave)
(°)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
T (posición de ranura clave)
(mm)
WF (designación de posición de brida)
(°)
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0052225-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0052220 ~ 70-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.00522---20 ~ 69.9--
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0052.5225-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0052.5220 ~ 70-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0052.52---20 ~ 69.9--
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0052.52.525-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0052.52.520 ~ 70-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0052.52.5---20 ~ 69.9--
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.00532.525-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.00532.520 ~ 70-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.00532.5---20 ~ 69.9--
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0053225-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0053220 ~ 70-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.00532---20 ~ 69.9--
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0053325-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0053320 ~ 70-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.00533---20 ~ 69.9--
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0053.5225-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0053.5220 ~ 70-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0053.52---20 ~ 69.9--
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0053.5325-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0053.5320 ~ 70-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0053.53---20 ~ 69.9--
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0053.52.525-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0053.52.520 ~ 70-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0053.52.5---20 ~ 69.9--
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0053.53.525-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0053.53.520 ~ 70-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0053.53.5---20 ~ 69.9--
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.00542.525-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.00542.520 ~ 70-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.00542.5---20 ~ 69.9--
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0054225-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0054220 ~ 70-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.00542---20 ~ 69.9--
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.00543.525-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.00543.520 ~ 70-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.00543.5---20 ~ 69.9--
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0054325-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0054320 ~ 70-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.00543---20 ~ 69.9--
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0054425-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0054420 ~ 70-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.00544---20 ~ 69.9--
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0054.5225-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0054.5220 ~ 70-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0054.52---20 ~ 69.9--
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0054.5325-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0054.5320 ~ 70-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0054.53---20 ~ 69.9--
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0054.5425-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0054.5420 ~ 70-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0054.54---20 ~ 69.9--
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0054.52.525-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0054.52.520 ~ 70-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0054.52.5---20 ~ 69.9--
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0054.53.525-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0054.53.520 ~ 70-----
1 Pieza(s)

17 Días o más

10Estándar0/-0.0054.53.5---20 ~ 69.9--

Cargando…

 

Información básica

Tipo Normal Con / sin orificio de aire W/O Material Carburo V30 (HIP)