(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Troqueles de metal duro con botón - Tipo con cabeza -

Troqueles de metal duro con botón - Tipo con cabeza -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: tipo con encabezado
· Material: Carburo V40 (HIP)

  • FLANGE
  • CARBIDE

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
A-WAHD-B3-[13,​16,​20,​22,​25]
A-WAHD-B3-LC[10-12.9/0.1]
A-WAHD-B3-LC[13.1-15.9/0.1]
A-WAHD-B3-LC[16.1-19.9/0.1]
A-WAHD-B3-LC[20.1-21.9/0.1]
A-WAHD-B3-LC[22.1-24.9/0.1]
A-WAHD-B4-[13,​16,​20,​22,​25]
A-WAHD-B4-LC[10-12.9/0.1]
A-WAHD-B4-LC[13.1-15.9/0.1]
A-WAHD-B4-LC[16.1-19.9/0.1]
A-WAHD-B4-LC[20.1-21.9/0.1]
A-WAHD-B4-LC[22.1-24.9/0.1]
A-WAHD-B5-[13,​16,​20,​22,​25]
A-WAHD-B5-LC[10-12.9/0.1]
A-WAHD-B5-LC[13.1-15.9/0.1]
A-WAHD-B5-LC[16.1-19.9/0.1]
A-WAHD-B5-LC[20.1-21.9/0.1]
A-WAHD-B5-LC[22.1-24.9/0.1]
A-WAHD-B6-[13,​16,​20,​22,​25]
A-WAHD-B6-LC[10-12.9/0.1]
A-WAHD-B6-LC[13.1-15.9/0.1]
A-WAHD-B6-LC[16.1-19.9/0.1]
A-WAHD-B6-LC[20.1-21.9/0.1]
A-WAHD-B6-LC[22.1-24.9/0.1]
A-WAHD-B8-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-WAHD-B8-LC[10-12.9/0.1]
A-WAHD-B8-LC[13.1-15.9/0.1]
A-WAHD-B8-LC[16.1-19.9/0.1]
A-WAHD-B8-LC[20.1-21.9/0.1]
A-WAHD-B8-LC[22.1-24.9/0.1]
A-WAHD-B8-LC[27-29.9/0.1]
A-WAHD-B8-LC[32-34.9/0.1]
A-WAHD-B10-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-WAHD-B10-LC[10-12.9/0.1]
A-WAHD-B10-LC[13.1-15.9/0.1]
A-WAHD-B10-LC[16.1-19.9/0.1]
A-WAHD-B10-LC[20.1-21.9/0.1]
A-WAHD-B10-LC[22.1-24.9/0.1]
A-WAHD-B10-LC[27-29.9/0.1]
A-WAHD-B10-LC[32-34.9/0.1]
A-WAHD-B13-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-WAHD-B13-LC[10-12.9/0.1]
A-WAHD-B13-LC[13.1-15.9/0.1]
A-WAHD-B13-LC[16.1-19.9/0.1]
A-WAHD-B13-LC[20.1-21.9/0.1]
A-WAHD-B13-LC[22.1-24.9/0.1]
A-WAHD-B13-LC[27-29.9/0.1]
A-WAHD-B13-LC[32-34.9/0.1]
A-WAHD-B16-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-WAHD-B16-LC[10-12.9/0.1]
A-WAHD-B16-LC[13.1-15.9/0.1]
A-WAHD-B16-LC[16.1-19.9/0.1]
A-WAHD-B16-LC[20.1-21.9/0.1]
A-WAHD-B16-LC[22.1-24.9/0.1]
A-WAHD-B16-LC[27-29.9/0.1]
A-WAHD-B16-LC[32-34.9/0.1]
A-WAHD-B20-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-WAHD-B20-LC[10-12.9/0.1]
A-WAHD-B20-LC[13.1-15.9/0.1]
A-WAHD-B20-LC[16.1-19.9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia del diámetro del vástago D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/0313 ~ 25-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/03-10 ~ 12.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/03-13.1 ~ 15.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/03-16.1 ~ 19.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/03-20.1 ~ 21.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/03-22.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/0413 ~ 25-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/04-10 ~ 12.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/04-13.1 ~ 15.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/04-16.1 ~ 19.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/04-20.1 ~ 21.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/04-22.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/0513 ~ 25-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/05-10 ~ 12.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/05-13.1 ~ 15.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/05-16.1 ~ 19.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/05-20.1 ~ 21.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/05-22.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/0613 ~ 25-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/06-10 ~ 12.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/06-13.1 ~ 15.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/06-16.1 ~ 19.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/06-20.1 ~ 21.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/06-22.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/0813 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/08-10 ~ 12.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/08-13.1 ~ 15.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/08-16.1 ~ 19.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/08-20.1 ~ 21.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/08-22.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/08-27 ~ 29.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/08-32 ~ 34.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/01013 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/010-10 ~ 12.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/010-13.1 ~ 15.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/010-16.1 ~ 19.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/010-20.1 ~ 21.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/010-22.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/010-27 ~ 29.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/010-32 ~ 34.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/01313 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/013-10 ~ 12.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/013-13.1 ~ 15.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/013-16.1 ~ 19.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/013-20.1 ~ 21.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/013-22.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/013-27 ~ 29.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/013-32 ~ 34.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/01613 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/016-10 ~ 12.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/016-13.1 ~ 15.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/016-16.1 ~ 19.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/016-20.1 ~ 21.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/016-22.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/016-27 ~ 29.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/016-32 ~ 34.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/02013 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/020-10 ~ 12.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/020-13.1 ~ 15.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10+0.005/020-16.1 ~ 19.9

Cargando…

 

Información básica

A Tipo de cabeza Material Carburo V40 (HIP)