(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Troqueles de botón angular de carburo sin obstrucción - Tipo de cabeza -

Troqueles de botón angular de carburo sin obstrucción - Tipo de cabeza -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: tipo con encabezado
· Forma de la punta: A
· Forma interior: Angular
· Material: Carburo V40 (HIP)

  • FLANGE
  • CARBIDE

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SV-WAHD3-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-1/0.01]
SV-WAHD3-[13,​16,​20,​22,​25]-PC[1.01-1.2/0.01]
SV-WAHD3-LC[13-24.9/0.1]-P[0.5-1/0.01]
SV-WAHD3-LC[13-24.9/0.1]-PC[1.01-1.2/0.01]
SV-WAHD3-LCT[13-24.99/0.01]-P[0.5-1/0.01]
SV-WAHD3-LCT[13-24.99/0.01]-PC[1.01-1.2/0.01]
SV-WAHD3-LMT[13-24.99/0.01]-P[0.5-1/0.01]
SV-WAHD3-LMT[13-24.99/0.01]-PC[1.01-1.2/0.01]
SV-WAHD4-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-1.5/0.01]
SV-WAHD4-[13,​16,​20,​22,​25]-PC[1.51-1.7/0.01]
SV-WAHD4-LC[13-24.9/0.1]-P[0.5-1.5/0.01]
SV-WAHD4-LC[13-24.9/0.1]-PC[1.51-1.7/0.01]
SV-WAHD4-LCT[13-24.99/0.01]-P[0.5-1.5/0.01]
SV-WAHD4-LCT[13-24.99/0.01]-PC[1.51-1.7/0.01]
SV-WAHD4-LMT[13-24.99/0.01]-P[0.5-1.5/0.01]
SV-WAHD4-LMT[13-24.99/0.01]-PC[1.51-1.7/0.01]
SV-WAHD5-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-2.5/0.01]
SV-WAHD5-[13,​16,​20,​22,​25]-PC[2.51-2.7/0.01]
SV-WAHD5-LC[13-24.9/0.1]-P[0.5-2.5/0.01]
SV-WAHD5-LC[13-24.9/0.1]-PC[2.51-2.7/0.01]
SV-WAHD5-LCT[13-24.99/0.01]-P[0.5-2.5/0.01]
SV-WAHD5-LCT[13-24.99/0.01]-PC[2.51-2.7/0.01]
SV-WAHD5-LMT[13-24.99/0.01]-P[0.5-2.5/0.01]
SV-WAHD5-LMT[13-24.99/0.01]-PC[2.51-2.7/0.01]
SV-WAHD6-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.01]
SV-WAHD6-[13,​16,​20,​22,​25]-PC[3.01-3.2/0.01]
SV-WAHD6-LC[13-24.9/0.1]-P[1-3/0.01]
SV-WAHD6-LC[13-24.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]
SV-WAHD6-LCT[13-24.99/0.01]-P[1-3/0.01]
SV-WAHD6-LCT[13-24.99/0.01]-PC[3.01-3.2/0.01]
SV-WAHD6-LMT[13-24.99/0.01]-P[1-3/0.01]
SV-WAHD6-LMT[13-24.99/0.01]-PC[3.01-3.2/0.01]
SV-WAHD8-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.01]
SV-WAHD8-[13,​16,​20,​22,​25]-PC[4.01-4.2/0.01]
SV-WAHD8-LC[13-24.9/0.1]-P[1-4/0.01]
SV-WAHD8-LC[13-24.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]
SV-WAHD8-LCT[13-24.99/0.01]-P[1-4/0.01]
SV-WAHD8-LCT[13-24.99/0.01]-PC[4.01-4.2/0.01]
SV-WAHD8-LMT[13-24.99/0.01]-P[1-4/0.01]
SV-WAHD8-LMT[13-24.99/0.01]-PC[4.01-4.2/0.01]
SV-WAHD10-[13,​16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.01]
SV-WAHD10-[13,​16,​20,​22,​25]-PC[1-1.99/0.01]
SV-WAHD10-[13,​16,​20,​22,​25]-PC[6.01-6.2/0.01]
SV-WAHD10-LC[13-24.9/0.1]-P[2-6/0.01]
SV-WAHD10-LC[13-24.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
SV-WAHD10-LC[13-24.9/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01]
SV-WAHD10-LCT[13-24.99/0.01]-P[2-6/0.01]
SV-WAHD10-LCT[13-24.99/0.01]-PC[1-1.99/0.01]
SV-WAHD10-LCT[13-24.99/0.01]-PC[6.01-6.2/0.01]
SV-WAHD10-LMT[13-24.99/0.01]-P[2-6/0.01]
SV-WAHD10-LMT[13-24.99/0.01]-PC[1-1.99/0.01]
SV-WAHD10-LMT[13-24.99/0.01]-PC[6.01-6.2/0.01]
SVA-WAHD3-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-1/0.01]
SVA-WAHD3-[13,​16,​20,​22,​25]-PC[1.01-1.2/0.01]
SVA-WAHD3-LC[13-24.9/0.1]-P[0.5-1/0.01]
SVA-WAHD3-LC[13-24.9/0.1]-PC[1.01-1.2/0.01]
SVA-WAHD3-LCT[13-24.99/0.01]-P[0.5-1/0.01]
SVA-WAHD3-LCT[13-24.99/0.01]-PC[1.01-1.2/0.01]
SVA-WAHD3-LMT[13-24.99/0.01]-P[0.5-1/0.01]
SVA-WAHD3-LMT[13-24.99/0.01]-PC[1.01-1.2/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia del diámetro del vástago D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
LCT (grosor del cabezal / cambio de tolerancia de dimensión L y cambio de dimensión L)
(mm)
LMT (grosor de cabeza / cambio de tolerancia de dimensión L y cambio de dimensión L)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m5313 ~ 25---0.5 ~ 1-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m5313 ~ 25----1.01 ~ 1.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m53-13 ~ 24.9--0.5 ~ 1-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m53-13 ~ 24.9---1.01 ~ 1.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m53--13 ~ 24.99-0.5 ~ 1-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m53--13 ~ 24.99--1.01 ~ 1.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m53---13 ~ 24.990.5 ~ 1-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m53---13 ~ 24.99-1.01 ~ 1.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m5413 ~ 25---0.5 ~ 1.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m5413 ~ 25----1.51 ~ 1.7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m54-13 ~ 24.9--0.5 ~ 1.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m54-13 ~ 24.9---1.51 ~ 1.7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m54--13 ~ 24.99-0.5 ~ 1.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m54--13 ~ 24.99--1.51 ~ 1.7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m54---13 ~ 24.990.5 ~ 1.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m54---13 ~ 24.99-1.51 ~ 1.7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m5513 ~ 25---0.5 ~ 2.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m5513 ~ 25----2.51 ~ 2.7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m55-13 ~ 24.9--0.5 ~ 2.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m55-13 ~ 24.9---2.51 ~ 2.7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m55--13 ~ 24.99-0.5 ~ 2.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m55--13 ~ 24.99--2.51 ~ 2.7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m55---13 ~ 24.990.5 ~ 2.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m55---13 ~ 24.99-2.51 ~ 2.7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m5613 ~ 25---1 ~ 3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m5613 ~ 25----3.01 ~ 3.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m56-13 ~ 24.9--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m56-13 ~ 24.9---3.01 ~ 3.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m56--13 ~ 24.99-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m56--13 ~ 24.99--3.01 ~ 3.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m56---13 ~ 24.991 ~ 3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m56---13 ~ 24.99-3.01 ~ 3.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m5813 ~ 25---1 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m5813 ~ 25----4.01 ~ 4.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m58-13 ~ 24.9--1 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m58-13 ~ 24.9---4.01 ~ 4.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m58--13 ~ 24.99-1 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m58--13 ~ 24.99--4.01 ~ 4.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m58---13 ~ 24.991 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m58---13 ~ 24.99-4.01 ~ 4.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m51013 ~ 25---2 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m51013 ~ 25----1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m51013 ~ 25----6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m510-13 ~ 24.9--2 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m510-13 ~ 24.9---1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m510-13 ~ 24.9---6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m510--13 ~ 24.99-2 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m510--13 ~ 24.99--1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m510--13 ~ 24.99--6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m510---13 ~ 24.992 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m510---13 ~ 24.99-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10m510---13 ~ 24.99-6.01 ~ 6.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.005/0313 ~ 25---0.5 ~ 1-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.005/0313 ~ 25----1.01 ~ 1.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.005/03-13 ~ 24.9--0.5 ~ 1-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.005/03-13 ~ 24.9---1.01 ~ 1.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.005/03--13 ~ 24.99-0.5 ~ 1-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.005/03--13 ~ 24.99--1.01 ~ 1.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.005/03---13 ~ 24.990.5 ~ 1-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10+0.005/03---13 ~ 24.99-1.01 ~ 1.2

Cargando…

 

Información básica

A Tipo de cabeza Forma de la punta A Forma interior Angular
Material Carburo V40 (HIP)