(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Troquel matriz de carburo angulado de retención de desperdicio - tipo con cabeza -

Troquel matriz de carburo angulado de retención de desperdicio - tipo con cabeza -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: tipo con encabezado
· Forma interior: Angular
· Material: Carburo V40 (HIP)

  • FLANGE
  • CARBIDE

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SR-WAHD4-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-1.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD4-[13,​16,​20,​22,​25]-PC[1.51-1.7/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD4-LC[10-24.9/0.1]-P[1-1.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD4-LC[10-24.9/0.1]-PC[1.51-1.7/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD4-LC[13,​16,​20,​22]-P[1-1.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD4-LC[13,​16,​20,​22]-PC[1.51-1.7/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD5-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-2.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD5-[13,​16,​20,​22,​25]-PC[2.51-2.7/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD5-LC[10-24.9/0.1]-P[1-2.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD5-LC[10-24.9/0.1]-PC[2.51-2.7/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD5-LC[13,​16,​20,​22]-P[1-2.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD5-LC[13,​16,​20,​22]-PC[2.51-2.7/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD6-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD6-[13,​16,​20,​22,​25]-PC[3.01-3.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD6-LC[10-24.9/0.1]-P[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD6-LC[10-24.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD6-LC[13,​16,​20,​22]-P[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD6-LC[13,​16,​20,​22]-PC[3.01-3.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD8-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD8-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[4.01-4.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD8-LC[10-34.9/0.1]-P[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD8-LC[10-34.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD8-LC[13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD8-LC[13,​16,​20,​22,​25,​30]-PC[4.01-4.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD10-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD10-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[1-1.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD10-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[6.01-6.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD10-LC[10-34.9/0.1]-P[2-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD10-LC[10-34.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD10-LC[10-34.9/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD10-LC[13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[2-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD10-LC[13,​16,​20,​22,​25,​30]-PC[1-1.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD10-LC[13,​16,​20,​22,​25,​30]-PC[6.01-6.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD13-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[3-8/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD13-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[1.5-2.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD13-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[8.01-8.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD13-LC[10-34.9/0.1]-P[3-8/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD13-LC[10-34.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD13-LC[10-34.9/0.1]-PC[8.01-8.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD13-LCT[10-34.99/0.01]-P[3-8/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD13-LCT[10-34.99/0.01]-PC[1.5-2.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD13-LCT[10-34.99/0.01]-PC[8.01-8.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD13-LMT[10-34.99/0.01]-P[3-8/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD13-LMT[10-34.99/0.01]-PC[1.5-2.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD13-LMT[10-34.99/0.01]-PC[8.01-8.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD16-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[5-10/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD16-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[2.5-4.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD16-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[10.01-10.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD16-LC[10-34.9/0.1]-P[5-10/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD16-LC[10-34.9/0.1]-PC[2.5-4.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD16-LC[10-34.9/0.1]-PC[10.01-10.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD16-LC[13,​16,​20,​22,​25,​30]-P[5-10/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD16-LC[13,​16,​20,​22,​25,​30]-PC[2.5-4.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD16-LC[13,​16,​20,​22,​25,​30]-PC[10.01-10.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD20-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[7-12/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD20-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[3.5-6.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD20-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[12.01-12.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD20-LC[10-34.9/0.1]-P[7-12/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD20-LC[10-34.9/0.1]-PC[3.5-6.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WAHD20-LC[10-34.9/0.1]-PC[12.01-12.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Tolerancia del diámetro del vástago D (diámetro del vástago)
(mm)
C (Liquidación)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
MT (espesor del material de la pieza)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am540.01 ~ 0.813 ~ 25-0.15 ~ 81 ~ 1.5----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am540.01 ~ 0.813 ~ 25-0.15 ~ 8-1.51 ~ 1.7---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am540.01 ~ 0.8-10 ~ 24.90.15 ~ 81 ~ 1.5----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am540.01 ~ 0.8-10 ~ 24.90.15 ~ 8-1.51 ~ 1.7---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am540.01 ~ 0.8-13 ~ 220.15 ~ 81 ~ 1.5----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am540.01 ~ 0.8-13 ~ 220.15 ~ 8-1.51 ~ 1.7---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am550.01 ~ 0.813 ~ 25-0.15 ~ 81 ~ 2.5----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am550.01 ~ 0.813 ~ 25-0.15 ~ 8-2.51 ~ 2.7---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am550.01 ~ 0.8-10 ~ 24.90.15 ~ 81 ~ 2.5----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am550.01 ~ 0.8-10 ~ 24.90.15 ~ 8-2.51 ~ 2.7---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am550.01 ~ 0.8-13 ~ 220.15 ~ 81 ~ 2.5----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am550.01 ~ 0.8-13 ~ 220.15 ~ 8-2.51 ~ 2.7---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am560.01 ~ 0.813 ~ 25-0.15 ~ 81 ~ 3----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am560.01 ~ 0.813 ~ 25-0.15 ~ 8-3.01 ~ 3.2---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am560.01 ~ 0.8-10 ~ 24.90.15 ~ 81 ~ 3----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am560.01 ~ 0.8-10 ~ 24.90.15 ~ 8-3.01 ~ 3.2---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am560.01 ~ 0.8-13 ~ 220.15 ~ 81 ~ 3----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am560.01 ~ 0.8-13 ~ 220.15 ~ 8-3.01 ~ 3.2---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am580.01 ~ 0.813 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 4----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am580.01 ~ 0.813 ~ 35-0.15 ~ 8-4.01 ~ 4.2---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am580.01 ~ 0.8-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 4----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am580.01 ~ 0.8-10 ~ 34.90.15 ~ 8-4.01 ~ 4.2---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am580.01 ~ 0.8-13 ~ 300.15 ~ 81 ~ 4----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am580.01 ~ 0.8-13 ~ 300.15 ~ 8-4.01 ~ 4.2---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5100.01 ~ 0.813 ~ 35-0.15 ~ 82 ~ 6----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5100.01 ~ 0.813 ~ 35-0.15 ~ 8-1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5100.01 ~ 0.813 ~ 35-0.15 ~ 8-6.01 ~ 6.2---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5100.01 ~ 0.8-10 ~ 34.90.15 ~ 82 ~ 6----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5100.01 ~ 0.8-10 ~ 34.90.15 ~ 8-1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5100.01 ~ 0.8-10 ~ 34.90.15 ~ 8-6.01 ~ 6.2---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5100.01 ~ 0.8-13 ~ 300.15 ~ 82 ~ 6----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5100.01 ~ 0.8-13 ~ 300.15 ~ 8-1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5100.01 ~ 0.8-13 ~ 300.15 ~ 8-6.01 ~ 6.2---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5130.01 ~ 0.813 ~ 35-0.15 ~ 83 ~ 8----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5130.01 ~ 0.813 ~ 35-0.15 ~ 8-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5130.01 ~ 0.813 ~ 35-0.15 ~ 8-8.01 ~ 8.2---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5130.01 ~ 0.8-10 ~ 34.90.15 ~ 83 ~ 8----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5130.01 ~ 0.8-10 ~ 34.90.15 ~ 8-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5130.01 ~ 0.8-10 ~ 34.90.15 ~ 8-8.01 ~ 8.2---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5130.01 ~ 0.8--0.15 ~ 83 ~ 8----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5130.01 ~ 0.8--0.15 ~ 8-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5130.01 ~ 0.8--0.15 ~ 8-8.01 ~ 8.2---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5130.01 ~ 0.8--0.15 ~ 83 ~ 8----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5130.01 ~ 0.8--0.15 ~ 8-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5130.01 ~ 0.8--0.15 ~ 8-8.01 ~ 8.2---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5160.01 ~ 0.813 ~ 35-0.15 ~ 85 ~ 10----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5160.01 ~ 0.813 ~ 35-0.15 ~ 8-2.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5160.01 ~ 0.813 ~ 35-0.15 ~ 8-10.01 ~ 10.2---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5160.01 ~ 0.8-10 ~ 34.90.15 ~ 85 ~ 10----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5160.01 ~ 0.8-10 ~ 34.90.15 ~ 8-2.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5160.01 ~ 0.8-10 ~ 34.90.15 ~ 8-10.01 ~ 10.2---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5160.01 ~ 0.8-13 ~ 300.15 ~ 85 ~ 10----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5160.01 ~ 0.8-13 ~ 300.15 ~ 8-2.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5160.01 ~ 0.8-13 ~ 300.15 ~ 8-10.01 ~ 10.2---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5200.01 ~ 0.813 ~ 35-0.15 ~ 87 ~ 12----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5200.01 ~ 0.813 ~ 35-0.15 ~ 8-3.5 ~ 6.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5200.01 ~ 0.813 ~ 35-0.15 ~ 8-12.01 ~ 12.2---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5200.01 ~ 0.8-10 ~ 34.90.15 ~ 87 ~ 12----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5200.01 ~ 0.8-10 ~ 34.90.15 ~ 8-3.5 ~ 6.99---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5200.01 ~ 0.8-10 ~ 34.90.15 ~ 8-12.01 ~ 12.2---

Cargando…

 

Información básica

A Tipo de cabeza Forma interior Angular Material Carburo V40 (HIP)