(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Troqueles de botón de carburo de retención de chatarra - Tipo con cabeza -

Troqueles de botón de carburo de retención de chatarra - Tipo con cabeza -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: tipo con encabezado
· Forma interior: Regular
· Material: Carburo V40 (HIP)

  • FLANGE
  • CARBIDE

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SR-WHD4-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-1.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD4-[13,​16,​20,​22,​25]-PC[1.51-1.7/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD4-LC[12-12.9/0.1]-P[1-1.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD4-LC[12-12.9/0.1]-PC[1.51-1.7/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD4-LC[15-15.9/0.1]-P[1-1.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD4-LC[15-15.9/0.1]-PC[1.51-1.7/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD4-LC[19-19.9/0.1]-P[1-1.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD4-LC[19-19.9/0.1]-PC[1.51-1.7/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD4-LC[21-21.9/0.1]-P[1-1.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD4-LC[21-21.9/0.1]-PC[1.51-1.7/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD4-LC[24-24.9/0.1]-P[1-1.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD4-LC[24-24.9/0.1]-PC[1.51-1.7/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD5-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-2.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD5-[13,​16,​20,​22,​25]-PC[2.51-2.7/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD5-LC[12-12.9/0.1]-P[1-2.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD5-LC[12-12.9/0.1]-PC[2.51-2.7/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD5-LC[15-15.9/0.1]-P[1-2.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD5-LC[15-15.9/0.1]-PC[2.51-2.7/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD5-LC[19-19.9/0.1]-P[1-2.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD5-LC[19-19.9/0.1]-PC[2.51-2.7/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD5-LC[21-21.9/0.1]-P[1-2.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD5-LC[21-21.9/0.1]-PC[2.51-2.7/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD5-LC[24-24.9/0.1]-P[1-2.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD5-LC[24-24.9/0.1]-PC[2.51-2.7/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD6-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD6-[13,​16,​20,​22,​25]-PC[3.01-3.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD6-LC[11-12.9/0.1]-P[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD6-LC[11-12.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD6-LC[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD6-LC[13,​16,​20,​22,​25]-PC[3.01-3.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD6-LC[14-15.9/0.1]-P[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD6-LC[14-15.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD6-LC[18-21.9/0.1]-P[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD6-LC[18-21.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD6-LC[23-24.9/0.1]-P[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD6-LC[23-24.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD8-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD8-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[4.01-4.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD8-LC[10-35/0.1]-P[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD8-LC[10-35/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD10-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD10-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[1-1.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD10-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[6.01-6.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD10-LC[10-35/0.1]-P[2-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD10-LC[10-35/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD10-LC[10-35/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD13-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[3-8/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD13-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[1.5-2.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD13-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[8.01-8.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD13-LC[10-35/0.1]-P[3-8/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD13-LC[10-35/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD13-LC[10-35/0.1]-PC[8.01-8.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD16-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[5-10/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD16-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[2.5-4.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD16-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[10.01-10.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD16-LC[10-35/0.1]-P[5-10/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD16-LC[10-35/0.1]-PC[2.5-4.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD16-LC[10-35/0.1]-PC[10.01-10.2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD20-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[7-12/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-WHD20-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[3.5-6.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Tolerancia del diámetro del vástago D (diámetro del vástago)
(mm)
C (Liquidación)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
MT (espesor del material de la pieza)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am540.01 ~ 0.813 ~ 25-0.15 ~ 81 ~ 1.5----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am540.01 ~ 0.813 ~ 25-0.15 ~ 8-1.51 ~ 1.7---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am540.01 ~ 0.8-12 ~ 12.90.15 ~ 81 ~ 1.5----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am540.01 ~ 0.8-12 ~ 12.90.15 ~ 8-1.51 ~ 1.7---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am540.01 ~ 0.8-15 ~ 15.90.15 ~ 81 ~ 1.5----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am540.01 ~ 0.8-15 ~ 15.90.15 ~ 8-1.51 ~ 1.7---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am540.01 ~ 0.8-19 ~ 19.90.15 ~ 81 ~ 1.5----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am540.01 ~ 0.8-19 ~ 19.90.15 ~ 8-1.51 ~ 1.7---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am540.01 ~ 0.8-21 ~ 21.90.15 ~ 81 ~ 1.5----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am540.01 ~ 0.8-21 ~ 21.90.15 ~ 8-1.51 ~ 1.7---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am540.01 ~ 0.8-24 ~ 24.90.15 ~ 81 ~ 1.5----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am540.01 ~ 0.8-24 ~ 24.90.15 ~ 8-1.51 ~ 1.7---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am550.01 ~ 0.813 ~ 25-0.15 ~ 81 ~ 2.5----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am550.01 ~ 0.813 ~ 25-0.15 ~ 8-2.51 ~ 2.7---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am550.01 ~ 0.8-12 ~ 12.90.15 ~ 81 ~ 2.5----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am550.01 ~ 0.8-12 ~ 12.90.15 ~ 8-2.51 ~ 2.7---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am550.01 ~ 0.8-15 ~ 15.90.15 ~ 81 ~ 2.5----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am550.01 ~ 0.8-15 ~ 15.90.15 ~ 8-2.51 ~ 2.7---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am550.01 ~ 0.8-19 ~ 19.90.15 ~ 81 ~ 2.5----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am550.01 ~ 0.8-19 ~ 19.90.15 ~ 8-2.51 ~ 2.7---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am550.01 ~ 0.8-21 ~ 21.90.15 ~ 81 ~ 2.5----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am550.01 ~ 0.8-21 ~ 21.90.15 ~ 8-2.51 ~ 2.7---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am550.01 ~ 0.8-24 ~ 24.90.15 ~ 81 ~ 2.5----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am550.01 ~ 0.8-24 ~ 24.90.15 ~ 8-2.51 ~ 2.7---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am560.01 ~ 0.813 ~ 25-0.15 ~ 81 ~ 3----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am560.01 ~ 0.813 ~ 25-0.15 ~ 8-3.01 ~ 3.2---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am560.01 ~ 0.8-11 ~ 12.90.15 ~ 81 ~ 3----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am560.01 ~ 0.8-11 ~ 12.90.15 ~ 8-3.01 ~ 3.2---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am560.01 ~ 0.8-13 ~ 250.15 ~ 81 ~ 3----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am560.01 ~ 0.8-13 ~ 250.15 ~ 8-3.01 ~ 3.2---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am560.01 ~ 0.8-14 ~ 15.90.15 ~ 81 ~ 3----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am560.01 ~ 0.8-14 ~ 15.90.15 ~ 8-3.01 ~ 3.2---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am560.01 ~ 0.8-18 ~ 21.90.15 ~ 81 ~ 3----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am560.01 ~ 0.8-18 ~ 21.90.15 ~ 8-3.01 ~ 3.2---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am560.01 ~ 0.8-23 ~ 24.90.15 ~ 81 ~ 3----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am560.01 ~ 0.8-23 ~ 24.90.15 ~ 8-3.01 ~ 3.2---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am580.01 ~ 0.813 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 4----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am580.01 ~ 0.813 ~ 35-0.15 ~ 8-4.01 ~ 4.2---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am580.01 ~ 0.8-10 ~ 350.15 ~ 81 ~ 4----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am580.01 ~ 0.8-10 ~ 350.15 ~ 8-4.01 ~ 4.2---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am5100.01 ~ 0.813 ~ 35-0.15 ~ 82 ~ 6----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am5100.01 ~ 0.813 ~ 35-0.15 ~ 8-1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am5100.01 ~ 0.813 ~ 35-0.15 ~ 8-6.01 ~ 6.2---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am5100.01 ~ 0.8-10 ~ 350.15 ~ 82 ~ 6----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am5100.01 ~ 0.8-10 ~ 350.15 ~ 8-1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am5100.01 ~ 0.8-10 ~ 350.15 ~ 8-6.01 ~ 6.2---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am5130.01 ~ 0.813 ~ 35-0.15 ~ 83 ~ 8----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am5130.01 ~ 0.813 ~ 35-0.15 ~ 8-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am5130.01 ~ 0.813 ~ 35-0.15 ~ 8-8.01 ~ 8.2---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am5130.01 ~ 0.8-10 ~ 350.15 ~ 83 ~ 8----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am5130.01 ~ 0.8-10 ~ 350.15 ~ 8-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am5130.01 ~ 0.8-10 ~ 350.15 ~ 8-8.01 ~ 8.2---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am5160.01 ~ 0.813 ~ 35-0.15 ~ 85 ~ 10----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am5160.01 ~ 0.813 ~ 35-0.15 ~ 8-2.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am5160.01 ~ 0.813 ~ 35-0.15 ~ 8-10.01 ~ 10.2---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am5160.01 ~ 0.8-10 ~ 350.15 ~ 85 ~ 10----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am5160.01 ~ 0.8-10 ~ 350.15 ~ 8-2.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Am5160.01 ~ 0.8-10 ~ 350.15 ~ 8-10.01 ~ 10.2---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5200.01 ~ 0.813 ~ 35-0.15 ~ 87 ~ 12----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Am5200.01 ~ 0.813 ~ 35-0.15 ~ 8-3.5 ~ 6.99---

Cargando…

 

Información básica

A Tipo de cabeza Forma interior Regular Material Carburo V40 (HIP)