(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Troqueles de botón de carburo -Tipo recto-

Troqueles de botón de carburo -Tipo recto-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: Recto
· Forma interior: Regular
· Material: Carburo V40 (HIP)

  • PRESS-FIT
  • CARBIDE

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
A-WSD3-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-1/0.01]
A-WSD3-[13,​16,​20,​22,​25]-PC[1.01-1.2/0.01]
A-WSD3-LC[8-12.9/0.1]-P[0.5-1/0.01]
A-WSD3-LC[8-12.9/0.1]-PC[1.01-1.2/0.01]
A-WSD3-LC[13.1-15.9/0.1]-P[0.5-1/0.01]
A-WSD3-LC[13.1-15.9/0.1]-PC[1.01-1.2/0.01]
A-WSD3-LC[16.1-19.9/0.1]-P[0.5-1/0.01]
A-WSD3-LC[16.1-19.9/0.1]-PC[1.01-1.2/0.01]
A-WSD3-LC[20.1-21.9/0.1]-P[0.5-1/0.01]
A-WSD3-LC[20.1-21.9/0.1]-PC[1.01-1.2/0.01]
A-WSD3-LC[22.1-24.9/0.1]-P[0.5-1/0.01]
A-WSD3-LC[22.1-24.9/0.1]-PC[1.01-1.2/0.01]
A-WSD4-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-1.5/0.01]
A-WSD4-[13,​16,​20,​22,​25]-PC[1.51-1.7/0.01]
A-WSD4-LC[8-12.9/0.1]-P[0.5-1.5/0.01]
A-WSD4-LC[8-12.9/0.1]-PC[1.51-1.7/0.01]
A-WSD4-LC[13.1-15.9/0.1]-P[0.5-1.5/0.01]
A-WSD4-LC[13.1-15.9/0.1]-PC[1.51-1.7/0.01]
A-WSD4-LC[16.1-19.9/0.1]-P[0.5-1.5/0.01]
A-WSD4-LC[16.1-19.9/0.1]-PC[1.51-1.7/0.01]
A-WSD4-LC[20.1-21.9/0.1]-P[0.5-1.5/0.01]
A-WSD4-LC[20.1-21.9/0.1]-PC[1.51-1.7/0.01]
A-WSD4-LC[22.1-24.9/0.1]-P[0.5-1.5/0.01]
A-WSD4-LC[22.1-24.9/0.1]-PC[1.51-1.7/0.01]
A-WSD5-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-2.5/0.01]
A-WSD5-[13,​16,​20,​22,​25]-PC[2.51-2.7/0.01]
A-WSD5-LC[8-12.9/0.1]-P[0.5-2.5/0.01]
A-WSD5-LC[8-12.9/0.1]-PC[2.51-2.7/0.01]
A-WSD5-LC[13.1-15.9/0.1]-P[0.5-2.5/0.01]
A-WSD5-LC[13.1-15.9/0.1]-PC[2.51-2.7/0.01]
A-WSD5-LC[16.1-19.9/0.1]-P[0.5-2.5/0.01]
A-WSD5-LC[16.1-19.9/0.1]-PC[2.51-2.7/0.01]
A-WSD5-LC[20.1-21.9/0.1]-P[0.5-2.5/0.01]
A-WSD5-LC[20.1-21.9/0.1]-PC[2.51-2.7/0.01]
A-WSD5-LC[22.1-24.9/0.1]-P[0.5-2.5/0.01]
A-WSD5-LC[22.1-24.9/0.1]-PC[2.51-2.7/0.01]
A-WSD6-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.01]
A-WSD6-[13,​16,​20,​22,​25]-PC[3.01-3.2/0.01]
A-WSD6-LC[8-12.9/0.1]-P[1-3/0.01]
A-WSD6-LC[8-12.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]
A-WSD6-LC[13.1-15.9/0.1]-P[1-3/0.01]
A-WSD6-LC[13.1-15.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]
A-WSD6-LC[16.1-19.9/0.1]-P[1-3/0.01]
A-WSD6-LC[16.1-19.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]
A-WSD6-LC[20.1-21.9/0.1]-P[1-3/0.01]
A-WSD6-LC[20.1-21.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]
A-WSD6-LC[22.1-24.9/0.1]-P[1-3/0.01]
A-WSD6-LC[22.1-24.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]
A-WSD8-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]
A-WSD8-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]-PC[4.01-4.2/0.01]
A-WSD8-LC[8-12.9/0.1]-P[1-4/0.01]
A-WSD8-LC[8-12.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]
A-WSD8-LC[13.1-15.9/0.1]-P[1-4/0.01]
A-WSD8-LC[13.1-15.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]
A-WSD8-LC[16.1-19.9/0.1]-P[1-4/0.01]
A-WSD8-LC[16.1-19.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]
A-WSD8-LC[20.1-21.9/0.1]-P[1-4/0.01]
A-WSD8-LC[20.1-21.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]
A-WSD8-LC[22.1-24.9/0.1]-P[1-4/0.01]
A-WSD8-LC[22.1-24.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Tolerancia del diámetro del vástago D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/0313 ~ 25-0.5 ~ 1---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/0313 ~ 25--1.01 ~ 1.2--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/03-8 ~ 12.90.5 ~ 1---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/03-8 ~ 12.9-1.01 ~ 1.2--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/03-13.1 ~ 15.90.5 ~ 1---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/03-13.1 ~ 15.9-1.01 ~ 1.2--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/03-16.1 ~ 19.90.5 ~ 1---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/03-16.1 ~ 19.9-1.01 ~ 1.2--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/03-20.1 ~ 21.90.5 ~ 1---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/03-20.1 ~ 21.9-1.01 ~ 1.2--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/03-22.1 ~ 24.90.5 ~ 1---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/03-22.1 ~ 24.9-1.01 ~ 1.2--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/0413 ~ 25-0.5 ~ 1.5---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/0413 ~ 25--1.51 ~ 1.7--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/04-8 ~ 12.90.5 ~ 1.5---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/04-8 ~ 12.9-1.51 ~ 1.7--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/04-13.1 ~ 15.90.5 ~ 1.5---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/04-13.1 ~ 15.9-1.51 ~ 1.7--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/04-16.1 ~ 19.90.5 ~ 1.5---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/04-16.1 ~ 19.9-1.51 ~ 1.7--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/04-20.1 ~ 21.90.5 ~ 1.5---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/04-20.1 ~ 21.9-1.51 ~ 1.7--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/04-22.1 ~ 24.90.5 ~ 1.5---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/04-22.1 ~ 24.9-1.51 ~ 1.7--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/0513 ~ 25-0.5 ~ 2.5---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/0513 ~ 25--2.51 ~ 2.7--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/05-8 ~ 12.90.5 ~ 2.5---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/05-8 ~ 12.9-2.51 ~ 2.7--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/05-13.1 ~ 15.90.5 ~ 2.5---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/05-13.1 ~ 15.9-2.51 ~ 2.7--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/05-16.1 ~ 19.90.5 ~ 2.5---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/05-16.1 ~ 19.9-2.51 ~ 2.7--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/05-20.1 ~ 21.90.5 ~ 2.5---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/05-20.1 ~ 21.9-2.51 ~ 2.7--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/05-22.1 ~ 24.90.5 ~ 2.5---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/05-22.1 ~ 24.9-2.51 ~ 2.7--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/0613 ~ 25-1 ~ 3---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/0613 ~ 25--3.01 ~ 3.2--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/06-8 ~ 12.91 ~ 3---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/06-8 ~ 12.9-3.01 ~ 3.2--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/06-13.1 ~ 15.91 ~ 3---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/06-13.1 ~ 15.9-3.01 ~ 3.2--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/06-16.1 ~ 19.91 ~ 3---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/06-16.1 ~ 19.9-3.01 ~ 3.2--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/06-20.1 ~ 21.91 ~ 3---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/06-20.1 ~ 21.9-3.01 ~ 3.2--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/06-22.1 ~ 24.91 ~ 3---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/06-22.1 ~ 24.9-3.01 ~ 3.2--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/0813 ~ 35-1 ~ 4---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/0813 ~ 35--4.01 ~ 4.2--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/08-8 ~ 12.91 ~ 4---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/08-8 ~ 12.9-4.01 ~ 4.2--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/08-13.1 ~ 15.91 ~ 4---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/08-13.1 ~ 15.9-4.01 ~ 4.2--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/08-16.1 ~ 19.91 ~ 4---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/08-16.1 ~ 19.9-4.01 ~ 4.2--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/08-20.1 ~ 21.91 ~ 4---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/08-20.1 ~ 21.9-4.01 ~ 4.2--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/08-22.1 ~ 24.91 ~ 4---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10A+0.005/08-22.1 ~ 24.9-4.01 ~ 4.2--

Cargando…

 

Información básica

A Recto Forma interior Regular Material Carburo V40 (HIP)