(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones de piloto móviles de carburo - Tipo de ángulo de punta afilada - Normal, lapeado, revestimiento de TiCN

Punzones de piloto móviles de carburo - Tipo de ángulo de punta afilada - Normal, lapeado, revestimiento de TiCN

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: Estándar
· Forma de la punta: Ángulo de punta aguda
· Material: Carburo V30 (HIP)
· Placa de montaje: Placa perforadora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar

  • FLANGE
  • CARBIDE
  • TiCN

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
A-WUPT3-[42,​52,​62]-P[1-2.5/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WUPT3-[42,​52,​62]-PC[0.5-0.999/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WUPT3-LC[14-61.9/0.1]-P[1-2.5/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WUPT3-LC[14-61.9/0.1]-PC[0.5-0.999/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WUPT4-[42,​52,​62,​72]-P[1.5-3.5/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WUPT4-[42,​52,​62,​72]-PC[0.75-1.499/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WUPT4-LC[14-71.9/0.1]-P[1.5-3.5/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WUPT4-LC[14-71.9/0.1]-PC[0.75-1.499/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WUPT5-[42,​52,​62,​72]-P[2-4.5/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WUPT5-[42,​52,​62,​72]-PC[1-1.999/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WUPT5-LC[14-71.9/0.1]-P[2-4.5/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WUPT5-LC[14-71.9/0.1]-PC[1-1.999/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WUPT6-[42,​52,​62,​72]-P[2.5-5.5/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WUPT6-[42,​52,​62,​72]-PC[1.25-2.499/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WUPT6-LC[14-71.9/0.1]-P[2.5-5.5/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WUPT6-LC[14-71.9/0.1]-PC[1.25-2.499/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WUPT8-[42,​52,​62,​72,​82]-P[3-7.5/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WUPT8-[42,​52,​62,​72,​82]-PC[1.5-2.999/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WUPT8-LC[14-81.9/0.1]-P[3-7.5/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WUPT8-LC[14-81.9/0.1]-PC[1.5-2.999/0.001]-B[5-23/0.1]
AH-WUPT3-[42,​52,​62]-P[1-2.5/0.01]-B[5-23/0.1]
AH-WUPT3-LC[14-62/0.1]-P[1-2.5/0.01]-B[5-23/0.1]
AH-WUPT4-[42,​52,​62,​72]-P[1.5-3.5/0.01]-B[5-23/0.1]
AH-WUPT4-[42,​52,​62,​72]-PC[1-1.49/0.01]-B[5-23/0.1]
AH-WUPT4-LC[14-72/0.1]-P[1.5-3.5/0.01]-B[5-23/0.1]
AH-WUPT4-LC[14-72/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-B[5-23/0.1]
AH-WUPT5-[42,​52,​62,​72]-P[2-4.5/0.01]-B[5-23/0.1]
AH-WUPT5-[42,​52,​62,​72]-PC[1-1.99/0.01]-B[5-23/0.1]
AH-WUPT5-LC[14-72/0.1]-P[2-4.5/0.01]-B[5-23/0.1]
AH-WUPT5-LC[14-72/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-B[5-23/0.1]
AH-WUPT6-[42,​52,​62,​72]-P[2.5-5.5/0.01]-B[5-23/0.1]
AH-WUPT6-[42,​52,​62,​72]-PC[1.25-2.49/0.01]-B[5-23/0.1]
AH-WUPT6-LC[14-72/0.1]-P[2.5-5.5/0.01]-B[5-23/0.1]
AH-WUPT6-LC[14-72/0.1]-PC[1.25-2.49/0.01]-B[5-23/0.1]
AH-WUPT8-[42,​52,​62,​72,​82]-P[3-7.5/0.01]-B[5-23/0.1]
AH-WUPT8-[42,​52,​62,​72,​82]-PC[1.5-2.99/0.01]-B[5-23/0.1]
AH-WUPT8-LC[14-82/0.1]-P[3-7.5/0.01]-B[5-23/0.1]
AH-WUPT8-LC[14-82/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-B[5-23/0.1]
AL-WUPT3-[42,​52,​62]-P[1-2.5/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WUPT3-[42,​52,​62]-PC[0.5-0.999/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WUPT3-LC[14-61.9/0.1]-P[1-2.5/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WUPT3-LC[14-61.9/0.1]-PC[0.5-0.999/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WUPT4-[42,​52,​62,​72]-P[1.5-3.5/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WUPT4-[42,​52,​62,​72]-PC[0.75-1.499/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WUPT4-LC[14-71.9/0.1]-P[1.5-3.5/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WUPT4-LC[14-71.9/0.1]-PC[0.75-1.499/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WUPT5-[42,​52,​62,​72]-P[2-4.5/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WUPT5-[42,​52,​62,​72]-PC[1-1.999/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WUPT5-LC[14-71.9/0.1]-P[2-4.5/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WUPT5-LC[14-71.9/0.1]-PC[1-1.999/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WUPT6-[42,​52,​62,​72]-P[2.5-5.5/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WUPT6-[42,​52,​62,​72]-PC[1.25-2.499/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WUPT6-LC[14-71.9/0.1]-P[2.5-5.5/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WUPT6-LC[14-71.9/0.1]-PC[1.25-2.499/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WUPT8-[42,​52,​62,​72,​82]-P[3-7.5/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WUPT8-[42,​52,​62,​72,​82]-PC[1.5-2.999/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WUPT8-LC[14-81.9/0.1]-P[3-7.5/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WUPT8-LC[14-81.9/0.1]-PC[1.5-2.999/0.001]-B[5-23/0.1]
H-WUPT3-[42-62/10]-P[1-2.5/0.01]-B[5-23/0.1]
H-WUPT3-LC[14-61.9/0.1]-P[1-2.5/0.01]-B[5-23/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Diámetro del vástago tolerancia D D (diámetro del vástago)
(mm)
B (longitud de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01035 ~ 2342 ~ 62-1 ~ 2.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01035 ~ 2342 ~ 62--0.5 ~ 0.999
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01035 ~ 23-14 ~ 61.91 ~ 2.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01035 ~ 23-14 ~ 61.9-0.5 ~ 0.999
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01045 ~ 2342 ~ 72-1.5 ~ 3.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01045 ~ 2342 ~ 72--0.75 ~ 1.499
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01045 ~ 23-14 ~ 71.91.5 ~ 3.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01045 ~ 23-14 ~ 71.9-0.75 ~ 1.499
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01055 ~ 2342 ~ 72-2 ~ 4.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01055 ~ 2342 ~ 72--1 ~ 1.999
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01055 ~ 23-14 ~ 71.92 ~ 4.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01055 ~ 23-14 ~ 71.9-1 ~ 1.999
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01065 ~ 2342 ~ 72-2.5 ~ 5.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01065 ~ 2342 ~ 72--1.25 ~ 2.499
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01065 ~ 23-14 ~ 71.92.5 ~ 5.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01065 ~ 23-14 ~ 71.9-1.25 ~ 2.499
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01085 ~ 2342 ~ 82-3 ~ 7.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01085 ~ 2342 ~ 82--1.5 ~ 2.999
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01085 ~ 23-14 ~ 81.93 ~ 7.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01085 ~ 23-14 ~ 81.9-1.5 ~ 2.999
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01035 ~ 2342 ~ 62-1 ~ 2.5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01035 ~ 23-14 ~ 621 ~ 2.5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01045 ~ 2342 ~ 72-1.5 ~ 3.5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01045 ~ 2342 ~ 72--1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01045 ~ 23-14 ~ 721.5 ~ 3.5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01045 ~ 23-14 ~ 72-1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01055 ~ 2342 ~ 72-2 ~ 4.5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01055 ~ 2342 ~ 72--1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01055 ~ 23-14 ~ 722 ~ 4.5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01055 ~ 23-14 ~ 72-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01065 ~ 2342 ~ 72-2.5 ~ 5.5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01065 ~ 2342 ~ 72--1.25 ~ 2.49
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01065 ~ 23-14 ~ 722.5 ~ 5.5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01065 ~ 23-14 ~ 72-1.25 ~ 2.49
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01085 ~ 2342 ~ 82-3 ~ 7.5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01085 ~ 2342 ~ 82--1.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01085 ~ 23-14 ~ 823 ~ 7.5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01085 ~ 23-14 ~ 82-1.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01035 ~ 2342 ~ 62-1 ~ 2.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01035 ~ 2342 ~ 62--0.5 ~ 0.999
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01035 ~ 23-14 ~ 61.91 ~ 2.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01035 ~ 23-14 ~ 61.9-0.5 ~ 0.999
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01045 ~ 2342 ~ 72-1.5 ~ 3.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01045 ~ 2342 ~ 72--0.75 ~ 1.499
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01045 ~ 23-14 ~ 71.91.5 ~ 3.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01045 ~ 23-14 ~ 71.9-0.75 ~ 1.499
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01055 ~ 2342 ~ 72-2 ~ 4.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01055 ~ 2342 ~ 72--1 ~ 1.999
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01055 ~ 23-14 ~ 71.92 ~ 4.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01055 ~ 23-14 ~ 71.9-1 ~ 1.999
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01065 ~ 2342 ~ 72-2.5 ~ 5.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01065 ~ 2342 ~ 72--1.25 ~ 2.499
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01065 ~ 23-14 ~ 71.92.5 ~ 5.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01065 ~ 23-14 ~ 71.9-1.25 ~ 2.499
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01085 ~ 2342 ~ 82-3 ~ 7.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01085 ~ 2342 ~ 82--1.5 ~ 2.999
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01085 ~ 23-14 ~ 81.93 ~ 7.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01085 ~ 23-14 ~ 81.9-1.5 ~ 2.999
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCNg635 ~ 2342 ~ 62-1 ~ 2.5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCNg635 ~ 23-14 ~ 61.91 ~ 2.5-

Cargando…

 

Información básica

Tipo de vástago Estándar Forma de la punta Ángulo de punta afilada Material Carburo V30 (HIP)
Placa de montaje Placa de perforación Forma de vástago (parte de montaje) Estándar