(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones de piloto móviles de carburo -Tipo de punta cónica- Normal, lapeado, revestimiento de TiCN

Punzones de piloto móviles de carburo -Tipo de punta cónica- Normal, lapeado, revestimiento de TiCN

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: Estándar
· Forma de la punta: punta cónica
· Material: Carburo V30 (HIP)
· Placa de montaje: Placa perforadora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar

  • FLANGE
  • CARBIDE
  • TiCN

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
A-WTUPT3-[42,​52,​62]-P[1-2.5/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WTUPT3-[42,​52,​62]-PC[0.5-0.999/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WTUPT3-LC[14-61.9/0.1]-P[1-2.5/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WTUPT3-LC[14-61.9/0.1]-PC[0.5-0.999/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WTUPT4-[42,​52,​62,​72]-P[1.5-3.5/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WTUPT4-[42,​52,​62,​72]-PC[0.75-1.499/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WTUPT4-LC[14-71.9/0.1]-P[1.5-3.5/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WTUPT4-LC[14-71.9/0.1]-PC[0.75-1.499/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WTUPT5-[42,​52,​62,​72]-P[2-4.5/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WTUPT5-[42,​52,​62,​72]-PC[1-1.999/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WTUPT5-LC[14-71.9/0.1]-P[2-4.5/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WTUPT5-LC[14-71.9/0.1]-PC[1-1.999/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WTUPT6-[42,​52,​62,​72]-P[2.5-5.5/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WTUPT6-[42,​52,​62,​72]-PC[1.25-2.499/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WTUPT6-LC[14-71.9/0.1]-P[2.5-5.5/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WTUPT6-LC[14-71.9/0.1]-PC[1.25-2.499/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WTUPT8-[42,​52,​62,​72,​82]-P[3-7.5/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WTUPT8-[42,​52,​62,​72,​82]-PC[1.5-2.999/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WTUPT8-LC[14-81.9/0.1]-P[3-7.5/0.001]-B[5-23/0.1]
A-WTUPT8-LC[14-81.9/0.1]-PC[1.5-2.999/0.001]-B[5-23/0.1]
AH-WTUPT3-[42,​52,​62]-P[1-2.5/0.01]-B[5-23/0.1]
AH-WTUPT3-LC[14-61.9/0.1]-P[1-2.5/0.01]-B[5-23/0.1]
AH-WTUPT4-[42,​52,​62,​72]-P[1.5-3.5/0.01]-B[5-23/0.1]
AH-WTUPT4-[42,​52,​62,​72]-PC[1-1.49/0.01]-B[5-23/0.1]
AH-WTUPT4-LC[14-71.9/0.1]-P[1.5-3.5/0.01]-B[5-23/0.1]
AH-WTUPT4-LC[14-71.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-B[5-23/0.1]
AH-WTUPT5-[42,​52,​62,​72]-P[2-4.5/0.01]-B[5-23/0.1]
AH-WTUPT5-[42,​52,​62,​72]-PC[1-1.99/0.01]-B[5-23/0.1]
AH-WTUPT5-LC[14-71.9/0.1]-P[2-4.5/0.01]-B[5-23/0.1]
AH-WTUPT5-LC[14-71.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-B[5-23/0.1]
AH-WTUPT6-[42,​52,​62,​72]-P[2.5-5.5/0.01]-B[5-23/0.1]
AH-WTUPT6-[42,​52,​62,​72]-PC[1.25-2.49/0.01]-B[5-23/0.1]
AH-WTUPT6-LC[14-71.9/0.1]-P[2.5-5.5/0.01]-B[5-23/0.1]
AH-WTUPT6-LC[14-71.9/0.1]-PC[1.25-2.49/0.01]-B[5-23/0.1]
AH-WTUPT8-[42,​52,​62,​72,​82]-P[3-7.5/0.01]-B[5-23/0.1]
AH-WTUPT8-[42,​52,​62,​72,​82]-PC[1.5-2.99/0.01]-B[5-23/0.1]
AH-WTUPT8-LC[14-81.9/0.1]-P[3-7.5/0.01]-B[5-23/0.1]
AH-WTUPT8-LC[14-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-B[5-23/0.1]
AL-WTUPT3-[42,​52,​62]-P[1-2.5/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WTUPT3-[42,​52,​62]-PC[0.5-0.999/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WTUPT3-LC[14-61.9/0.1]-P[1-2.5/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WTUPT3-LC[14-61.9/0.1]-PC[0.5-0.999/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WTUPT4-[42,​52,​62,​72]-P[1.5-3.5/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WTUPT4-[42,​52,​62,​72]-PC[0.75-1.499/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WTUPT4-LC[14-71.9/0.1]-P[1.5-3.5/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WTUPT4-LC[14-71.9/0.1]-PC[0.75-1.499/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WTUPT5-[42,​52,​62,​72]-P[2-4.5/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WTUPT5-[42,​52,​62,​72]-PC[1-1.999/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WTUPT5-LC[14-71.9/0.1]-P[2-4.5/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WTUPT5-LC[14-71.9/0.1]-PC[1-1.999/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WTUPT6-[42,​52,​62,​72]-P[2.5-5.5/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WTUPT6-[42,​52,​62,​72]-PC[1.25-2.499/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WTUPT6-LC[14-71.9/0.1]-P[2.5-5.5/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WTUPT6-LC[14-71.9/0.1]-PC[1.25-2.499/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WTUPT8-[42,​52,​62,​72,​82]-P[3-7.5/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WTUPT8-[42,​52,​62,​72,​82]-PC[1.5-2.999/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WTUPT8-LC[14-81.9/0.1]-P[3-7.5/0.001]-B[5-23/0.1]
AL-WTUPT8-LC[14-81.9/0.1]-PC[1.5-2.999/0.001]-B[5-23/0.1]
H-WTUPT3-[42,​52,​62]-P[1-2.5/0.01]-B[5-23/0.1]
H-WTUPT3-LC[14-61.9/0.1]-P[1-2.5/0.01]-B[5-23/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Diámetro del vástago tolerancia D D (diámetro del vástago)
(mm)
B (longitud de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01035 ~ 2342 ~ 62-1 ~ 2.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01035 ~ 2342 ~ 62--0.5 ~ 0.999
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01035 ~ 23-14 ~ 61.91 ~ 2.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01035 ~ 23-14 ~ 61.9-0.5 ~ 0.999
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01045 ~ 2342 ~ 72-1.5 ~ 3.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01045 ~ 2342 ~ 72--0.75 ~ 1.499
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01045 ~ 23-14 ~ 71.91.5 ~ 3.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01045 ~ 23-14 ~ 71.9-0.75 ~ 1.499
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01055 ~ 2342 ~ 72-2 ~ 4.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01055 ~ 2342 ~ 72--1 ~ 1.999
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01055 ~ 23-14 ~ 71.92 ~ 4.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01055 ~ 23-14 ~ 71.9-1 ~ 1.999
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01065 ~ 2342 ~ 72-2.5 ~ 5.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01065 ~ 2342 ~ 72--1.25 ~ 2.499
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01065 ~ 23-14 ~ 71.92.5 ~ 5.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01065 ~ 23-14 ~ 71.9-1.25 ~ 2.499
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01085 ~ 2342 ~ 82-3 ~ 7.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01085 ~ 2342 ~ 82--1.5 ~ 2.999
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01085 ~ 23-14 ~ 81.93 ~ 7.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno-0.005/-0.01085 ~ 23-14 ~ 81.9-1.5 ~ 2.999
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01035 ~ 2342 ~ 62-1 ~ 2.5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01035 ~ 23-14 ~ 61.91 ~ 2.5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01045 ~ 2342 ~ 72-1.5 ~ 3.5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01045 ~ 2342 ~ 72--1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01045 ~ 23-14 ~ 71.91.5 ~ 3.5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01045 ~ 23-14 ~ 71.9-1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01055 ~ 2342 ~ 72-2 ~ 4.5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01055 ~ 2342 ~ 72--1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01055 ~ 23-14 ~ 71.92 ~ 4.5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01055 ~ 23-14 ~ 71.9-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01065 ~ 2342 ~ 72-2.5 ~ 5.5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01065 ~ 2342 ~ 72--1.25 ~ 2.49
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01065 ~ 23-14 ~ 71.92.5 ~ 5.5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01065 ~ 23-14 ~ 71.9-1.25 ~ 2.49
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01085 ~ 2342 ~ 82-3 ~ 7.5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01085 ~ 2342 ~ 82--1.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01085 ~ 23-14 ~ 81.93 ~ 7.5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.005/-0.01085 ~ 23-14 ~ 81.9-1.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01035 ~ 2342 ~ 62-1 ~ 2.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01035 ~ 2342 ~ 62--0.5 ~ 0.999
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01035 ~ 23-14 ~ 61.91 ~ 2.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01035 ~ 23-14 ~ 61.9-0.5 ~ 0.999
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01045 ~ 2342 ~ 72-1.5 ~ 3.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01045 ~ 2342 ~ 72--0.75 ~ 1.499
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01045 ~ 23-14 ~ 71.91.5 ~ 3.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01045 ~ 23-14 ~ 71.9-0.75 ~ 1.499
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01055 ~ 2342 ~ 72-2 ~ 4.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01055 ~ 2342 ~ 72--1 ~ 1.999
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01055 ~ 23-14 ~ 71.92 ~ 4.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01055 ~ 23-14 ~ 71.9-1 ~ 1.999
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01065 ~ 2342 ~ 72-2.5 ~ 5.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01065 ~ 2342 ~ 72--1.25 ~ 2.499
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01065 ~ 23-14 ~ 71.92.5 ~ 5.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01065 ~ 23-14 ~ 71.9-1.25 ~ 2.499
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01085 ~ 2342 ~ 82-3 ~ 7.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01085 ~ 2342 ~ 82--1.5 ~ 2.999
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01085 ~ 23-14 ~ 81.93 ~ 7.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado-0.005/-0.01085 ~ 23-14 ~ 81.9-1.5 ~ 2.999
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCNg635 ~ 2342 ~ 62-1 ~ 2.5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCNg635 ~ 23-14 ~ 61.91 ~ 2.5-

Cargando…

 

Información básica

Tipo de vástago Estándar Forma de la punta Punta cónica Material Carburo V30 (HIP)
Placa de montaje Placa de perforación Forma de vástago (parte de montaje) Estándar