(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones de piloto rectos de carburo para la fijación a las placas del separador Tipo combinado de punta R y cónica, menos tolerancia de la cabeza, normal, lapeado, revestimiento de TiCN

Punzones de piloto rectos de carburo para la fijación a las placas del separador Tipo combinado de punta R y cónica, menos tolerancia de la cabeza, normal, lapeado, revestimiento de TiCN

· Tipo de vástago: Recto
· Forma de la punta: Punta R y cono
· Material: Carburo V30 (HIP)
· Placa de montaje: Placa extractora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar

  • FLANGE
  • CARBIDE
  • TiCN

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
H-WSPTF1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.6/0.01]
H-WSPTF2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.01]
H-WSPTF2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.5/0.01]
H-WSPTF3-[10-40/0.1]-P[1-3/0.01]
L-WSPTF1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.6/0.001]
L-WSPTF2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.001]
L-WSPTF2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.5/0.001]
L-WSPTF3-[10-40/0.1]-P[1-3/0.001]
WSPTF1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.6/0.001]
WSPTF2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.001]
WSPTF2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.5/0.001]
WSPTF3-[10-40/0.1]-P[1-3/0.001]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies No. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10TiCN1.610 ~ 321 ~ 1.6
1 Pieza(s)

15 Días o más

10TiCN2.010 ~ 321 ~ 2
1 Pieza(s)

15 Días o más

10TiCN2.510 ~ 321 ~ 2.5
1 Pieza(s)

15 Días o más

10TiCN310 ~ 401 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado1.610 ~ 320.8 ~ 1.6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado2.010 ~ 321 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado2.510 ~ 321 ~ 2.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado310 ~ 401 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno1.610 ~ 320.8 ~ 1.6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno2.010 ~ 321 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno2.510 ~ 321 ~ 2.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno310 ~ 401 ~ 3

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de vástago Recto Forma de la punta Consejo R y cono Material Carburo V30 (HIP)
Placa de montaje Plato separador Forma de vástago (parte de montaje) Estándar