(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punzones de piloto rectos de carburo para la fijación a placas de separación - Tipo de ángulo de punta afilada - Recubrimiento de TiCN

Punzones de piloto rectos de carburo para la fijación a placas de separación - Tipo de ángulo de punta afilada - Recubrimiento de TiCN

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: Recto
· Forma de la punta: Ángulo de punta aguda
· Material: Carburo V30 (HIP)
· Tratamiento de superficies: TiCN
· Placa de montaje: Placa extractora

  • FLANGE
  • CARBIDE
  • TiCN

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
H-WAPT1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.6/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
H-WAPT1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.6/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPT2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
H-WAPT2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPT2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
H-WAPT2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
H-WAPT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
H-WAPT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
H-WAPT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
H-WAPT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01]-AC[16-45/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNo. (diámetro nominal)
(mm)
A (ángulo cónico)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
Cambio de ángulo de punta [AC]
(°)
1 Pieza(s)

12 Días o más

101.610 ~ 3010 ~ 321 ~ 1.6-
1 Pieza(s)

12 Días o más

101.6-10 ~ 321 ~ 1.616 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

102.010 ~ 3010 ~ 321 ~ 2-
1 Pieza(s)

12 Días o más

102.0-10 ~ 321 ~ 216 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

102.510 ~ 3010 ~ 321.5 ~ 2.5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

102.5-10 ~ 321.5 ~ 2.516 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10315 ~ 3010 ~ 402 ~ 3-
1 Pieza(s)

12 Días o más

103-10 ~ 402 ~ 316 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10415 ~ 3010 ~ 403 ~ 4-
1 Pieza(s)

12 Días o más

104-10 ~ 403 ~ 416 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10515 ~ 3010 ~ 404 ~ 5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

105-10 ~ 404 ~ 516 ~ 45
1 Pieza(s)

12 Días o más

10615 ~ 3010 ~ 405 ~ 6-
1 Pieza(s)

12 Días o más

106-10 ~ 405 ~ 616 ~ 45

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de vástago Recto Forma de la punta Ángulo de punta afilada Material Carburo V30 (HIP)
Tratamiento de superficies TiCN Placa de montaje Plato separador Forma de vástago (parte de montaje) Estándar