(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punzones de piloto rectos de carburo para la fijación a placas de separación -Tipo tipo R- Recubrimiento de TiCN

Punzones de piloto rectos de carburo para la fijación a placas de separación -Tipo tipo R- Recubrimiento de TiCN

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: Recto
· Forma de la punta: Consejo R
· Material: Carburo V30 (HIP)
· Tratamiento de superficies: TiCN
· Placa de montaje: Placa extractora

  • FLANGE
  • CARBIDE
  • TiCN

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
H-WSPT1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.6/0.01]
H-WSPT2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.01]
H-WSPT2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]
H-WSPT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]
H-WSPT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]
H-WSPT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01]
H-WSPT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNo. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

101.610 ~ 321 ~ 1.6
1 Pieza(s)

12 Días o más

102.010 ~ 321 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

102.510 ~ 321.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10310 ~ 402 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10410 ~ 403 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10510 ~ 404 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10610 ~ 405 ~ 6

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de vástago Recto Forma de la punta Consejo R Material Carburo V30 (HIP)
Tratamiento de superficies TiCN Placa de montaje Plato separador Forma de vástago (parte de montaje) Estándar