(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones de piloto de carburo para la fijación a placas de separación -Tipo de ángulo de punta afilada- Normal, lapeado

Punzones de piloto de carburo para la fijación a placas de separación -Tipo de ángulo de punta afilada- Normal, lapeado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: Estándar
· Forma de la punta: Ángulo de punta aguda
· Material: Carburo V30 (HIP)
· Placa de montaje: Placa extractora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar

  • FLANGE
  • CARBIDE

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
A-WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
A-WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]-AC[16-45/1]
A-WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
A-WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]-AC[16-45/1]
A-WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
A-WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]-AC[16-45/1]
A-WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]-A[15,​20,​25,​30]
A-WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]-AC[16-45/1]
A-WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]-A[15,​20,​25,​30]
A-WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]-AC[16-45/1]
A-WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]-A[15,​20,​25,​30]
A-WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]-AC[16-45/1]
AL-WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
AL-WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]-AC[16-45/1]
AL-WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
AL-WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001]-AC[16-45/1]
AL-WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
AL-WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]-AC[16-45/1]
AL-WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
AL-WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]-AC[16-45/1]
AL-WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]-A[15,​20,​25,​30]
AL-WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]-AC[16-45/1]
AL-WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]-A[15,​20,​25,​30]
AL-WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]-AC[16-45/1]
AL-WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]-A[15,​20,​25,​30]
AL-WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]-AC[16-45/1]
L-WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
L-WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]-AC[16-45/1]
L-WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
L-WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001]-AC[16-45/1]
L-WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
L-WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]-AC[16-45/1]
L-WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
L-WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]-AC[16-45/1]
L-WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]-A[15,​20,​25,​30]
L-WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]-AC[16-45/1]
L-WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]-A[15,​20,​25,​30]
L-WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]-AC[16-45/1]
L-WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]-A[15,​20,​25,​30]
L-WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]-AC[16-45/1]
WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]-AC[16-45/1]
WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]-AC[16-45/1]
WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]-A[10,​15,​20,​25,​30]
WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]-AC[16-45/1]
WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]-A[15,​20,​25,​30]
WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]-AC[16-45/1]
WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]-A[15,​20,​25,​30]
WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]-AC[16-45/1]
WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]-A[15,​20,​25,​30]
WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]-AC[16-45/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Diámetro del vástago tolerancia D D (diámetro del vástago)
(mm)
A (ángulo cónico)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
Cambio de ángulo de punta [AC]
(°)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno+0.005/01.610 ~ 3010 ~ 320.8 ~ 1.59-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno+0.005/01.6-10 ~ 320.8 ~ 1.5916 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno+0.005/02.510 ~ 3010 ~ 321 ~ 2.49-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno+0.005/02.5-10 ~ 321 ~ 2.4916 ~ 45
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno+0.005/0310 ~ 3010 ~ 401 ~ 2.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno+0.005/03-10 ~ 401 ~ 2.9916 ~ 45
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno+0.005/0415 ~ 3010 ~ 402 ~ 3.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno+0.005/04-10 ~ 402 ~ 3.9916 ~ 45
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno+0.005/0515 ~ 3010 ~ 402 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno+0.005/05-10 ~ 402 ~ 4.9916 ~ 45
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno+0.005/0615 ~ 3010 ~ 402.5 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno+0.005/06-10 ~ 402.5 ~ 5.9916 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado+0.005/01.610 ~ 3010 ~ 320.8 ~ 1.59-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado+0.005/01.6-10 ~ 320.8 ~ 1.5916 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado+0.005/02.010 ~ 3010 ~ 321 ~ 1.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado+0.005/02.0-10 ~ 321 ~ 1.9916 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado+0.005/02.510 ~ 3010 ~ 321 ~ 2.49-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado+0.005/02.5-10 ~ 321 ~ 2.4916 ~ 45
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeado+0.005/0310 ~ 3010 ~ 401 ~ 2.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeado+0.005/03-10 ~ 401 ~ 2.9916 ~ 45
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeado+0.005/0415 ~ 3010 ~ 402 ~ 3.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeado+0.005/04-10 ~ 402 ~ 3.9916 ~ 45
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeado+0.005/0515 ~ 3010 ~ 402 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeado+0.005/05-10 ~ 402 ~ 4.9916 ~ 45
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeado+0.005/0615 ~ 3010 ~ 402.5 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeado+0.005/06-10 ~ 402.5 ~ 5.9916 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeadom51.610 ~ 3010 ~ 320.8 ~ 1.59-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeadom51.6-10 ~ 320.8 ~ 1.5916 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeadom52.010 ~ 3010 ~ 321 ~ 1.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeadom52.0-10 ~ 321 ~ 1.9916 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeadom52.510 ~ 3010 ~ 321 ~ 2.49-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeadom52.5-10 ~ 321 ~ 2.4916 ~ 45
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeadom5310 ~ 3010 ~ 401 ~ 2.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeadom53-10 ~ 401 ~ 2.9916 ~ 45
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeadom5415 ~ 3010 ~ 402 ~ 3.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeadom54-10 ~ 402 ~ 3.9916 ~ 45
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeadom5515 ~ 3010 ~ 402 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeadom55-10 ~ 402 ~ 4.9916 ~ 45
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeadom5615 ~ 3010 ~ 402.5 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeadom56-10 ~ 402.5 ~ 5.9916 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ningunom51.610 ~ 3010 ~ 320.8 ~ 1.59-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ningunom51.6-10 ~ 320.8 ~ 1.5916 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ningunom52.510 ~ 3010 ~ 321 ~ 2.49-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ningunom52.5-10 ~ 321 ~ 2.4916 ~ 45
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ningunom5310 ~ 3010 ~ 401 ~ 2.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ningunom53-10 ~ 401 ~ 2.9916 ~ 45
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ningunom5415 ~ 3010 ~ 402 ~ 3.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ningunom54-10 ~ 402 ~ 3.9916 ~ 45
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ningunom5515 ~ 3010 ~ 402 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ningunom55-10 ~ 402 ~ 4.9916 ~ 45
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ningunom5615 ~ 3010 ~ 402.5 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ningunom56-10 ~ 402.5 ~ 5.9916 ~ 45

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de vástago Estándar Forma de la punta Ángulo de punta afilada Material Carburo V30 (HIP)
Placa de montaje Plato separador Forma de vástago (parte de montaje) Estándar