(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones Piloto de Carburo para Fijar a Placas de Separador -Tipo R Tipo- Normal, Lapeado

Punzones Piloto de Carburo para Fijar a Placas de Separador -Tipo R Tipo- Normal, Lapeado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: Estándar
· Forma de la punta: Consejo R
· Material: Carburo V30 (HIP)
· Placa de montaje: Placa extractora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar

  • FLANGE
  • CARBIDE

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
A-WSPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]
A-WSPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001]
A-WSPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]
A-WSPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]
A-WSPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]
A-WSPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]
A-WSPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]
AL-WSPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]
AL-WSPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001]
AL-WSPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]
AL-WSPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]
AL-WSPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]
AL-WSPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]
AL-WSPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]
L-WSPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]
L-WSPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001]
L-WSPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]
L-WSPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]
L-WSPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]
L-WSPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]
L-WSPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]
WSPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]
WSPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001]
WSPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]
WSPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]
WSPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]
WSPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]
WSPTP6-[10-40/0.1]-P[2-5.99/0.001]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Diámetro del vástago tolerancia D D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno+0.005/01.610 ~ 320.8 ~ 1.59
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno+0.005/02.010 ~ 321 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno+0.005/02.510 ~ 321 ~ 2.49
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno+0.005/0310 ~ 401 ~ 2.99
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno+0.005/0410 ~ 402 ~ 3.99
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno+0.005/0510 ~ 402 ~ 4.99
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno+0.005/0610 ~ 402.5 ~ 5.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado+0.005/01.610 ~ 320.8 ~ 1.59
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado+0.005/02.010 ~ 321 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeado+0.005/02.510 ~ 321 ~ 2.49
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeado+0.005/0310 ~ 401 ~ 2.99
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeado+0.005/0410 ~ 402 ~ 3.99
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeado+0.005/0510 ~ 402 ~ 4.99
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeado+0.005/0610 ~ 402.5 ~ 5.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeadom51.610 ~ 320.8 ~ 1.59
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeadom52.010 ~ 321 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Lapeadom52.510 ~ 321 ~ 2.49
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeadom5310 ~ 401 ~ 2.99
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeadom5410 ~ 402 ~ 3.99
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeadom5510 ~ 402 ~ 4.99
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Lapeadom5610 ~ 402.5 ~ 5.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ningunom51.610 ~ 320.8 ~ 1.59
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ningunom52.010 ~ 321 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ningunom52.510 ~ 321 ~ 2.49
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ningunom5310 ~ 401 ~ 2.99
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ningunom5410 ~ 402 ~ 3.99
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ningunom5510 ~ 402 ~ 4.99
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ningunom5610 ~ 402 ~ 5.99

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de vástago Estándar Forma de la punta Consejo R Material Carburo V30 (HIP)
Placa de montaje Plato separador Forma de vástago (parte de montaje) Estándar