(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones Piloto Rectos de Carburo Ranurados -Tipo Punta Cónica-

Punzones Piloto Rectos de Carburo Ranurados -Tipo Punta Cónica-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: Recto
· Forma de la punta: punta cónica
· Material: Carburo V30 (HIP)
· Placa de montaje: Placa perforadora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con ranura para llave

  • KEY
  • CARBIDE

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
WKTTC3-[42,​52,​62]-P[2-3/0.001]-T[5-62/0.1]
WKTTC3-LC[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.001]-T[5-62/0.1]
WKTTC3-LCT[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.001]-T[5-62/0.1]
WKTTC4-[42,​52,​62,​72]-P[3-4/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC4-LC[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC4-LCT[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC5-[42,​52,​62,​72]-P[4-5/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC5-LC[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC5-LCT[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC6-[42,​52,​62,​72]-P[5-6/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC6-LC[32-71.9/0.1]-P[5-6/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC6-LCT[32-71.9/0.1]-P[5-6/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC8-[42,​52,​62,​72]-P[6-8/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC8-LC[32-71.9/0.1]-P[6-8/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC8-LCT[32-71.9/0.1]-P[6-8/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC10-[42,​52,​62,​72]-P[8-10/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC10-LC[32-71.9/0.1]-P[8-10/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC10-LCT[32-71.9/0.1]-P[8-10/0.001]-T[5-72/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNo. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
LCT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
T (posición de ranura clave)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10342 ~ 62--2 ~ 35 ~ 62
1 Pieza(s)

9 Días o más

103-32 ~ 61.9-2 ~ 35 ~ 62
1 Pieza(s)

9 Días o más

103--32 ~ 61.92 ~ 35 ~ 62
1 Pieza(s)

9 Días o más

10442 ~ 72--3 ~ 45 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

104-32 ~ 71.9-3 ~ 45 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

104--32 ~ 71.93 ~ 45 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10542 ~ 72--4 ~ 55 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

105-32 ~ 71.9-4 ~ 55 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

105--32 ~ 71.94 ~ 55 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10642 ~ 72--5 ~ 65 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-32 ~ 71.9-5 ~ 65 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

106--32 ~ 71.95 ~ 65 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10842 ~ 72--6 ~ 85 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-32 ~ 71.9-6 ~ 85 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

108--32 ~ 71.96 ~ 85 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

101042 ~ 72--8 ~ 105 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-32 ~ 71.9-8 ~ 105 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010--32 ~ 71.98 ~ 105 ~ 72

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de vástago Recto Forma de la punta Punta cónica Material Carburo V30 (HIP)
Tratamiento de superficies Ninguno Placa de montaje Placa de perforación Forma de vástago (parte de montaje) Con ranura de tecla