(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones Piloto Rectos de Carburo Ranurados -Tipo R-

Punzones Piloto Rectos de Carburo Ranurados -Tipo R-

· Tipo de vástago: Recto
· Forma de la punta: Consejo R
· Material: Carburo V30 (HIP)
· Placa de montaje: Placa perforadora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con ranura para llave

  • KEY
  • CARBIDE

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
WKSTC3-[42,​52,​62]-P[2-3/0.001]-T[5-62/0.1]
WKSTC3-LC[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.001]-T[5-62/0.1]
WKSTC3-LCT[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.001]-T[5-62/0.1]
WKSTC4-[42,​52,​62,​72]-P[3-4/0.001]-T[5-72/0.1]
WKSTC4-LC[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.001]-T[5-72/0.1]
WKSTC4-LCT[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.001]-T[5-72/0.1]
WKSTC5-[42,​52,​62,​72]-P[4-5/0.001]-T[5-72/0.1]
WKSTC5-LC[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.001]-T[5-72/0.1]
WKSTC5-LCT[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.001]-T[5-72/0.1]
WKSTC6-[42,​52,​62,​72]-P[5-6/0.001]-T[5-72/0.1]
WKSTC6-LC[32-71.9/0.1]-P[5-6/0.001]-T[5-72/0.1]
WKSTC6-LCT[32-71.9/0.1]-P[5-6/0.001]-T[5-72/0.1]
WKSTC8-[42,​52,​62,​72]-P[6-8/0.001]-T[5-72/0.1]
WKSTC8-LC[32-71.9/0.1]-P[6-8/0.001]-T[5-72/0.1]
WKSTC8-LCT[32-71.9/0.1]-P[6-8/0.001]-T[5-72/0.1]
WKSTC10-[42,​52,​62,​72]-P[8-10/0.001]-T[5-72/0.1]
WKSTC10-LC[32-71.9/0.1]-P[8-10/0.001]-T[5-72/0.1]
WKSTC10-LCT[32-71.9/0.1]-P[8-10/0.001]-T[5-72/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNo. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
LCT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
T (posición de ranura clave)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10342 ~ 62--2 ~ 35 ~ 62
1 Pieza(s)

9 Días o más

103-32 ~ 61.9-2 ~ 35 ~ 62
1 Pieza(s)

9 Días o más

103--32 ~ 61.92 ~ 35 ~ 62
1 Pieza(s)

9 Días o más

10442 ~ 72--3 ~ 45 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

104-32 ~ 71.9-3 ~ 45 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

104--32 ~ 71.93 ~ 45 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10542 ~ 72--4 ~ 55 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

105-32 ~ 71.9-4 ~ 55 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

105--32 ~ 71.94 ~ 55 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10642 ~ 72--5 ~ 65 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-32 ~ 71.9-5 ~ 65 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

106--32 ~ 71.95 ~ 65 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10842 ~ 72--6 ~ 85 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-32 ~ 71.9-6 ~ 85 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

108--32 ~ 71.96 ~ 85 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

101042 ~ 72--8 ~ 105 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-32 ~ 71.9-8 ~ 105 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010--32 ~ 71.98 ~ 105 ~ 72

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de vástago Recto Forma de la punta Consejo R Material Carburo V30 (HIP)
Tratamiento de superficies Ninguno Placa de montaje Placa de perforación Forma de vástago (parte de montaje) Con ranura de tecla