(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones de piloto de carburo con ranuras clave Menos tolerancia D -Tipo de punta cónica-

Punzones de piloto de carburo con ranuras clave Menos tolerancia D -Tipo de punta cónica-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: Estándar
· Forma de la punta: punta cónica
· Material: Carburo V30 (HIP)
· Placa de montaje: Placa perforadora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con ranura para llave

  • KEY
  • CARBIDE

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
B-WKTPAL3-[52,​62]-P[1-2.99/0.001]-T[5-62/0.1]
B-WKTPAL3-LC[27-61.9/0.1]-P[1-2.99/0.001]-T[5-62/0.1]
B-WKTPAL4-[52,​62,​72]-P[1-3.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKTPAL4-LC[27-71.9/0.1]-P[1-3.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKTPAL5-[52,​62,​72]-P[2-4.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKTPAL5-[52,​62,​72]-PC[1-1.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKTPAL5-LC[27-71.9/0.1]-P[2-4.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKTPAL5-LC[27-71.9/0.1]-PC[1-1.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKTPAL6-[52,​62,​72]-P[2-5.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKTPAL6-[52,​62,​72]-PC[1-1.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKTPAL6-LC[27-71.9/0.1]-P[2-5.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKTPAL6-LC[27-71.9/0.1]-PC[1-1.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKTPAL8-[52,​62,​72,​82]-P[3-7.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKTPAL8-[52,​62,​72,​82]-PC[1.5-2.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKTPAL8-LC[27-81.9/0.1]-P[3-7.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKTPAL8-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKTPAL10-[52,​62,​72,​82]-P[3-9.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKTPAL10-[52,​62,​72,​82]-PC[1.5-2.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKTPAL10-LC[27-81.9/0.1]-P[3-9.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKTPAL10-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKTPAL13-[52,​62,​72,​82]-P[6-12.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKTPAL13-[52,​62,​72,​82]-PC[3-5.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKTPAL13-LC[27-81.9/0.1]-P[6-12.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKTPAL13-LC[27-81.9/0.1]-PC[3-5.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKTPAL16-[62,​72,​82]-P[10-15.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKTPAL16-[62,​72,​82]-PC[5-9.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKTPAL16-LC[27-81.9/0.1]-P[10-15.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKTPAL16-LC[27-81.9/0.1]-PC[5-9.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKTPAS3-[42,​52,​62]-P[1-2.99/0.001]-T[5-62/0.1]
B-WKTPAS3-LC[27-61.9/0.1]-P[1-2.99/0.001]-T[5-62/0.1]
B-WKTPAS4-[42,​52,​62,​72]-P[1-3.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKTPAS4-LC[27-71.9/0.1]-P[1-3.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKTPAS5-[42,​52,​62,​72]-P[2-4.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKTPAS5-[42,​52,​62,​72]-PC[1-1.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKTPAS5-LC[27-71.9/0.1]-P[2-4.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKTPAS5-LC[27-71.9/0.1]-PC[1-1.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKTPAS6-[42,​52,​62,​72]-P[2-5.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKTPAS6-[42,​52,​62,​72]-PC[1-1.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKTPAS6-LC[27-71.9/0.1]-P[2-5.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKTPAS6-LC[27-71.9/0.1]-PC[1-1.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKTPAS8-[42,​52,​62,​72,​82]-P[3-7.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKTPAS8-[42,​52,​62,​72,​82]-PC[1.5-2.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKTPAS8-LC[27-81.9/0.1]-P[3-7.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKTPAS8-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKTPAS10-[42,​52,​62,​72,​82]-P[3-9.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKTPAS10-[42,​52,​62,​72,​82]-PC[1.5-2.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKTPAS10-LC[27-81.9/0.1]-P[3-9.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKTPAS10-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKTPAS13-[42,​52,​62,​72,​82]-P[6-12.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKTPAS13-[42,​52,​62,​72,​82]-PC[3-5.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKTPAS13-LC[27-81.9/0.1]-P[6-12.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKTPAS13-LC[27-81.9/0.1]-PC[3-5.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKTPAS16-[42,​52,​62,​72,​82]-P[10-15.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKTPAS16-[42,​52,​62,​72,​82]-PC[5-9.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKTPAS16-LC[27-81.9/0.1]-P[10-15.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKTPAS16-LC[27-81.9/0.1]-PC[5-9.99/0.001]-T[5-82/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud de la punta D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
T (posición de ranura clave)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L352 ~ 62-1 ~ 2.99-5 ~ 62
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L3-27 ~ 61.91 ~ 2.99-5 ~ 62
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L452 ~ 72-1 ~ 3.99-5 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L4-27 ~ 71.91 ~ 3.99-5 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L552 ~ 72-2 ~ 4.99-5 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L552 ~ 72--1 ~ 1.995 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L5-27 ~ 71.92 ~ 4.99-5 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L5-27 ~ 71.9-1 ~ 1.995 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L652 ~ 72-2 ~ 5.99-5 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L652 ~ 72--1 ~ 1.995 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L6-27 ~ 71.92 ~ 5.99-5 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L6-27 ~ 71.9-1 ~ 1.995 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L852 ~ 82-3 ~ 7.99-5 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L852 ~ 82--1.5 ~ 2.995 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L8-27 ~ 81.93 ~ 7.99-5 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L8-27 ~ 81.9-1.5 ~ 2.995 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L1052 ~ 82-3 ~ 9.99-5 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L1052 ~ 82--1.5 ~ 2.995 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L10-27 ~ 81.93 ~ 9.99-5 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L10-27 ~ 81.9-1.5 ~ 2.995 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L1352 ~ 82-6 ~ 12.99-5 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L1352 ~ 82--3 ~ 5.995 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L13-27 ~ 81.96 ~ 12.99-5 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L13-27 ~ 81.9-3 ~ 5.995 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L1662 ~ 82-10 ~ 15.99-5 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L1662 ~ 82--5 ~ 9.995 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L16-27 ~ 81.910 ~ 15.99-5 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L16-27 ~ 81.9-5 ~ 9.995 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S342 ~ 62-1 ~ 2.99-5 ~ 62
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S3-27 ~ 61.91 ~ 2.99-5 ~ 62
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S442 ~ 72-1 ~ 3.99-5 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S4-27 ~ 71.91 ~ 3.99-5 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S542 ~ 72-2 ~ 4.99-5 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S542 ~ 72--1 ~ 1.995 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S5-27 ~ 71.92 ~ 4.99-5 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S5-27 ~ 71.9-1 ~ 1.995 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S642 ~ 72-2 ~ 5.99-5 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S642 ~ 72--1 ~ 1.995 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S6-27 ~ 71.92 ~ 5.99-5 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S6-27 ~ 71.9-1 ~ 1.995 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S842 ~ 82-3 ~ 7.99-5 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S842 ~ 82--1.5 ~ 2.995 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S8-27 ~ 81.93 ~ 7.99-5 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S8-27 ~ 81.9-1.5 ~ 2.995 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S1042 ~ 82-3 ~ 9.99-5 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S1042 ~ 82--1.5 ~ 2.995 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S10-27 ~ 81.93 ~ 9.99-5 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S10-27 ~ 81.9-1.5 ~ 2.995 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S1342 ~ 82-6 ~ 12.99-5 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S1342 ~ 82--3 ~ 5.995 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S13-27 ~ 81.96 ~ 12.99-5 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S13-27 ~ 81.9-3 ~ 5.995 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S1642 ~ 82-10 ~ 15.99-5 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S1642 ~ 82--5 ~ 9.995 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S16-27 ~ 81.910 ~ 15.99-5 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S16-27 ~ 81.9-5 ~ 9.995 ~ 82

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de vástago Estándar Forma de la punta Punta cónica Material Carburo V30 (HIP)
Tratamiento de superficies Ninguno Placa de montaje Placa de perforación Forma de vástago (parte de montaje) Con ranura de tecla
Diámetro del vástago tolerancia D -0.001/-0.006