(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones de piloto de carburo con ranuras clave Menos tolerancia D -Tipo R Tipo-

Punzones de piloto de carburo con ranuras clave Menos tolerancia D -Tipo R Tipo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: Estándar
· Forma de la punta: Consejo R
· Material: Carburo V30 (HIP)
· Placa de montaje: Placa perforadora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con ranura para llave

  • KEY
  • CARBIDE

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
B-WKSTAL3-[52,​62]-P[1-2.99/0.001]-T[5-62/0.1]
B-WKSTAL3-[52,​62]-PC[0.5-0.99/0.001]-T[5-62/0.1]
B-WKSTAL3-LC[27-61.9/0.1]-P[1-2.99/0.001]-T[5-62/0.1]
B-WKSTAL3-LC[27-61.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.001]-T[5-62/0.1]
B-WKSTAL4-[52,​62,​72]-P[1-3.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKSTAL4-[52,​62,​72]-PC[0.5-0.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKSTAL4-LC[27-71.9/0.1]-P[1-3.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKSTAL4-LC[27-71.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKSTAL5-[52,​62,​72]-P[2-4.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKSTAL5-[52,​62,​72]-PC[1-1.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKSTAL5-LC[27-71.9/0.1]-P[2-4.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKSTAL5-LC[27-71.9/0.1]-PC[1-1.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKSTAL6-[52,​62,​72]-P[2-5.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKSTAL6-[52,​62,​72]-PC[1-1.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKSTAL6-LC[27-71.9/0.1]-P[2-5.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKSTAL6-LC[27-71.9/0.1]-PC[1-1.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKSTAL8-[52,​62,​72,​82]-P[3-7.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKSTAL8-[52,​62,​72,​82]-PC[1.5-2.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKSTAL8-LC[27-81.9/0.1]-P[3-7.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKSTAL8-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKSTAL10-[52,​62,​72,​82]-P[3-9.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKSTAL10-[52,​62,​72,​82]-PC[1.5-2.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKSTAL10-LC[27-81.9/0.1]-P[3-9.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKSTAL10-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKSTAL13-[52,​62,​72,​82]-P[6-12.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKSTAL13-[52,​62,​72,​82]-PC[3-5.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKSTAL13-LC[27-81.9/0.1]-P[6-12.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKSTAL13-LC[27-81.9/0.1]-PC[3-5.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKSTAL16-[62,​72,​82]-P[10-15.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKSTAL16-[62,​72,​82]-PC[5-9.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKSTAL16-LC[27-81.9/0.1]-P[10-15.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKSTAL16-LC[27-81.9/0.1]-PC[5-9.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKSTAS3-[42,​52,​62]-P[1-2.99/0.001]-T[5-62/0.1]
B-WKSTAS3-[42,​52,​62]-PC[0.5-0.99/0.001]-T[5-62/0.1]
B-WKSTAS3-LC[27-61.9/0.1]-P[1-2.99/0.001]-T[5-62/0.1]
B-WKSTAS3-LC[27-61.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.001]-T[5-62/0.1]
B-WKSTAS4-[42,​52,​62,​72]-P[1-3.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKSTAS4-[42,​52,​62,​72]-PC[0.5-0.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKSTAS4-LC[27-71.9/0.1]-P[1-3.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKSTAS4-LC[27-71.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKSTAS5-[42,​52,​62,​72]-P[2-4.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKSTAS5-[42,​52,​62,​72]-PC[1-1.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKSTAS5-LC[27-71.9/0.1]-P[2-4.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKSTAS5-LC[27-71.9/0.1]-PC[1-1.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKSTAS6-[42,​52,​62,​72]-P[2-5.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKSTAS6-[42,​52,​62,​72]-PC[1-1.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKSTAS6-LC[27-71.9/0.1]-P[2-5.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKSTAS6-LC[27-71.9/0.1]-PC[1-1.99/0.001]-T[5-72/0.1]
B-WKSTAS8-[42,​52,​62,​72,​82]-P[3-7.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKSTAS8-[42,​52,​62,​72,​82]-PC[1.5-2.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKSTAS8-LC[27-81.9/0.1]-P[3-7.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKSTAS8-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKSTAS10-[42,​52,​62,​72,​82]-P[3-9.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKSTAS10-[42,​52,​62,​72,​82]-PC[1.5-2.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKSTAS10-LC[27-81.9/0.1]-P[3-9.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKSTAS10-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKSTAS13-[42,​52,​62,​72,​82]-P[6-12.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKSTAS13-[42,​52,​62,​72,​82]-PC[3-5.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKSTAS13-LC[27-81.9/0.1]-P[6-12.99/0.001]-T[5-82/0.1]
B-WKSTAS13-LC[27-81.9/0.1]-PC[3-5.99/0.001]-T[5-82/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud de la punta D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
T (posición de ranura clave)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L352 ~ 62-1 ~ 2.99-5 ~ 62
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L352 ~ 62--0.5 ~ 0.995 ~ 62
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L3-27 ~ 61.91 ~ 2.99-5 ~ 62
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L3-27 ~ 61.9-0.5 ~ 0.995 ~ 62
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L452 ~ 72-1 ~ 3.99-5 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L452 ~ 72--0.5 ~ 0.995 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L4-27 ~ 71.91 ~ 3.99-5 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L4-27 ~ 71.9-0.5 ~ 0.995 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L552 ~ 72-2 ~ 4.99-5 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L552 ~ 72--1 ~ 1.995 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L5-27 ~ 71.92 ~ 4.99-5 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L5-27 ~ 71.9-1 ~ 1.995 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L652 ~ 72-2 ~ 5.99-5 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L652 ~ 72--1 ~ 1.995 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L6-27 ~ 71.92 ~ 5.99-5 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L6-27 ~ 71.9-1 ~ 1.995 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L852 ~ 82-3 ~ 7.99-5 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L852 ~ 82--1.5 ~ 2.995 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L8-27 ~ 81.93 ~ 7.99-5 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L8-27 ~ 81.9-1.5 ~ 2.995 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L1052 ~ 82-3 ~ 9.99-5 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L1052 ~ 82--1.5 ~ 2.995 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L10-27 ~ 81.93 ~ 9.99-5 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L10-27 ~ 81.9-1.5 ~ 2.995 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L1352 ~ 82-6 ~ 12.99-5 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L1352 ~ 82--3 ~ 5.995 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L13-27 ~ 81.96 ~ 12.99-5 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L13-27 ~ 81.9-3 ~ 5.995 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L1662 ~ 82-10 ~ 15.99-5 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L1662 ~ 82--5 ~ 9.995 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L16-27 ~ 81.910 ~ 15.99-5 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10L16-27 ~ 81.9-5 ~ 9.995 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S342 ~ 62-1 ~ 2.99-5 ~ 62
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S342 ~ 62--0.5 ~ 0.995 ~ 62
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S3-27 ~ 61.91 ~ 2.99-5 ~ 62
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S3-27 ~ 61.9-0.5 ~ 0.995 ~ 62
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S442 ~ 72-1 ~ 3.99-5 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S442 ~ 72--0.5 ~ 0.995 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S4-27 ~ 71.91 ~ 3.99-5 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S4-27 ~ 71.9-0.5 ~ 0.995 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S542 ~ 72-2 ~ 4.99-5 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S542 ~ 72--1 ~ 1.995 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S5-27 ~ 71.92 ~ 4.99-5 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S5-27 ~ 71.9-1 ~ 1.995 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S642 ~ 72-2 ~ 5.99-5 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S642 ~ 72--1 ~ 1.995 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S6-27 ~ 71.92 ~ 5.99-5 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S6-27 ~ 71.9-1 ~ 1.995 ~ 72
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S842 ~ 82-3 ~ 7.99-5 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S842 ~ 82--1.5 ~ 2.995 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S8-27 ~ 81.93 ~ 7.99-5 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S8-27 ~ 81.9-1.5 ~ 2.995 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S1042 ~ 82-3 ~ 9.99-5 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S1042 ~ 82--1.5 ~ 2.995 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S10-27 ~ 81.93 ~ 9.99-5 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S10-27 ~ 81.9-1.5 ~ 2.995 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S1342 ~ 82-6 ~ 12.99-5 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S1342 ~ 82--3 ~ 5.995 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S13-27 ~ 81.96 ~ 12.99-5 ~ 82
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S13-27 ~ 81.9-3 ~ 5.995 ~ 82

Cargando…

 

Información básica

Tipo de vástago Estándar Forma de la punta Consejo R Material Carburo V30 (HIP)
Tratamiento de superficies Ninguno Placa de montaje Placa de perforación Forma de vástago (parte de montaje) Con ranura de tecla
Diámetro del vástago tolerancia D -0.001/-0.006