(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones de tope de brida de carburo con orificios de aire

Punzones de tope de brida de carburo con orificios de aire

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma de la punta: Un paso
· Jector: Con orificio de aire
· Forma de la punta: A
· Material: Carburo de grano súper fino (HIP)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Tope de brida

  • FLANGE
  • CARBIDE
  • TiCN

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
B-WXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-8/1]
B-WXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]
B-WXJHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-8/1]
B-WXJHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]
B-WXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
B-WXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
B-WXJHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
B-WXJHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
B-WXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
B-WXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
B-WXJHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
B-WXJHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
BH-WXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-8/1]
BH-WXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]
BH-WXJHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-8/1]
BH-WXJHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]
BH-WXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
BH-WXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
BH-WXJHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
BH-WXJHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
BH-WXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
BH-WXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
BH-WXJHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
BH-WXJHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
H-WXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-8/1]
H-WXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]
H-WXJHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-8/1]
H-WXJHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]
H-WXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
H-WXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
H-WXJHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
H-WXJHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
H-WXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
H-WXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
H-WXJHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
H-WXJHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
WXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-8/1]
WXJHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]
WXJHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-8/1]
WXJHAL5-LC[40.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]
WXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
WXJHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
WXJHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
WXJHAL6-LC[40.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
WXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
WXJHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
WXJHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
WXJHAL8-LC[40.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Diámetro del vástago tolerancia D D (diámetro del vástago)
(mm)
B (longitud de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
T (longitud de la cabeza)
(mm)
Alteración de la dimensión T [TC]
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno-0.001/-0.00652 ~ 840 ~ 60-1 ~ 313 ~ 25-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno-0.001/-0.00652 ~ 840 ~ 60-1 ~ 3-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno-0.001/-0.00652 ~ 8-40.1 ~ 59.91 ~ 313 ~ 25-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno-0.001/-0.00652 ~ 8-40.1 ~ 59.91 ~ 3-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno-0.001/-0.00662 ~ 1340 ~ 70-1.5 ~ 413 ~ 25-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno-0.001/-0.00662 ~ 1340 ~ 70-1.5 ~ 4-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno-0.001/-0.00662 ~ 13-40.1 ~ 69.91.5 ~ 413 ~ 25-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno-0.001/-0.00662 ~ 13-40.1 ~ 69.91.5 ~ 4-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno-0.001/-0.00682 ~ 1340 ~ 70-2 ~ 613 ~ 25-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno-0.001/-0.00682 ~ 1340 ~ 70-2 ~ 6-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno-0.001/-0.00682 ~ 13-40.1 ~ 69.92 ~ 613 ~ 25-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno-0.001/-0.00682 ~ 13-40.1 ~ 69.92 ~ 6-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.001/-0.00652 ~ 840 ~ 60-1 ~ 313 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.001/-0.00652 ~ 840 ~ 60-1 ~ 3-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.001/-0.00652 ~ 8-40.1 ~ 59.91 ~ 313 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.001/-0.00652 ~ 8-40.1 ~ 59.91 ~ 3-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.001/-0.00662 ~ 1340 ~ 70-1.5 ~ 413 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.001/-0.00662 ~ 1340 ~ 70-1.5 ~ 4-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.001/-0.00662 ~ 13-40.1 ~ 69.91.5 ~ 413 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.001/-0.00662 ~ 13-40.1 ~ 69.91.5 ~ 4-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.001/-0.00682 ~ 1340 ~ 70-2 ~ 613 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.001/-0.00682 ~ 1340 ~ 70-2 ~ 6-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.001/-0.00682 ~ 13-40.1 ~ 69.92 ~ 613 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN-0.001/-0.00682 ~ 13-40.1 ~ 69.92 ~ 6-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN+0.005/052 ~ 840 ~ 60-1 ~ 313 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN+0.005/052 ~ 840 ~ 60-1 ~ 3-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN+0.005/052 ~ 8-40.1 ~ 59.91 ~ 313 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN+0.005/052 ~ 8-40.1 ~ 59.91 ~ 3-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN+0.005/062 ~ 1340 ~ 70-1.5 ~ 413 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN+0.005/062 ~ 1340 ~ 70-1.5 ~ 4-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN+0.005/062 ~ 13-40.1 ~ 69.91.5 ~ 413 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN+0.005/062 ~ 13-40.1 ~ 69.91.5 ~ 4-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN+0.005/082 ~ 1340 ~ 70-2 ~ 613 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN+0.005/082 ~ 1340 ~ 70-2 ~ 6-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN+0.005/082 ~ 13-40.1 ~ 69.92 ~ 613 ~ 25-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10TiCN+0.005/082 ~ 13-40.1 ~ 69.92 ~ 6-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno+0.005/052 ~ 840 ~ 60-1 ~ 313 ~ 25-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno+0.005/052 ~ 840 ~ 60-1 ~ 3-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno+0.005/052 ~ 8-40.1 ~ 59.91 ~ 313 ~ 25-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno+0.005/052 ~ 8-40.1 ~ 59.91 ~ 3-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno+0.005/062 ~ 1340 ~ 70-1.5 ~ 413 ~ 25-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno+0.005/062 ~ 1340 ~ 70-1.5 ~ 4-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno+0.005/062 ~ 13-40.1 ~ 69.91.5 ~ 413 ~ 25-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno+0.005/062 ~ 13-40.1 ~ 69.91.5 ~ 4-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno+0.005/082 ~ 1340 ~ 70-2 ~ 613 ~ 25-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno+0.005/082 ~ 1340 ~ 70-2 ~ 6-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno+0.005/082 ~ 13-40.1 ~ 69.92 ~ 613 ~ 25-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Ninguno+0.005/082 ~ 13-40.1 ~ 69.92 ~ 6-13.1 ~ 24.9

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Formas de punta Un paso Jector Con agujero de aire Forma de la punta A
Material Carburo súper fino (HIP) Forma de vástago (parte de montaje) Tapón de brida