(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones de Carburo Roscado Tipo Lapeado

Punzones de Carburo Roscado Tipo Lapeado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma de la punta: Un paso
· Tratamiento de superficies: lapeado
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno
· Tolerancia D del diámetro del vástago: +0.005/0

  • BOLT
  • CARBIDE

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AL-WMPAL5-[50-70/10]-P[2-4.999/0.001]
AL-WMPAL5-[50-70/10]-PC[1-1.999/0.001]
AL-WMPAL5-LC[27-69.9/0.1]-P[2-4.999/0.001]
AL-WMPAL5-LC[27-69.9/0.1]-PC[1-1.999/0.001]
AL-WMPAL6-[50-70/10]-P[2-5.999/0.001]
AL-WMPAL6-[50-70/10]-PC[1-1.999/0.001]
AL-WMPAL6-LC[27-69.9/0.1]-P[2-5.999/0.001]
AL-WMPAL6-LC[27-69.9/0.1]-PC[1-1.999/0.001]
AL-WMPAL8-[50-80/10]-P[3-7.999/0.001]
AL-WMPAL8-[50-80/10]-PC[1.5-2.999/0.001]
AL-WMPAL8-LC[27-79.9/0.1]-P[3-7.999/0.001]
AL-WMPAL8-LC[27-79.9/0.1]-PC[1.5-2.999/0.001]
AL-WMPAL10-[50-80/10]-P[3-9.999/0.001]
AL-WMPAL10-[50-80/10]-PC[1.5-2.999/0.001]
AL-WMPAL10-LC[27-79.9/0.1]-P[3-9.999/0.001]
AL-WMPAL10-LC[27-79.9/0.1]-PC[1.5-2.999/0.001]
AL-WMPAL13-[50-80/10]-P[6-12.999/0.001]
AL-WMPAL13-[50-80/10]-PC[3-5.999/0.001]
AL-WMPAL13-LC[27-79.9/0.1]-P[6-12.999/0.001]
AL-WMPAL13-LC[27-79.9/0.1]-PC[3-5.999/0.001]
AL-WMPAL16-[60-80/10]-P[10-15.999/0.001]
AL-WMPAL16-[60-80/10]-PC[5-9.999/0.001]
AL-WMPAL16-LC[27-79.9/0.1]-P[10-15.999/0.001]
AL-WMPAL16-LC[27-79.9/0.1]-PC[5-9.999/0.001]
AL-WMPAS5-[40-70/10]-P[2-4.999/0.001]
AL-WMPAS5-[40-70/10]-PC[1-1.999/0.001]
AL-WMPAS5-LC[27-69.9/0.1]-P[2-4.999/0.001]
AL-WMPAS5-LC[27-69.9/0.1]-PC[1-1.999/0.001]
AL-WMPAS6-[40-70/10]-P[2-5.999/0.001]
AL-WMPAS6-[40-70/10]-PC[1-1.999/0.001]
AL-WMPAS6-LC[27-69.9/0.1]-P[2-5.999/0.001]
AL-WMPAS6-LC[27-69.9/0.1]-PC[1-1.999/0.001]
AL-WMPAS8-[40-80/10]-P[3-7.999/0.001]
AL-WMPAS8-[40-80/10]-PC[1.5-2.999/0.001]
AL-WMPAS8-LC[27-79.9/0.1]-P[3-7.999/0.001]
AL-WMPAS8-LC[27-79.9/0.1]-PC[1.5-2.999/0.001]
AL-WMPAS10-[40-80/10]-P[3-9.999/0.001]
AL-WMPAS10-[40-80/10]-PC[1.5-2.999/0.001]
AL-WMPAS10-LC[27-79.9/0.1]-P[3-9.999/0.001]
AL-WMPAS10-LC[27-79.9/0.1]-PC[1.5-2.999/0.001]
AL-WMPAS13-[40-80/10]-P[6-12.999/0.001]
AL-WMPAS13-[40-80/10]-PC[3-5.999/0.001]
AL-WMPAS13-LC[27-79.9/0.1]-P[6-12.999/0.001]
AL-WMPAS13-LC[27-79.9/0.1]-PC[3-5.999/0.001]
AL-WMPAS16-[40-80/10]-P[10-15.999/0.001]
AL-WMPAS16-[40-80/10]-PC[5-9.999/0.001]
AL-WMPAS16-LC[27-79.9/0.1]-P[10-15.999/0.001]
AL-WMPAS16-LC[27-79.9/0.1]-PC[5-9.999/0.001]
AL-WMPDL6-[50-70/10]-P[2-5.97/0.01]-W[2-5.97/0.01]
AL-WMPDL6-[50-70/10]-P[2-5.97/0.01]-WC[1.3-1.99/0.01]
AL-WMPDL6-[50-70/10]-PC[1.3-1.99/0.01]-W[2-5.97/0.01]
AL-WMPDL6-[50-70/10]-PC[1.3-1.99/0.01]-WC[1.3-1.99/0.01]
AL-WMPDL6-LC[32-69.9/0.1]-P[2-5.97/0.01]-W[2-5.97/0.01]
AL-WMPDL6-LC[32-69.9/0.1]-P[2-5.97/0.01]-WC[1.3-1.99/0.01]
AL-WMPDL6-LC[32-69.9/0.1]-PC[1.3-1.99/0.01]-W[2-5.97/0.01]
AL-WMPDL6-LC[32-69.9/0.1]-PC[1.3-1.99/0.01]-WC[1.3-1.99/0.01]
AL-WMPDL8-[50-80/10]-P[2.5-7.97/0.01]-W[2.5-7.97/0.01]
AL-WMPDL8-[50-80/10]-P[2.5-7.97/0.01]-WC[1.6-2.49/0.01]
AL-WMPDL8-[50-80/10]-PC[1.6-2.49/0.01]-W[2.5-7.97/0.01]
AL-WMPDL8-[50-80/10]-PC[1.6-2.49/0.01]-WC[1.6-2.49/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Longitud de la punta D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)L550 ~ 70-2 ~ 4.999----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)L550 ~ 70--1 ~ 1.999---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)L5-27 ~ 69.92 ~ 4.999----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)L5-27 ~ 69.9-1 ~ 1.999---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)L650 ~ 70-2 ~ 5.999----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)L650 ~ 70--1 ~ 1.999---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)L6-27 ~ 69.92 ~ 5.999----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)L6-27 ~ 69.9-1 ~ 1.999---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)L850 ~ 80-3 ~ 7.999----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)L850 ~ 80--1.5 ~ 2.999---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)L8-27 ~ 79.93 ~ 7.999----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)L8-27 ~ 79.9-1.5 ~ 2.999---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)L1050 ~ 80-3 ~ 9.999----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)L1050 ~ 80--1.5 ~ 2.999---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)L10-27 ~ 79.93 ~ 9.999----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)L10-27 ~ 79.9-1.5 ~ 2.999---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)L1350 ~ 80-6 ~ 12.999----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)L1350 ~ 80--3 ~ 5.999---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)L13-27 ~ 79.96 ~ 12.999----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)L13-27 ~ 79.9-3 ~ 5.999---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)L1660 ~ 80-10 ~ 15.999----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)L1660 ~ 80--5 ~ 9.999---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)L16-27 ~ 79.910 ~ 15.999----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)L16-27 ~ 79.9-5 ~ 9.999---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)S540 ~ 70-2 ~ 4.999----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)S540 ~ 70--1 ~ 1.999---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)S5-27 ~ 69.92 ~ 4.999----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)S5-27 ~ 69.9-1 ~ 1.999---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)S640 ~ 70-2 ~ 5.999----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)S640 ~ 70--1 ~ 1.999---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)S6-27 ~ 69.92 ~ 5.999----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)S6-27 ~ 69.9-1 ~ 1.999---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)S840 ~ 80-3 ~ 7.999----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)S840 ~ 80--1.5 ~ 2.999---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)S8-27 ~ 79.93 ~ 7.999----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)S8-27 ~ 79.9-1.5 ~ 2.999---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)S1040 ~ 80-3 ~ 9.999----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)S1040 ~ 80--1.5 ~ 2.999---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)S10-27 ~ 79.93 ~ 9.999----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)S10-27 ~ 79.9-1.5 ~ 2.999---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)S1340 ~ 80-6 ~ 12.999----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)S1340 ~ 80--3 ~ 5.999---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)S13-27 ~ 79.96 ~ 12.999----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)S13-27 ~ 79.9-3 ~ 5.999---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)S1640 ~ 80-10 ~ 15.999----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)S1640 ~ 80--5 ~ 9.999---
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)S16-27 ~ 79.910 ~ 15.999----
1 Pieza(s)

7 Días o más

10ACarburo V30 (HIP)S16-27 ~ 79.9-5 ~ 9.999---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DCarburo V30 (HIP)L650 ~ 70-2 ~ 5.97--2 ~ 5.97-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DCarburo V30 (HIP)L650 ~ 70-2 ~ 5.97---1.3 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DCarburo V30 (HIP)L650 ~ 70--1.3 ~ 1.99-2 ~ 5.97-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DCarburo V30 (HIP)L650 ~ 70--1.3 ~ 1.99--1.3 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DCarburo V30 (HIP)L6-32 ~ 69.92 ~ 5.97--2 ~ 5.97-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DCarburo V30 (HIP)L6-32 ~ 69.92 ~ 5.97---1.3 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DCarburo V30 (HIP)L6-32 ~ 69.9-1.3 ~ 1.99-2 ~ 5.97-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DCarburo V30 (HIP)L6-32 ~ 69.9-1.3 ~ 1.99--1.3 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DCarburo V30 (HIP)L850 ~ 80-2.5 ~ 7.97--2.5 ~ 7.97-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DCarburo V30 (HIP)L850 ~ 80-2.5 ~ 7.97---1.6 ~ 2.49
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DCarburo V30 (HIP)L850 ~ 80--1.6 ~ 2.49-2.5 ~ 7.97-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DCarburo V30 (HIP)L850 ~ 80--1.6 ~ 2.49--1.6 ~ 2.49

Cargando…

 

Información básica

Formas de punta Un paso Jector Ninguno Tratamiento de superficies Lapeado
Forma de vástago (parte de montaje) Roscado interno Diámetro del vástago tolerancia D +0.005/0