(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

PRECISIÓN Matriz Angular Tipo Recto

PRECISIÓN Matriz Angular Tipo Recto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Punzones/tintizador de botones: Botón muere (Recto)
· Forma de la punta: Redondo

  • PRESS-FIT
  • SKH51
  • POWDER HSS
  • CARBIDE

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
VPASD3-[8,​13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-1/0.001]
VPASD3-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-1/0.001]
VPASD4-[8,​13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-1.5/0.001]
VPASD4-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-1.5/0.001]
VPASD5-[8,​13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-2.5/0.001]
VPASD5-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-2.5/0.001]
VPASD6-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.001]
VPASD6-LC[8-24.9/0.1]-P[1-3/0.001]
VPASD8-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.001]
VPASD8-LC[8-24.9/0.1]-P[1-4/0.001]
VPASD10-[13,​16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.001]
VPASD10-LC[8-24.9/0.1]-P[2-6/0.001]
VSASD3-[8,​13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-1/0.001]
VSASD3-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-1/0.001]
VSASD4-[8,​13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-1.5/0.001]
VSASD4-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-1.5/0.001]
VSASD5-[8,​13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-2.5/0.001]
VSASD5-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-2.5/0.001]
VSASD6-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.001]
VSASD6-LC[8-24.9/0.1]-P[1-3/0.001]
VSASD8-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.001]
VSASD8-LC[8-24.9/0.1]-P[1-4/0.001]
VSASD10-[13,​16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.001]
VSASD10-LC[8-24.9/0.1]-P[2-6/0.001]
VWASD3-[8,​13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-1/0.001]
VWASD3-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-1/0.001]
VWASD4-[8,​13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-1.5/0.001]
VWASD4-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-1.5/0.001]
VWASD5-[8,​13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-2.5/0.001]
VWASD5-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-2.5/0.001]
VWASD6-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.001]
VWASD6-LC[8-24.9/0.1]-P[1-3/0.001]
VWASD8-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.001]
VWASD8-LC[8-24.9/0.1]-P[1-4/0.001]
VWASD10-[13,​16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.001]
VWASD10-LC[8-24.9/0.1]-P[2-6/0.001]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)38 ~ 25-0.5 ~ 1
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)3-8 ~ 24.90.5 ~ 1
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)48 ~ 25-0.5 ~ 1.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)4-8 ~ 24.90.5 ~ 1.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)58 ~ 25-0.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)5-8 ~ 24.90.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)613 ~ 25-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)6-8 ~ 24.91 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)813 ~ 25-1 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)8-8 ~ 24.91 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)1013 ~ 25-2 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)10-8 ~ 24.92 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)38 ~ 25-0.5 ~ 1
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)3-8 ~ 24.90.5 ~ 1
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)48 ~ 25-0.5 ~ 1.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)4-8 ~ 24.90.5 ~ 1.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)58 ~ 25-0.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)5-8 ~ 24.90.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)613 ~ 25-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)6-8 ~ 24.91 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)813 ~ 25-1 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)8-8 ~ 24.91 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)1013 ~ 25-2 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKD11 (D2)10-8 ~ 24.92 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)38 ~ 25-0.5 ~ 1
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)3-8 ~ 24.90.5 ~ 1
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)48 ~ 25-0.5 ~ 1.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)4-8 ~ 24.90.5 ~ 1.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)58 ~ 25-0.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)5-8 ~ 24.90.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)613 ~ 25-1 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)6-8 ~ 24.91 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)813 ~ 25-1 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)8-8 ~ 24.91 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)1013 ~ 25-2 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V40 (HIP)10-8 ~ 24.92 ~ 6

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Punzones / Troqueles Botón muere (recto) Forma de la punta Redondo