(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

PRECISIÓN Punzones de piloto de carburo para la fijación a placas de separación Tipo recto, normal, lapeado

PRECISIÓN Punzones de piloto de carburo para la fijación a placas de separación Tipo recto, normal, lapeado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Punzones/tintizador de botones: Golpes piloto
· Incluye orificio de aire: W/O
· Forma de la punta: Redondo
· Forma de la pieza de montaje del vástago del punzón: Estándar

  • FLANGE
  • CARBIDE

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
L-VTPT2.0-[12-23/0.1]-P[1-2/0.001]
L-VTPT2.5-[12-23/0.1]-P[1.5-2.5/0.001]
L-VTPT3-[12-32/0.1]-P[2-3/0.001]
L-VTPT4-[12-32/0.1]-P[3-4/0.001]
L-VTPT5-[12-32/0.1]-P[4-5/0.001]
L-VTPT6-[12-32/0.1]-P[5-6/0.001]
L-VXTPT2.0-[12-23/0.1]-P[1-2/0.001]
L-VXTPT2.5-[12-23/0.1]-P[1.5-2.5/0.001]
L-VXTPT3-[12-32/0.1]-P[2-3/0.001]
L-VXTPT4-[12-32/0.1]-P[3-4/0.001]
L-VXTPT5-[12-32/0.1]-P[4-5/0.001]
L-VXTPT6-[12-32/0.1]-P[5-6/0.001]
VTPT2.0-[12-23/0.1]-P[1-2/0.001]
VTPT2.5-[12-23/0.1]-P[1.5-2.5/0.001]
VTPT3-[12-32/0.1]-P[2-3/0.001]
VTPT4-[12-32/0.1]-P[3-4/0.001]
VTPT5-[12-32/0.1]-P[4-5/0.001]
VTPT6-[12-32/0.1]-P[5-6/0.001]
VXTPT2.0-[12-23/0.1]-P[1-2/0.001]
VXTPT2.5-[12-23/0.1]-P[1.5-2.5/0.001]
VXTPT3-[12-32/0.1]-P[2-3/0.001]
VXTPT4-[12-32/0.1]-P[3-4/0.001]
VXTPT5-[12-32/0.1]-P[4-5/0.001]
VXTPT6-[12-32/0.1]-P[5-6/0.001]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Con / sin acabado de lapeado D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V30 (HIP)Con2.012 ~ 231 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V30 (HIP)Con2.512 ~ 231.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V30 (HIP)Con312 ~ 322 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V30 (HIP)Con412 ~ 323 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V30 (HIP)Con512 ~ 324 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V30 (HIP)Con612 ~ 325 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)Con2.012 ~ 231 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)Con2.512 ~ 231.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)Con312 ~ 322 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)Con412 ~ 323 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)Con512 ~ 324 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)Con612 ~ 325 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V30 (HIP)W/O2.012 ~ 231 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V30 (HIP)W/O2.512 ~ 231.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V30 (HIP)W/O312 ~ 322 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V30 (HIP)W/O412 ~ 323 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V30 (HIP)W/O512 ~ 324 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V30 (HIP)W/O612 ~ 325 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)W/O2.012 ~ 231 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)W/O2.512 ~ 231.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)W/O312 ~ 322 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)W/O412 ~ 323 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)W/O512 ~ 324 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)W/O612 ~ 325 ~ 6

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Punzones / Troqueles Golpes de piloto Con / sin orificio de aire W/O Forma de la punta Redondo
Forma de vástago de perforación (parte de montaje) Estándar