(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

PRECISIÓN Punzones de piloto de carburo para la fijación a placas de stripper Normal, lapeado

PRECISIÓN Punzones de piloto de carburo para la fijación a placas de stripper Normal, lapeado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Punzones/tintizador de botones: Golpes piloto
· Incluye orificio de aire: W/O
· Forma de la punta: Redondo
· Forma de la pieza de montaje del vástago del punzón: Estándar

  • FLANGE
  • CARBIDE

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
L-VTPTP2.0-[12-32/0.1]-P[0.5-1.99/0.001]
L-VTPTP2.5-[12-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]
L-VTPTP2.5-[12-32/0.1]-PC[0.5-0.999/0.001]
L-VTPTP3-[12-32/0.1]-P[1-2.99/0.001]
L-VTPTP3-[12-32/0.1]-PC[0.5-0.999/0.001]
L-VTPTP4-[12-32/0.1]-P[2-3.99/0.001]
L-VTPTP4-[12-32/0.1]-PC[1-1.999/0.001]
L-VTPTP5-[12-32/0.1]-P[2-4.99/0.001]
L-VTPTP5-[12-32/0.1]-PC[1-1.999/0.001]
L-VTPTP6-[12-32/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]
L-VTPTP6-[12-32/0.1]-PC[1.25-2.499/0.001]
L-VXTPTP2.0-[12-32/0.1]-P[0.5-1.99/0.001]
L-VXTPTP2.5-[12-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]
L-VXTPTP2.5-[12-32/0.1]-PC[0.5-0.999/0.001]
L-VXTPTP3-[12-32/0.1]-P[1-2.99/0.001]
L-VXTPTP3-[12-32/0.1]-PC[0.5-0.999/0.001]
L-VXTPTP4-[12-32/0.1]-P[2-3.99/0.001]
L-VXTPTP4-[12-32/0.1]-PC[1-1.999/0.001]
L-VXTPTP5-[12-32/0.1]-P[2-4.99/0.001]
L-VXTPTP5-[12-32/0.1]-PC[1-1.999/0.001]
L-VXTPTP6-[12-32/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]
L-VXTPTP6-[12-32/0.1]-PC[1.25-2.499/0.001]
VTPTP2.0-[12-32/0.1]-P[0.5-1.99/0.001]
VTPTP2.5-[12-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]
VTPTP2.5-[12-32/0.1]-PC[0.5-0.999/0.001]
VTPTP3-[12-32/0.1]-P[1-2.99/0.001]
VTPTP3-[12-32/0.1]-PC[0.5-0.999/0.001]
VTPTP4-[12-32/0.1]-P[2-3.99/0.001]
VTPTP4-[12-32/0.1]-PC[1-1.999/0.001]
VTPTP5-[12-32/0.1]-P[2-4.99/0.001]
VTPTP5-[12-32/0.1]-PC[1-1.999/0.001]
VTPTP6-[12-32/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]
VTPTP6-[12-32/0.1]-PC[1.25-2.499/0.001]
VXTPTP2.0-[12-32/0.1]-P[0.5-1.99/0.001]
VXTPTP2.5-[12-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]
VXTPTP2.5-[12-32/0.1]-PC[0.5-0.999/0.001]
VXTPTP3-[12-32/0.1]-P[1-2.99/0.001]
VXTPTP3-[12-32/0.1]-PC[0.5-0.999/0.001]
VXTPTP4-[12-32/0.1]-P[2-3.99/0.001]
VXTPTP4-[12-32/0.1]-PC[1-1.999/0.001]
VXTPTP5-[12-32/0.1]-P[2-4.99/0.001]
VXTPTP5-[12-32/0.1]-PC[1-1.999/0.001]
VXTPTP6-[12-32/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]
VXTPTP6-[12-32/0.1]-PC[1.25-2.499/0.001]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Con / sin acabado de lapeado D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V30 (HIP)Con2.012 ~ 320.5 ~ 1.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V30 (HIP)Con2.512 ~ 321 ~ 2.49-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V30 (HIP)Con2.512 ~ 32-0.5 ~ 0.999
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V30 (HIP)Con312 ~ 321 ~ 2.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V30 (HIP)Con312 ~ 32-0.5 ~ 0.999
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V30 (HIP)Con412 ~ 322 ~ 3.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V30 (HIP)Con412 ~ 32-1 ~ 1.999
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V30 (HIP)Con512 ~ 322 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V30 (HIP)Con512 ~ 32-1 ~ 1.999
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V30 (HIP)Con612 ~ 322.5 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V30 (HIP)Con612 ~ 32-1.25 ~ 2.499
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)Con2.012 ~ 320.5 ~ 1.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)Con2.512 ~ 321 ~ 2.49-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)Con2.512 ~ 32-0.5 ~ 0.999
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)Con312 ~ 321 ~ 2.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)Con312 ~ 32-0.5 ~ 0.999
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)Con412 ~ 322 ~ 3.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)Con412 ~ 32-1 ~ 1.999
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)Con512 ~ 322 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)Con512 ~ 32-1 ~ 1.999
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)Con612 ~ 322.5 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)Con612 ~ 32-1.25 ~ 2.499
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V30 (HIP)W/O2.012 ~ 320.5 ~ 1.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V30 (HIP)W/O2.512 ~ 321 ~ 2.49-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V30 (HIP)W/O2.512 ~ 32-0.5 ~ 0.999
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V30 (HIP)W/O312 ~ 321 ~ 2.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V30 (HIP)W/O312 ~ 32-0.5 ~ 0.999
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V30 (HIP)W/O412 ~ 322 ~ 3.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V30 (HIP)W/O412 ~ 32-1 ~ 1.999
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V30 (HIP)W/O512 ~ 322 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V30 (HIP)W/O512 ~ 32-1 ~ 1.999
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V30 (HIP)W/O612 ~ 322.5 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo V30 (HIP)W/O612 ~ 32-1.25 ~ 2.499
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)W/O2.012 ~ 320.5 ~ 1.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)W/O2.512 ~ 321 ~ 2.49-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)W/O2.512 ~ 32-0.5 ~ 0.999
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)W/O312 ~ 321 ~ 2.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)W/O312 ~ 32-0.5 ~ 0.999
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)W/O412 ~ 322 ~ 3.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)W/O412 ~ 32-1 ~ 1.999
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)W/O512 ~ 322 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)W/O512 ~ 32-1 ~ 1.999
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)W/O612 ~ 322.5 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Carburo súper fino (HIP)W/O612 ~ 32-1.25 ~ 2.499

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Punzones / Troqueles Golpes de piloto Con / sin orificio de aire W/O Forma de la punta Redondo
Forma de vástago de perforación (parte de montaje) Estándar