(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punzones de precisión con ranuras clave normales, lapeado

Punzones de precisión con ranuras clave normales, lapeado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Punzones/tintizador de botones: Golpes
· Incluye orificio de aire: W/O
· Forma de la punta: Redondo
· Forma de la pieza de montaje del vástago del punzón: Con ranura para llave

  • KEY
  • SKD11
  • POWDER HSS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
L-VPKAL3-[50-60/5]-P[1-2.99/0.001]-T60
L-VPKAL3-[50-60/5]-P[1-2.99/0.001]-T[2-55/0.01]
L-VPKAL3-[50-60/5]-PC[0.5-0.99/0.001]-T60
L-VPKAL3-[50-60/5]-PC[0.5-0.99/0.001]-T[2-55/0.01]
L-VPKAL3-LC[27-59.9/0.1]-P[1-2.99/0.001]-T60
L-VPKAL3-LC[27-59.9/0.1]-P[1-2.99/0.001]-T[2-55/0.01]
L-VPKAL3-LC[27-59.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.001]-T60
L-VPKAL3-LC[27-59.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.001]-T[2-55/0.01]
L-VPKAL4-[50-70/5]-P[1-3.99/0.001]-T70
L-VPKAL4-[50-70/5]-P[1-3.99/0.001]-T[2-55/0.01]
L-VPKAL4-[50-70/5]-PC[0.5-0.99/0.001]-T70
L-VPKAL4-[50-70/5]-PC[0.5-0.99/0.001]-T[2-55/0.01]
L-VPKAL4-LC[27-69.9/0.1]-P[1-3.99/0.001]-T70
L-VPKAL4-LC[27-69.9/0.1]-P[1-3.99/0.001]-T[2-55/0.01]
L-VPKAL4-LC[27-69.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.001]-T70
L-VPKAL4-LC[27-69.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.001]-T[2-55/0.01]
L-VPKAL5-[50-70/5]-P[2-4.99/0.001]-T70
L-VPKAL5-[50-70/5]-P[2-4.99/0.001]-T[2-65/0.01]
L-VPKAL5-[50-70/5]-PC[1-1.99/0.001]-T70
L-VPKAL5-[50-70/5]-PC[1-1.99/0.001]-T[2-65/0.01]
L-VPKAL5-LC[27-69.9/0.1]-P[2-4.99/0.001]-T70
L-VPKAL5-LC[27-69.9/0.1]-P[2-4.99/0.001]-T[2-65/0.01]
L-VPKAL5-LC[27-69.9/0.1]-PC[1-1.99/0.001]-T70
L-VPKAL5-LC[27-69.9/0.1]-PC[1-1.99/0.001]-T[2-65/0.01]
L-VPKAL6-[50-70/5]-P[2-5.99/0.001]-T70
L-VPKAL6-[50-70/5]-P[2-5.99/0.001]-T[2-65/0.01]
L-VPKAL6-[50-70/5]-PC[1-1.99/0.001]-T70
L-VPKAL6-[50-70/5]-PC[1-1.99/0.001]-T[2-65/0.01]
L-VPKAL6-LC[27-69.9/0.1]-P[2-5.99/0.001]-T70
L-VPKAL6-LC[27-69.9/0.1]-P[2-5.99/0.001]-T[2-65/0.01]
L-VPKAL6-LC[27-69.9/0.1]-PC[1-1.99/0.001]-T70
L-VPKAL6-LC[27-69.9/0.1]-PC[1-1.99/0.001]-T[2-65/0.01]
L-VPKAS3-[40-60/5]-P[1-2.99/0.001]-T60
L-VPKAS3-[40-60/5]-P[1-2.99/0.001]-T[2-55/0.01]
L-VPKAS3-[40-60/5]-PC[0.5-0.99/0.001]-T60
L-VPKAS3-[40-60/5]-PC[0.5-0.99/0.001]-T[2-55/0.01]
L-VPKAS3-LC[27-59.9/0.1]-P[1-2.99/0.001]-T60
L-VPKAS3-LC[27-59.9/0.1]-P[1-2.99/0.001]-T[2-55/0.01]
L-VPKAS3-LC[27-59.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.001]-T60
L-VPKAS3-LC[27-59.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.001]-T[2-55/0.01]
L-VPKAS4-[40-70/5]-P[1-3.99/0.001]-T70
L-VPKAS4-[40-70/5]-P[1-3.99/0.001]-T[2-65/0.01]
L-VPKAS4-[40-70/5]-PC[0.5-0.99/0.001]-T70
L-VPKAS4-[40-70/5]-PC[0.5-0.99/0.001]-T[2-65/0.01]
L-VPKAS4-LC[27-69.9/0.1]-P[1-3.99/0.001]-T70
L-VPKAS4-LC[27-69.9/0.1]-P[1-3.99/0.001]-T[2-65/0.01]
L-VPKAS4-LC[27-69.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.001]-T70
L-VPKAS4-LC[27-69.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.001]-T[2-65/0.01]
L-VPKAS5-[40-70/5]-P[2-4.99/0.001]-T70
L-VPKAS5-[40-70/5]-P[2-4.99/0.001]-T[2-65/0.01]
L-VPKAS5-[40-70/5]-PC[1-1.99/0.001]-T70
L-VPKAS5-[40-70/5]-PC[1-1.99/0.001]-T[2-65/0.01]
L-VPKAS5-LC[27-69.9/0.1]-P[2-4.99/0.001]-T70
L-VPKAS5-LC[27-69.9/0.1]-P[2-4.99/0.001]-T[2-65/0.01]
L-VPKAS5-LC[27-69.9/0.1]-PC[1-1.99/0.001]-T70
L-VPKAS5-LC[27-69.9/0.1]-PC[1-1.99/0.001]-T[2-65/0.01]
L-VPKAS6-[40-70/5]-P[2-5.99/0.001]-T70
L-VPKAS6-[40-70/5]-P[2-5.99/0.001]-T[2-65/0.01]
L-VPKAS6-[40-70/5]-PC[1-1.99/0.001]-T70
L-VPKAS6-[40-70/5]-PC[1-1.99/0.001]-T[2-65/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Longitud de la punta Con / sin acabado de lapeado D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
T (posición de ranura clave)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)LCon350 ~ 60-1 ~ 2.99-60
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)LCon350 ~ 60-1 ~ 2.99-0 ~ 55
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)LCon350 ~ 60--0.5 ~ 0.9960
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)LCon350 ~ 60--0.5 ~ 0.990 ~ 55
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)LCon3-27 ~ 59.91 ~ 2.99-60
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)LCon3-27 ~ 59.91 ~ 2.99-0 ~ 55
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)LCon3-27 ~ 59.9-0.5 ~ 0.9960
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)LCon3-27 ~ 59.9-0.5 ~ 0.990 ~ 55
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)LCon450 ~ 70-1 ~ 3.99-70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)LCon450 ~ 70-1 ~ 3.99-0 ~ 55
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)LCon450 ~ 70--0.5 ~ 0.9970
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)LCon450 ~ 70--0.5 ~ 0.990 ~ 55
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)LCon4-27 ~ 69.91 ~ 3.99-70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)LCon4-27 ~ 69.91 ~ 3.99-0 ~ 55
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)LCon4-27 ~ 69.9-0.5 ~ 0.9970
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)LCon4-27 ~ 69.9-0.5 ~ 0.990 ~ 55
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)LCon550 ~ 70-2 ~ 4.99-70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)LCon550 ~ 70-2 ~ 4.99-0 ~ 65
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)LCon550 ~ 70--1 ~ 1.9970
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)LCon550 ~ 70--1 ~ 1.990 ~ 65
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)LCon5-27 ~ 69.92 ~ 4.99-70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)LCon5-27 ~ 69.92 ~ 4.99-0 ~ 65
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)LCon5-27 ~ 69.9-1 ~ 1.9970
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)LCon5-27 ~ 69.9-1 ~ 1.990 ~ 65
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)LCon650 ~ 70-2 ~ 5.99-70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)LCon650 ~ 70-2 ~ 5.99-0 ~ 65
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)LCon650 ~ 70--1 ~ 1.9970
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)LCon650 ~ 70--1 ~ 1.990 ~ 65
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)LCon6-27 ~ 69.92 ~ 5.99-70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)LCon6-27 ~ 69.92 ~ 5.99-0 ~ 65
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)LCon6-27 ~ 69.9-1 ~ 1.9970
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)LCon6-27 ~ 69.9-1 ~ 1.990 ~ 65
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)SCon340 ~ 60-1 ~ 2.99-60
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)SCon340 ~ 60-1 ~ 2.99-0 ~ 55
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)SCon340 ~ 60--0.5 ~ 0.9960
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)SCon340 ~ 60--0.5 ~ 0.990 ~ 55
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)SCon3-27 ~ 59.91 ~ 2.99-60
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)SCon3-27 ~ 59.91 ~ 2.99-0 ~ 55
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)SCon3-27 ~ 59.9-0.5 ~ 0.9960
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)SCon3-27 ~ 59.9-0.5 ~ 0.990 ~ 55
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)SCon440 ~ 70-1 ~ 3.99-70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)SCon440 ~ 70-1 ~ 3.99-0 ~ 65
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)SCon440 ~ 70--0.5 ~ 0.9970
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)SCon440 ~ 70--0.5 ~ 0.990 ~ 65
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)SCon4-27 ~ 69.91 ~ 3.99-70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)SCon4-27 ~ 69.91 ~ 3.99-0 ~ 65
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)SCon4-27 ~ 69.9-0.5 ~ 0.9970
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)SCon4-27 ~ 69.9-0.5 ~ 0.990 ~ 65
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)SCon540 ~ 70-2 ~ 4.99-70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)SCon540 ~ 70-2 ~ 4.99-0 ~ 65
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)SCon540 ~ 70--1 ~ 1.9970
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)SCon540 ~ 70--1 ~ 1.990 ~ 65
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)SCon5-27 ~ 69.92 ~ 4.99-70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)SCon5-27 ~ 69.92 ~ 4.99-0 ~ 65
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)SCon5-27 ~ 69.9-1 ~ 1.9970
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)SCon5-27 ~ 69.9-1 ~ 1.990 ~ 65
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)SCon640 ~ 70-2 ~ 5.99-70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)SCon640 ~ 70-2 ~ 5.99-0 ~ 65
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)SCon640 ~ 70--1 ~ 1.9970
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)SCon640 ~ 70--1 ~ 1.990 ~ 65

Cargando…

 

Información básica

Punzones / Troqueles Punzones Con / sin orificio de aire W/O Forma de la punta Redondo
Forma de vástago de perforación (parte de montaje) Con ranura de tecla