(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Espaciadores para troqueles

Espaciadores para troqueles

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Retención de chatarra: W/O
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los espaciadores para troqueles de bloque, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SBD0606-P[1-4/0.01]
SBD0806-P[1-4/0.01]
SBD0808-P[1-6/0.01]
SBD1006-P[1-4/0.01]
SBD1008-P[1-6/0.01]
SBD1010-P[1-8/0.01]
SBD1306-P[1-4/0.01]
SBD1308-P[1-6/0.01]
SBD1310-P[1-8/0.01]
SBD1313-P[1-10/0.01]
SBD1606-P[1-4/0.01]
SBD1608-P[1-6/0.01]
SBD1610-P[1-8/0.01]
SBD1613-P[1-10/0.01]
SBD1616-P[1-12/0.01]
SBD2006-P[1-4/0.01]
SBD2008-P[1-6/0.01]
SBD2010-P[1-8/0.01]
SBD2013-P[1-10/0.01]
SBD2016-P[1-12/0.01]
SBD2020-P[1.5-16/0.01]
SBD2506-P[1-4/0.01]
SBD2508-P[1-6/0.01]
SBD2510-P[1-8/0.01]
SBD2513-P[1-10/0.01]
SBD2516-P[1-12/0.01]
SBD2520-P[1.5-16/0.01]
SBD2525-P[1.5-20/0.01]
SBDD0606-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01]
SBDD0806-P[1-6/0.01]-W[1-4/0.01]
SBDD0808-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01]
SBDD1006-P[1-8/0.01]-W[1-4/0.01]
SBDD1008-P[1-8/0.01]-W[1-6/0.01]
SBDD1010-P[1-8/0.01]-W[1-8/0.01]
SBDD1306-P[1-10/0.01]-W[1-4/0.01]
SBDD1308-P[1-10/0.01]-W[1-6/0.01]
SBDD1310-P[1-10/0.01]-W[1-8/0.01]
SBDD1313-P[1-10/0.01]-W[1-10/0.01]
SBDD1606-P[1-12/0.01]-W[1-4/0.01]
SBDD1608-P[1-12/0.01]-W[1-6/0.01]
SBDD1610-P[1-12/0.01]-W[1-8/0.01]
SBDD1613-P[1-12/0.01]-W[1-10/0.01]
SBDD1616-P[1-12/0.01]-W[1-12/0.01]
SBDD2006-P[1.5-16/0.01]-W[1-4/0.01]
SBDD2008-P[1.5-16/0.01]-W[1-6/0.01]
SBDD2010-P[1.5-16/0.01]-W[1-8/0.01]
SBDD2013-P[1.5-16/0.01]-W[1-10/0.01]
SBDD2016-P[1.5-16/0.01]-W[1-12/0.01]
SBDD2020-P[1.5-16/0.01]-W[1.5-16/0.01]
SBDD2506-P[1.5-20/0.01]-W[1-4/0.01]
SBDD2508-P[1.5-20/0.01]-W[1-6/0.01]
SBDD2510-P[1.5-20/0.01]-W[1-8/0.01]
SBDD2513-P[1.5-20/0.01]-W[1-10/0.01]
SBDD2516-P[1.5-20/0.01]-W[1-12/0.01]
SBDD2520-P[1.5-20/0.01]-W[1.5-16/0.01]
SBDD2525-P[1.5-20/0.01]-W[1.5-20/0.01]
SBDE0606-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01]
SBDE0806-P[1-6/0.01]-W[1-4/0.01]
SBDE0808-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01]
SBDE1006-P[1-8/0.01]-W[1-4/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta V (forma exterior)
(mm)
H (forma externa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A661 ~ 4--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A861 ~ 4--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A881 ~ 6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A1061 ~ 4--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A1081 ~ 6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A10101 ~ 8--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A1361 ~ 4--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A1381 ~ 6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A13101 ~ 8--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A13131 ~ 10--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A1661 ~ 4--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A1681 ~ 6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A16101 ~ 8--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A16131 ~ 10--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A16161 ~ 12--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A2061 ~ 4--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A2081 ~ 6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A20101 ~ 8--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A20131 ~ 10--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A20161 ~ 12--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A20201.5 ~ 16--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A2561 ~ 4--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A2581 ~ 6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A25101 ~ 8--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A25131 ~ 10--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A25161 ~ 12--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A25201.5 ~ 16--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A25251.5 ~ 20--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D661 ~ 4-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D861 ~ 6-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D881 ~ 6-1 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D1061 ~ 8-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D1081 ~ 8-1 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D10101 ~ 8-1 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D1361 ~ 10-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D1381 ~ 10-1 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D13101 ~ 10-1 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D13131 ~ 10-1 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D1661 ~ 12-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D1681 ~ 12-1 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D16101 ~ 12-1 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D16131 ~ 12-1 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D16161 ~ 12-1 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D2061.5 ~ 16-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D2081.5 ~ 16-1 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D20101.5 ~ 16-1 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D20131.5 ~ 16-1 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D20161.5 ~ 16-1 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D20201.5 ~ 16-1.5 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D2561.5 ~ 20-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D2581.5 ~ 20-1 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D25101.5 ~ 20-1 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D25131.5 ~ 20-1 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D25161.5 ~ 20-1 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D25201.5 ~ 20-1.5 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D25251.5 ~ 20-1.5 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10E661 ~ 4-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10E861 ~ 6-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10E881 ~ 6-1 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10E1061 ~ 8-1 ~ 4

Cargando…

 

Información básica

Retención de chatarra W/O