(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Matriz de Bloque sin Procesar -Tipo Fijación con Tornillo-

Matriz de Bloque sin Procesar -Tipo Fijación con Tornillo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: Fijación con pernos
· Retención de chatarra: W/O
· Material: Equivalente a SKD11

  • BOLT
  • SKD11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BBDB1308-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
BBDB1308-LC[16-35/0.1]
BBDB1608-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
BBDB1608-LC[16-35/0.1]
BBDB1808-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
BBDB1808-LC[16-35/0.1]
BBDB1810-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
BBDB1810-LC[16-35/0.1]
BBDB2008-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
BBDB2008-LC[16-35/0.1]
BBDB2010-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
BBDB2010-LC[16-35/0.1]
BBDB2210-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
BBDB2210-LC[16-35/0.1]
BBDB2213-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
BBDB2213-LC[16-35/0.1]
BBDB2510-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
BBDB2510-LC[16-35/0.1]
BBDB2513-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
BBDB2513-LC[16-35/0.1]
BBDB2516-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
BBDB2516-LC[16-35/0.1]
BBDB2813-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
BBDB2813-LC[16-35/0.1]
BBDB2816-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
BBDB2816-LC[16-35/0.1]
BBDB3213-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
BBDB3213-LC[16-35/0.1]
BBDB3216-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
BBDB3216-LC[16-35/0.1]
BBDB3220-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
BBDB3220-LC[16-35/0.1]
BBDB3520-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
BBDB3520-LC[16-35/0.1]
BBDB3525-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
BBDB3525-LC[16-35/0.1]
BBDB3816-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
BBDB3816-LC[16-35/0.1]
BBDB4020-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
BBDB4020-LC[16-35/0.1]
BBDB4025-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
BBDB4025-LC[16-35/0.1]
BBDB4520-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
BBDB4520-LC[16-35/0.1]
BBDB4525-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
BBDB4525-LC[16-35/0.1]
BBDB5025-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
BBDB5025-LC[16-35/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSV (forma exterior)
(mm)
H (forma externa)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1013816 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10138-16 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016816 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10168-16 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

1018816 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10188-16 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

10181016 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101810-16 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020816 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10208-16 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

10201016 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102010-16 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

10221016 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102210-16 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

10221316 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102213-16 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

10251016 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102510-16 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

10251316 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102513-16 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

10251616 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102516-16 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

10281316 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102813-16 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

10281616 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102816-16 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

10321316 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

103213-16 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

10321616 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

103216-16 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

10322016 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

103220-16 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

10352016 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

103520-16 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

10352516 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

103525-16 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

10381616 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

103816-16 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

10402016 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

104020-16 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

10402516 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

104025-16 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

10452016 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

104520-16 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

10452516 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

104525-16 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

10502516 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

105025-16 ~ 35

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de vástago Fijación de pernos Retención de chatarra W/O Material SKD11 Equivalente