(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Troqueles de bloque de retención de chatarra -Tipo de perno de fijación- (Números de pieza)

Troqueles de bloque de retención de chatarra -Tipo de perno de fijación-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: Fijación con pernos
· Retención de chatarra: Con
· Material: Equivalente a SKD11

  • BOLT
  • SKD11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SR-BBDG3816-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-21/0.01]-W[1-12/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDG3816-LC[16-35/0.1]-P[1.5-21/0.01]-W[1-12/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDG4020-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-21/0.01]-W[1.5-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDG4020-LC[16-35/0.1]-P[1.5-21/0.01]-W[1.5-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDG4025-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-21/0.01]-W[1.5-21/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDG4025-LC[16-35/0.1]-P[1.5-21/0.01]-W[1.5-21/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDG4520-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-26/0.01]-W[1.5-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDG4520-LC[16-35/0.1]-P[1.5-26/0.01]-W[1.5-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDG4525-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-26/0.01]-W[1.5-21/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDG4525-LC[16-35/0.1]-P[1.5-26/0.01]-W[1.5-21/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDG5025-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-31/0.01]-W[1.5-21/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDG5025-LC[16-35/0.1]-P[1.5-31/0.01]-W[1.5-21/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR1308-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]-W[1-4/0.01]-R[0.2-2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR1308-LC[16-35/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-4/0.01]-R[0.2-2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR1608-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01]-R[0.2-2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR1608-LC[16-35/0.1]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01]-R[0.2-2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR1808-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]-W[1-4/0.01]-R[0.2-2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR1808-LC[16-35/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-4/0.01]-R[0.2-2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR1810-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]-W[1-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR1810-LC[16-35/0.1]-P[1-4/0.01]-W[1-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR2008-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-9/0.01]-W[1-4/0.01]-R[0.2-2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR2008-LC[16-35/0.1]-P[1-9/0.01]-W[1-4/0.01]-R[0.2-2/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR2010-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR2010-LC[16-35/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR2210-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-9/0.01]-W[1-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR2210-LC[16-35/0.1]-P[1-9/0.01]-W[1-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR2213-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]-W[1-9/0.01]-R[0.2-4.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR2213-LC[16-35/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-9/0.01]-R[0.2-4.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR2510-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-12/0.01]-W[1-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR2510-LC[16-35/0.1]-P[1-12/0.01]-W[1-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR2513-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-9/0.01]-W[1-9/0.01]-R[0.2-4.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR2513-LC[16-35/0.1]-P[1-9/0.01]-W[1-9/0.01]-R[0.2-4.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR2516-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-9/0.01]-W[1-12/0.01]-R[0.2-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR2516-LC[16-35/0.1]-P[1-9/0.01]-W[1-12/0.01]-R[0.2-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR2813-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-12/0.01]-W[1-9/0.01]-R[0.2-4.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR2813-LC[16-35/0.1]-P[1-12/0.01]-W[1-9/0.01]-R[0.2-4.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR2816-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-12/0.01]-W[1-12/0.01]-R[0.2-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR2816-LC[16-35/0.1]-P[1-12/0.01]-W[1-12/0.01]-R[0.2-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR3213-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-16/0.01]-W[1-9/0.01]-R[0.2-4.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR3213-LC[16-35/0.1]-P[1.5-16/0.01]-W[1-9/0.01]-R[0.2-4.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR3216-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-16/0.01]-W[1-12/0.01]-R[0.2-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR3216-LC[16-35/0.1]-P[1.5-16/0.01]-W[1-12/0.01]-R[0.2-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR3220-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-12/0.01]-W[1.5-16/0.01]-R[0.2-8/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR3220-LC[16-35/0.1]-P[1.5-12/0.01]-W[1.5-16/0.01]-R[0.2-8/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR3520-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-16/0.01]-W[1.5-16/0.01]-R[0.2-8/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR3520-LC[16-35/0.1]-P[1.5-16/0.01]-W[1.5-16/0.01]-R[0.2-8/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR3525-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-16/0.01]-W[1.5-21/0.01]-R[0.2-10.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR3525-LC[16-35/0.1]-P[1.5-16/0.01]-W[1.5-21/0.01]-R[0.2-10.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR3816-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-21/0.01]-W[1-12/0.01]-R[0.15-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.59/0.005]
SR-BBDR3816-LC[16-35/0.1]-P[1.5-21/0.01]-W[1-12/0.01]-R[0.15-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.59/0.005]
SR-BBDR4020-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-21/0.01]-W[1.5-16/0.01]-R[0.2-8/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR4020-LC[16-35/0.1]-P[1.5-21/0.01]-W[1.5-16/0.01]-R[0.2-8/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR4025-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-21/0.01]-W[1.5-21/0.01]-R[0.2-10.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR4025-LC[16-35/0.1]-P[1.5-21/0.01]-W[1.5-21/0.01]-R[0.2-10.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR4520-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-26/0.01]-W[1.5-16/0.01]-R[0.2-8/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR4520-LC[16-35/0.1]-P[1.5-26/0.01]-W[1.5-16/0.01]-R[0.2-8/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR4525-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-26/0.01]-W[1.5-21/0.01]-R[0.2-10.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR4525-LC[16-35/0.1]-P[1.5-26/0.01]-W[1.5-21/0.01]-R[0.2-10.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR5025-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-31/0.01]-W[1.5-21/0.01]-R[0.2-10.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
SR-BBDR5025-LC[16-35/0.1]-P[1.5-31/0.01]-W[1.5-21/0.01]-R[0.2-10.5/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-1.595/0.005]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta V (forma exterior)
(mm)
H (forma externa)
(mm)
C (Liquidación)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
MT (espesor del material de la pieza)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10G38160.01 ~ 1.59516 ~ 35-0.15 ~ 81.5 ~ 21-1 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10G38160.01 ~ 1.595-16 ~ 350.15 ~ 81.5 ~ 21-1 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10G40200.01 ~ 1.59516 ~ 35-0.15 ~ 81.5 ~ 21-1.5 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10G40200.01 ~ 1.595-16 ~ 350.15 ~ 81.5 ~ 21-1.5 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10G40250.01 ~ 1.59516 ~ 35-0.15 ~ 81.5 ~ 21-1.5 ~ 21
1 Pieza(s)

8 Días o más

10G40250.01 ~ 1.595-16 ~ 350.15 ~ 81.5 ~ 21-1.5 ~ 21
1 Pieza(s)

8 Días o más

10G45200.01 ~ 1.59516 ~ 35-0.15 ~ 81.5 ~ 26-1.5 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10G45200.01 ~ 1.595-16 ~ 350.15 ~ 81.5 ~ 26-1.5 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10G45250.01 ~ 1.59516 ~ 35-0.15 ~ 81.5 ~ 26-1.5 ~ 21
1 Pieza(s)

8 Días o más

10G45250.01 ~ 1.595-16 ~ 350.15 ~ 81.5 ~ 26-1.5 ~ 21
1 Pieza(s)

8 Días o más

10G50250.01 ~ 1.59516 ~ 35-0.15 ~ 81.5 ~ 31-1.5 ~ 21
1 Pieza(s)

8 Días o más

10G50250.01 ~ 1.595-16 ~ 350.15 ~ 81.5 ~ 31-1.5 ~ 21
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R1380.01 ~ 1.59516 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 30.2 ~ 21 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R1380.01 ~ 1.595-16 ~ 350.15 ~ 81 ~ 30.2 ~ 21 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R1680.01 ~ 1.59516 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 40.2 ~ 21 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R1680.01 ~ 1.595-16 ~ 350.15 ~ 81 ~ 40.2 ~ 21 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R1880.01 ~ 1.59516 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 60.2 ~ 21 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R1880.01 ~ 1.595-16 ~ 350.15 ~ 81 ~ 60.2 ~ 21 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R18100.01 ~ 1.59516 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 40.2 ~ 31 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R18100.01 ~ 1.595-16 ~ 350.15 ~ 81 ~ 40.2 ~ 31 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R2080.01 ~ 1.59516 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 90.2 ~ 21 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R2080.01 ~ 1.595-16 ~ 350.15 ~ 81 ~ 90.2 ~ 21 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R20100.01 ~ 1.59516 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 60.2 ~ 31 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R20100.01 ~ 1.595-16 ~ 350.15 ~ 81 ~ 60.2 ~ 31 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R22100.01 ~ 1.59516 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 90.2 ~ 31 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R22100.01 ~ 1.595-16 ~ 350.15 ~ 81 ~ 90.2 ~ 31 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R22130.01 ~ 1.59516 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 60.2 ~ 4.51 ~ 9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R22130.01 ~ 1.595-16 ~ 350.15 ~ 81 ~ 60.2 ~ 4.51 ~ 9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R25100.01 ~ 1.59516 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 120.2 ~ 31 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R25100.01 ~ 1.595-16 ~ 350.15 ~ 81 ~ 120.2 ~ 31 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R25130.01 ~ 1.59516 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 90.2 ~ 4.51 ~ 9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R25130.01 ~ 1.595-16 ~ 350.15 ~ 81 ~ 90.2 ~ 4.51 ~ 9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R25160.01 ~ 1.59516 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 90.2 ~ 61 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R25160.01 ~ 1.595-16 ~ 350.15 ~ 81 ~ 90.2 ~ 61 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R28130.01 ~ 1.59516 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 120.2 ~ 4.51 ~ 9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R28130.01 ~ 1.595-16 ~ 350.15 ~ 81 ~ 120.2 ~ 4.51 ~ 9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R28160.01 ~ 1.59516 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 120.2 ~ 61 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R28160.01 ~ 1.595-16 ~ 350.15 ~ 81 ~ 120.2 ~ 61 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R32130.01 ~ 1.59516 ~ 35-0.15 ~ 81.5 ~ 160.2 ~ 4.51 ~ 9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R32130.01 ~ 1.595-16 ~ 350.15 ~ 81.5 ~ 160.2 ~ 4.51 ~ 9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R32160.01 ~ 1.59516 ~ 35-0.15 ~ 81.5 ~ 160.2 ~ 61 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R32160.01 ~ 1.595-16 ~ 350.15 ~ 81.5 ~ 160.2 ~ 61 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R32200.01 ~ 1.59516 ~ 35-0.15 ~ 81.5 ~ 120.2 ~ 81.5 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R32200.01 ~ 1.595-16 ~ 350.15 ~ 81.5 ~ 120.2 ~ 81.5 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R35200.01 ~ 1.59516 ~ 35-0.15 ~ 81.5 ~ 160.2 ~ 81.5 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R35200.01 ~ 1.595-16 ~ 350.15 ~ 81.5 ~ 160.2 ~ 81.5 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R35250.01 ~ 1.59516 ~ 35-0.15 ~ 81.5 ~ 160.2 ~ 10.51.5 ~ 21
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R35250.01 ~ 1.595-16 ~ 350.15 ~ 81.5 ~ 160.2 ~ 10.51.5 ~ 21
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R38160.01 ~ 1.5916 ~ 35-0.15 ~ 81.5 ~ 210.15 ~ 61 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R38160.01 ~ 1.59-16 ~ 350.15 ~ 81.5 ~ 210.15 ~ 61 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R40200.01 ~ 1.59516 ~ 35-0.15 ~ 81.5 ~ 210.2 ~ 81.5 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R40200.01 ~ 1.595-16 ~ 350.15 ~ 81.5 ~ 210.2 ~ 81.5 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R40250.01 ~ 1.59516 ~ 35-0.15 ~ 81.5 ~ 210.2 ~ 10.51.5 ~ 21
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R40250.01 ~ 1.595-16 ~ 350.15 ~ 81.5 ~ 210.2 ~ 10.51.5 ~ 21
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R45200.01 ~ 1.59516 ~ 35-0.15 ~ 81.5 ~ 260.2 ~ 81.5 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R45200.01 ~ 1.595-16 ~ 350.15 ~ 81.5 ~ 260.2 ~ 81.5 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R45250.01 ~ 1.59516 ~ 35-0.15 ~ 81.5 ~ 260.2 ~ 10.51.5 ~ 21
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R45250.01 ~ 1.595-16 ~ 350.15 ~ 81.5 ~ 260.2 ~ 10.51.5 ~ 21
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R50250.01 ~ 1.59516 ~ 35-0.15 ~ 81.5 ~ 310.2 ~ 10.51.5 ~ 21
1 Pieza(s)

8 Días o más

10R50250.01 ~ 1.595-16 ~ 350.15 ~ 81.5 ~ 310.2 ~ 10.51.5 ~ 21

Cargando…

 

Información básica

Tipo de vástago Fijación de pernos Retención de chatarra Con Material SKD11 Equivalente