(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Troquel bloque - tipo tornillo fijo

Troquel bloque - tipo tornillo fijo

· Tipo de vástago: Fijación con pernos
· Retención de chatarra: W/O
· Material: Equivalente a SKD11

  • BOLT
  • SKD11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BBD1308-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]
BBD1308-LC[16-35/0.1]-P[1-3/0.01]
BBD1608-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]
BBD1608-LC[16-35/0.1]-P[1-4/0.01]
BBD1808-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]
BBD1808-LC[16-35/0.1]-P[1-4/0.01]
BBD1810-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]
BBD1810-LC[16-35/0.1]-P[1-4/0.01]
BBD2008-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]
BBD2008-LC[16-35/0.1]-P[1-4/0.01]
BBD2010-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]
BBD2010-LC[16-35/0.1]-P[1-6/0.01]
BBD2210-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]
BBD2210-LC[16-35/0.1]-P[1-6/0.01]
BBD2213-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]
BBD2213-LC[16-35/0.1]-P[1-6/0.01]
BBD2510-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]
BBD2510-LC[16-35/0.1]-P[1-6/0.01]
BBD2513-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-9/0.01]
BBD2513-LC[16-35/0.1]-P[1-9/0.01]
BBD2516-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-9/0.01]
BBD2516-LC[16-35/0.1]-P[1-9/0.01]
BBD2813-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-9/0.01]
BBD2813-LC[16-35/0.1]-P[1-9/0.01]
BBD2816-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-12/0.01]
BBD2816-LC[16-35/0.1]-P[1-12/0.01]
BBD3213-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-9/0.01]
BBD3213-LC[16-35/0.1]-P[1-9/0.01]
BBD3216-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-12/0.01]
BBD3216-LC[16-35/0.1]-P[1-12/0.01]
BBD3220-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-12/0.01]
BBD3220-LC[16-35/0.1]-P[1-12/0.01]
BBD3520-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]
BBD3520-LC[16-35/0.1]-P[1-16/0.01]
BBD3525-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]
BBD3525-LC[16-35/0.1]-P[1-16/0.01]
BBD3816-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-12/0.01]
BBD3816-LC[16-35/0.1]-P[1-12/0.01]
BBD4020-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]
BBD4020-LC[16-35/0.1]-P[1-16/0.01]
BBD4025-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-21/0.01]
BBD4025-LC[16-35/0.1]-P[1-21/0.01]
BBD4520-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]
BBD4520-LC[16-35/0.1]-P[1-16/0.01]
BBD4525-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-21/0.01]
BBD4525-LC[16-35/0.1]-P[1-21/0.01]
BBD5025-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-21/0.01]
BBD5025-LC[16-35/0.1]-P[1-21/0.01]
BBDD1308-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]-W[1-4/0.01]
BBDD1308-LC[16-35/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-4/0.01]
BBDD1608-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01]
BBDD1608-LC[16-35/0.1]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01]
BBDD1808-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]-W[1-4/0.01]
BBDD1808-LC[16-35/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-4/0.01]
BBDD1810-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]-W[1-6/0.01]
BBDD1810-LC[16-35/0.1]-P[1-4/0.01]-W[1-6/0.01]
BBDD2008-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-9/0.01]-W[1-4/0.01]
BBDD2008-LC[16-35/0.1]-P[1-9/0.01]-W[1-4/0.01]
BBDD2010-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01]
BBDD2010-LC[16-35/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta V (forma exterior)
(mm)
H (forma externa)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A13816 ~ 35-1 ~ 3--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A138-16 ~ 351 ~ 3--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A16816 ~ 35-1 ~ 4--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A168-16 ~ 351 ~ 4--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A18816 ~ 35-1 ~ 4--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A188-16 ~ 351 ~ 4--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A181016 ~ 35-1 ~ 4--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A1810-16 ~ 351 ~ 4--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A20816 ~ 35-1 ~ 4--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A208-16 ~ 351 ~ 4--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A201016 ~ 35-1 ~ 6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A2010-16 ~ 351 ~ 6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A221016 ~ 35-1 ~ 6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A2210-16 ~ 351 ~ 6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A221316 ~ 35-1 ~ 6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A2213-16 ~ 351 ~ 6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A251016 ~ 35-1 ~ 6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A2510-16 ~ 351 ~ 6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A251316 ~ 35-1 ~ 9--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A2513-16 ~ 351 ~ 9--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A251616 ~ 35-1 ~ 9--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A2516-16 ~ 351 ~ 9--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A281316 ~ 35-1 ~ 9--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A2813-16 ~ 351 ~ 9--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A281616 ~ 35-1 ~ 12--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A2816-16 ~ 351 ~ 12--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A321316 ~ 35-1 ~ 9--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A3213-16 ~ 351 ~ 9--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A321616 ~ 35-1 ~ 12--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A3216-16 ~ 351 ~ 12--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A322016 ~ 35-1 ~ 12--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A3220-16 ~ 351 ~ 12--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A352016 ~ 35-1 ~ 16--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A3520-16 ~ 351 ~ 16--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A352516 ~ 35-1 ~ 16--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A3525-16 ~ 351 ~ 16--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A381616 ~ 35-1 ~ 12--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A3816-16 ~ 351 ~ 12--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A402016 ~ 35-1 ~ 16--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A4020-16 ~ 351 ~ 16--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A402516 ~ 35-1 ~ 21--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A4025-16 ~ 351 ~ 21--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A452016 ~ 35-1 ~ 16--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A4520-16 ~ 351 ~ 16--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A452516 ~ 35-1 ~ 21--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A4525-16 ~ 351 ~ 21--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A502516 ~ 35-1 ~ 21--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10A5025-16 ~ 351 ~ 21--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D13816 ~ 35-1 ~ 3-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D138-16 ~ 351 ~ 3-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D16816 ~ 35-1 ~ 4-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D168-16 ~ 351 ~ 4-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D18816 ~ 35-1 ~ 6-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D188-16 ~ 351 ~ 6-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D181016 ~ 35-1 ~ 4-1 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D1810-16 ~ 351 ~ 4-1 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D20816 ~ 35-1 ~ 9-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D208-16 ~ 351 ~ 9-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D201016 ~ 35-1 ~ 6-1 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10D2010-16 ~ 351 ~ 6-1 ~ 6

Cargando…

 

Información básica

Tipo de vástago Fijación de pernos Retención de chatarra W/O Material SKD11 Equivalente