(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Troqueles de bloque de retención de chatarra -Tamaño configurable-

Troqueles de bloque de retención de chatarra -Tamaño configurable-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: Recto
· Retención de chatarra: Con

  • PRESS-FIT
  • SKD11
  • POWDER HSS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SR-FBLD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-FBLD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-FBLDD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-FBLDD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-FBLDE-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-FBLDE-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-FBLDG-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-FBLDG-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-FBLDR-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-FBLDR-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-FPBLD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-FPBLD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-FPBLDD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-FPBLDD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-FPBLDE-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-FPBLDE-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-FPBLDG-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-FPBLDG-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-FPBLDR-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-FPBLDR-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material V (forma exterior)
(mm)
H (forma externa)
(mm)
C (Liquidación)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
MT (espesor del material de la pieza)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 0.816 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 16--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 0.8-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 16--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 0.816 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 16-1 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 0.8-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 16-1 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ESKD11 Equivalente6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 0.816 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 16-1 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ESKD11 Equivalente6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 0.8-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 16-1 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10GSKD11 Equivalente6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 0.816 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 16-1 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10GSKD11 Equivalente6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 0.8-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 16-1 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RSKD11 Equivalente6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 0.816 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 160.15 ~ 7.991 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RSKD11 Equivalente6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 0.8-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 160.15 ~ 7.991 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 0.816 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 16--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10AAcero en polvo de alta velocidad6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 0.8-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 16--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DAcero en polvo de alta velocidad6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 0.816 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 16-1 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DAcero en polvo de alta velocidad6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 0.8-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 16-1 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10EAcero en polvo de alta velocidad6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 0.816 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 16-1 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10EAcero en polvo de alta velocidad6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 0.8-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 16-1 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10GAcero en polvo de alta velocidad6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 0.816 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 16-1 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10GAcero en polvo de alta velocidad6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 0.8-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 16-1 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RAcero en polvo de alta velocidad6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 0.816 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 160.15 ~ 7.991 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RAcero en polvo de alta velocidad6 ~ 256 ~ 250.01 ~ 0.8-10 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 160.15 ~ 7.991 ~ 16

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de vástago Recto Retención de chatarra Con

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm