(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Matriz de Bloque con Retenedor de Residuos -Tipo de brida simple-

Matriz de Bloque con Retenedor de Residuos -Tipo de brida simple-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: Brida única
· Retención de chatarra: Con

  • FLANGE
  • SKD11
  • POWDER HSS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SR-BLDDF0606-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.9-3/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF0606-LC[10-15.9/0.1]-P[1.9-3/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF0606-LC[16.1-19.9/0.1]-P[1.9-3/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF0606-LC[20.1-21.9/0.1]-P[1.9-3/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF0606-LC[22.1-24.9/0.1]-P[1.9-3/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF0606-LC[25.1-29.9/0.1]-P[1.9-3/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF0606-LC[30.1-34.9/0.1]-P[1.9-3/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF0806-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.9-4/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF0806-LC[10-15.9/0.1]-P[1.9-4/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF0806-LC[16.1-19.9/0.1]-P[1.9-4/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF0806-LC[20.1-21.9/0.1]-P[1.9-4/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF0806-LC[22.1-24.9/0.1]-P[1.9-4/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF0806-LC[25.1-29.9/0.1]-P[1.9-4/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF0806-LC[30.1-34.9/0.1]-P[1.9-4/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF0808-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.9-4/0.01]-W[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF0808-LC[10-15.9/0.1]-P[1.9-4/0.01]-W[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF0808-LC[16.1-19.9/0.1]-P[1.9-4/0.01]-W[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF0808-LC[20.1-21.9/0.1]-P[1.9-4/0.01]-W[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF0808-LC[22.1-24.9/0.1]-P[1.9-4/0.01]-W[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF0808-LC[25.1-29.9/0.1]-P[1.9-4/0.01]-W[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF0808-LC[30.1-34.9/0.1]-P[1.9-4/0.01]-W[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1006-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.9-6/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1006-LC[10-15.9/0.1]-P[1.9-6/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1006-LC[16.1-19.9/0.1]-P[1.9-6/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1006-LC[20.1-21.9/0.1]-P[1.9-6/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1006-LC[22.1-24.9/0.1]-P[1.9-6/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1006-LC[25.1-29.9/0.1]-P[1.9-6/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1006-LC[30.1-34.9/0.1]-P[1.9-6/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1008-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.9-6/0.01]-W[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1008-LC[10-15.9/0.1]-P[1.9-6/0.01]-W[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1008-LC[16.1-19.9/0.1]-P[1.9-6/0.01]-W[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1008-LC[20.1-21.9/0.1]-P[1.9-6/0.01]-W[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1008-LC[22.1-24.9/0.1]-P[1.9-6/0.01]-W[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1008-LC[25.1-29.9/0.1]-P[1.9-6/0.01]-W[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1008-LC[30.1-34.9/0.1]-P[1.9-6/0.01]-W[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1010-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.9-6/0.01]-W[1-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1010-LC[10-15.9/0.1]-P[1.9-6/0.01]-W[1-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1010-LC[16.1-19.9/0.1]-P[1.9-6/0.01]-W[1-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1010-LC[20.1-21.9/0.1]-P[1.9-6/0.01]-W[1-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1010-LC[22.1-24.9/0.1]-P[1.9-6/0.01]-W[1-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1010-LC[25.1-29.9/0.1]-P[1.9-6/0.01]-W[1-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1010-LC[30.1-34.9/0.1]-P[1.9-6/0.01]-W[1-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1306-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.9-8/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1306-LC[10-15.9/0.1]-P[1.9-8/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1306-LC[16.1-19.9/0.1]-P[1.9-8/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1306-LC[20.1-21.9/0.1]-P[1.9-8/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1306-LC[22.1-24.9/0.1]-P[1.9-8/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1306-LC[25.1-29.9/0.1]-P[1.9-8/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1306-LC[30.1-34.9/0.1]-P[1.9-8/0.01]-W[1-3/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1308-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.9-8/0.01]-W[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1308-LC[10-15.9/0.1]-P[1.9-8/0.01]-W[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1308-LC[16.1-19.9/0.1]-P[1.9-8/0.01]-W[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1308-LC[20.1-21.9/0.1]-P[1.9-8/0.01]-W[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1308-LC[22.1-24.9/0.1]-P[1.9-8/0.01]-W[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1308-LC[25.1-29.9/0.1]-P[1.9-8/0.01]-W[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1308-LC[30.1-34.9/0.1]-P[1.9-8/0.01]-W[1-4/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1310-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.9-8/0.01]-W[1-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1310-LC[10-15.9/0.1]-P[1.9-8/0.01]-W[1-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1310-LC[16.1-19.9/0.1]-P[1.9-8/0.01]-W[1-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
SR-BLDDF1310-LC[20.1-21.9/0.1]-P[1.9-8/0.01]-W[1-6/0.01]-MT[0.15-8/0.01]-C[0.01-0.8/0.005]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material V (forma exterior)
(mm)
H (forma externa)
(mm)
C (Liquidación)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
MT (espesor del material de la pieza)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente660.01 ~ 0.816 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 3-1 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente660.01 ~ 0.8-10 ~ 15.90.15 ~ 81 ~ 3-1 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente660.01 ~ 0.8-16.1 ~ 19.90.15 ~ 81 ~ 3-1 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente660.01 ~ 0.8-20.1 ~ 21.90.15 ~ 81 ~ 3-1 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente660.01 ~ 0.8-22.1 ~ 24.90.15 ~ 81 ~ 3-1 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente660.01 ~ 0.8-25.1 ~ 29.90.15 ~ 81 ~ 3-1 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente660.01 ~ 0.8-30.1 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 3-1 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente860.01 ~ 0.816 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente860.01 ~ 0.8-10 ~ 15.90.15 ~ 81 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente860.01 ~ 0.8-16.1 ~ 19.90.15 ~ 81 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente860.01 ~ 0.8-20.1 ~ 21.90.15 ~ 81 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente860.01 ~ 0.8-22.1 ~ 24.90.15 ~ 81 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente860.01 ~ 0.8-25.1 ~ 29.90.15 ~ 81 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente860.01 ~ 0.8-30.1 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente880.01 ~ 0.816 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 4-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente880.01 ~ 0.8-10 ~ 15.90.15 ~ 81 ~ 4-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente880.01 ~ 0.8-16.1 ~ 19.90.15 ~ 81 ~ 4-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente880.01 ~ 0.8-20.1 ~ 21.90.15 ~ 81 ~ 4-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente880.01 ~ 0.8-22.1 ~ 24.90.15 ~ 81 ~ 4-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente880.01 ~ 0.8-25.1 ~ 29.90.15 ~ 81 ~ 4-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente880.01 ~ 0.8-30.1 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 4-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente1060.01 ~ 0.816 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 6-1 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente1060.01 ~ 0.8-10 ~ 15.90.15 ~ 81 ~ 6-1 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente1060.01 ~ 0.8-16.1 ~ 19.90.15 ~ 81 ~ 6-1 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente1060.01 ~ 0.8-20.1 ~ 21.90.15 ~ 81 ~ 6-1 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente1060.01 ~ 0.8-22.1 ~ 24.90.15 ~ 81 ~ 6-1 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente1060.01 ~ 0.8-25.1 ~ 29.90.15 ~ 81 ~ 6-1 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente1060.01 ~ 0.8-30.1 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 6-1 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente1080.01 ~ 0.816 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 6-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente1080.01 ~ 0.8-10 ~ 15.90.15 ~ 81 ~ 6-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente1080.01 ~ 0.8-16.1 ~ 19.90.15 ~ 81 ~ 6-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente1080.01 ~ 0.8-20.1 ~ 21.90.15 ~ 81 ~ 6-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente1080.01 ~ 0.8-22.1 ~ 24.90.15 ~ 81 ~ 6-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente1080.01 ~ 0.8-25.1 ~ 29.90.15 ~ 81 ~ 6-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente1080.01 ~ 0.8-30.1 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 6-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente10100.01 ~ 0.816 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 6-1 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente10100.01 ~ 0.8-10 ~ 15.90.15 ~ 81 ~ 6-1 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente10100.01 ~ 0.8-16.1 ~ 19.90.15 ~ 81 ~ 6-1 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente10100.01 ~ 0.8-20.1 ~ 21.90.15 ~ 81 ~ 6-1 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente10100.01 ~ 0.8-22.1 ~ 24.90.15 ~ 81 ~ 6-1 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente10100.01 ~ 0.8-25.1 ~ 29.90.15 ~ 81 ~ 6-1 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente10100.01 ~ 0.8-30.1 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 6-1 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente1360.01 ~ 0.816 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 8-1 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente1360.01 ~ 0.8-10 ~ 15.90.15 ~ 81 ~ 8-1 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente1360.01 ~ 0.8-16.1 ~ 19.90.15 ~ 81 ~ 8-1 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente1360.01 ~ 0.8-20.1 ~ 21.90.15 ~ 81 ~ 8-1 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente1360.01 ~ 0.8-22.1 ~ 24.90.15 ~ 81 ~ 8-1 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente1360.01 ~ 0.8-25.1 ~ 29.90.15 ~ 81 ~ 8-1 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente1360.01 ~ 0.8-30.1 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 8-1 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente1380.01 ~ 0.816 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 8-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente1380.01 ~ 0.8-10 ~ 15.90.15 ~ 81 ~ 8-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente1380.01 ~ 0.8-16.1 ~ 19.90.15 ~ 81 ~ 8-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente1380.01 ~ 0.8-20.1 ~ 21.90.15 ~ 81 ~ 8-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente1380.01 ~ 0.8-22.1 ~ 24.90.15 ~ 81 ~ 8-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente1380.01 ~ 0.8-25.1 ~ 29.90.15 ~ 81 ~ 8-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente1380.01 ~ 0.8-30.1 ~ 34.90.15 ~ 81 ~ 8-1 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente13100.01 ~ 0.816 ~ 35-0.15 ~ 81 ~ 8-1 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente13100.01 ~ 0.8-10 ~ 15.90.15 ~ 81 ~ 8-1 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente13100.01 ~ 0.8-16.1 ~ 19.90.15 ~ 81 ~ 8-1 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente13100.01 ~ 0.8-20.1 ~ 21.90.15 ~ 81 ~ 8-1 ~ 6

Cargando…

 

Información básica

Tipo de vástago Brida simple Retención de chatarra Con