(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Matriz de Bloque -Tipo recto-

Matriz de Bloque -Tipo recto-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: Recto
· Retención de chatarra: W/O

  • PRESS-FIT
  • SKD11
  • POWDER HSS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BLD0606-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]
BLD0606-LC[10-35/0.1]-P[1-3/0.01]
BLD0806-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]
BLD0806-LC[10-35/0.1]-P[1-3/0.01]
BLD0808-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]
BLD0808-LC[10-35/0.1]-P[1-4/0.01]
BLD1006-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]
BLD1006-LC[10-35/0.1]-P[1-3/0.01]
BLD1008-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]
BLD1008-LC[10-35/0.1]-P[1-4/0.01]
BLD1010-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]
BLD1010-LC[10-35/0.1]-P[1-6/0.01]
BLD1306-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]
BLD1306-LC[10-35/0.1]-P[1-3/0.01]
BLD1308-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]
BLD1308-LC[10-35/0.1]-P[1-4/0.01]
BLD1310-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]
BLD1310-LC[10-35/0.1]-P[1-6/0.01]
BLD1313-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-8/0.01]
BLD1313-LC[10-35/0.1]-P[1-8/0.01]
BLD1606-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]
BLD1606-LC[10-35/0.1]-P[1-3/0.01]
BLD1608-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]
BLD1608-LC[10-35/0.1]-P[1-4/0.01]
BLD1610-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]
BLD1610-LC[10-35/0.1]-P[1-6/0.01]
BLD1613-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-8/0.01]
BLD1613-LC[10-35/0.1]-P[1-8/0.01]
BLD1616-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-10/0.01]
BLD1616-LC[10-35/0.1]-P[1-10/0.01]
BLD2006-LC[10-35/0.1]-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
BLD2006-LC[10-35/0.1]-P[1-3/0.01]
BLD2008-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]
BLD2008-LC[10-35/0.1]-P[1-4/0.01]
BLD2010-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]
BLD2010-LC[10-35/0.1]-P[1-6/0.01]
BLD2013-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-8/0.01]
BLD2013-LC[10-35/0.1]-P[1-8/0.01]
BLD2016-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-10/0.01]
BLD2016-LC[10-35/0.1]-P[1-10/0.01]
BLD2020-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-12/0.01]
BLD2020-LC[10-35/0.1]-P[1.5-12/0.01]
BLD2506-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]
BLD2506-LC[10-35/0.1]-P[1-3/0.01]
BLD2508-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]
BLD2508-LC[10-35/0.1]-P[1-4/0.01]
BLD2510-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]
BLD2510-LC[10-35/0.1]-P[1-6/0.01]
BLD2513-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-8/0.01]
BLD2513-LC[10-35/0.1]-P[1-8/0.01]
BLD2516-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-10/0.01]
BLD2516-LC[10-35/0.1]-P[1-10/0.01]
BLD2520-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-12/0.01]
BLD2520-LC[10-35/0.1]-P[1.5-12/0.01]
BLD2525-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1.5-16/0.01]
BLD2525-LC[10-35/0.1]-P[1.5-16/0.01]
BLDD0606-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]
BLDD0606-LC[10-35/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]
BLDD0806-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]-W[1-3/0.01]
BLDD0806-LC[10-35/0.1]-P[1-4/0.01]-W[1-3/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material V (forma exterior)
(mm)
H (forma externa)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente6616 ~ 35-1 ~ 3--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente66-10 ~ 351 ~ 3--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente8616 ~ 35-1 ~ 3--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente86-10 ~ 351 ~ 3--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente8816 ~ 35-1 ~ 4--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente88-10 ~ 351 ~ 4--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente10616 ~ 35-1 ~ 3--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente106-10 ~ 351 ~ 3--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente10816 ~ 35-1 ~ 4--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente108-10 ~ 351 ~ 4--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente101016 ~ 35-1 ~ 6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente1010-10 ~ 351 ~ 6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente13616 ~ 35-1 ~ 3--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente136-10 ~ 351 ~ 3--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente13816 ~ 35-1 ~ 4--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente138-10 ~ 351 ~ 4--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente131016 ~ 35-1 ~ 6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente1310-10 ~ 351 ~ 6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente131316 ~ 35-1 ~ 8--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente1313-10 ~ 351 ~ 8--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente16616 ~ 35-1 ~ 3--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente166-10 ~ 351 ~ 3--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente16816 ~ 35-1 ~ 4--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente168-10 ~ 351 ~ 4--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente161016 ~ 35-1 ~ 6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente1610-10 ~ 351 ~ 6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente161316 ~ 35-1 ~ 8--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente1613-10 ~ 351 ~ 8--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente161616 ~ 35-1 ~ 10--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente1616-10 ~ 351 ~ 10--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente206-10 ~ 35---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente206-10 ~ 351 ~ 3--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente20816 ~ 35-1 ~ 4--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente208-10 ~ 351 ~ 4--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente201016 ~ 35-1 ~ 6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente2010-10 ~ 351 ~ 6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente201316 ~ 35-1 ~ 8--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente2013-10 ~ 351 ~ 8--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente201616 ~ 35-1 ~ 10--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente2016-10 ~ 351 ~ 10--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente202016 ~ 35-1.5 ~ 12--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente2020-10 ~ 351.5 ~ 12--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente25616 ~ 35-1 ~ 3--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente256-10 ~ 351 ~ 3--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente25816 ~ 35-1 ~ 4--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente258-10 ~ 351 ~ 4--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente251016 ~ 35-1 ~ 6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente2510-10 ~ 351 ~ 6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente251316 ~ 35-1 ~ 8--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente2513-10 ~ 351 ~ 8--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente251616 ~ 35-1 ~ 10--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente2516-10 ~ 351 ~ 10--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente252016 ~ 35-1.5 ~ 12--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente2520-10 ~ 351.5 ~ 12--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente252516 ~ 35-1.5 ~ 16--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10ASKD11 Equivalente2525-10 ~ 351.5 ~ 16--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente6616 ~ 35-1 ~ 3-1 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente66-10 ~ 351 ~ 3-1 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente8616 ~ 35-1 ~ 4-1 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 Equivalente86-10 ~ 351 ~ 4-1 ~ 3

Cargando…

 

Información básica

Tipo de vástago Recto Retención de chatarra W/O