(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sujetador de Brida

Sujetador de Brida

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Brida única

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFW1310-[13,​16,​20,​25]
HFW1310-LC[21-24/1]
HFW1313-[13,​16,​20,​25]
HFW1313-LC[21-24/1]
HFW1610-[13,​16,​20,​25]
HFW1610-LC[21-24/1]
HFW1613-[13,​16,​20,​25]
HFW1613-LC[21-24/1]
HFW2010-[13,​16,​20,​25]
HFW2010-LC[21-24/1]
HFW2013-[13,​16,​20,​25]
HFW2013-LC[21-24/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSV (vástago)
(mm)
H (vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10131013 ~ 25-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101310-21 ~ 24
1 Pieza(s)

8 Días o más

10131313 ~ 25-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101313-21 ~ 24
1 Pieza(s)

8 Días o más

10161013 ~ 25-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101610-21 ~ 24
1 Pieza(s)

8 Días o más

10161313 ~ 25-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101613-21 ~ 24
1 Pieza(s)

8 Días o más

10201013 ~ 25-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102010-21 ~ 24
1 Pieza(s)

8 Días o más

10201313 ~ 25-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102013-21 ~ 24

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de vástago Normal Con / sin jector W/O Tratamiento de superficies Ninguno
Forma de vástago (parte de montaje) Brida simple