(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Troqueladoras de bloques cortos

Troqueladoras de bloques cortos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Troqueladoras de bloques cortos
  • Troqueladoras de bloques cortos
  • Troqueladoras de bloques cortos
  • Troqueladoras de bloques cortos

· Tipo de vástago: Blanco
· Con/sin inyector: W/O

  • SKD11
  • POWDER HSS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFBS0606-[13,​16,​20,​25]-F[0,​90]
HFBS0606-LC[13.1-24.9/0.1]-F[0,​90]
HFBS0806-[13,​16,​20,​25]-F[0,​90]
HFBS0806-LC[13.1-24.9/0.1]-F[0,​90]
HFBS0808-[13,​16,​20,​25]-F[0,​90]
HFBS0808-LC[13.1-24.9/0.1]-F[0,​90]
HFBS1006-[13,​16,​20,​25]-F[0,​90]
HFBS1006-LC[13.1-24.9/0.1]-F[0,​90]
HFBS1008-[13,​16,​20,​25]-F[0,​90]
HFBS1008-LC[13.1-24.9/0.1]-F[0,​90]
HFBS1010-[13,​16,​20,​25]-F[0,​90]
HFBS1010-LC[13.1-24.9/0.1]-F[0,​90]
HFBS1306-[13,​16,​20,​25]-F[0,​90]
HFBS1306-LC[13.1-24.9/0.1]-F[0,​90]
HFBS1308-[13,​16,​20,​25]-F[0,​90]
HFBS1308-LC[13.1-24.9/0.1]-F[0,​90]
HFBS1310-[13,​16,​20,​25]-F[0,​90]
HFBS1310-LC[13.1-24.9/0.1]-F[0,​90]
HFBS1313-[13,​16,​20,​25]-F[0,​90]
HFBS1313-LC[13.1-24.9/0.1]-F[0,​90]
HFBS1606-[13,​16,​20,​25]-F[0,​90]
HFBS1606-LC[13.1-24.9/0.1]-F[0,​90]
HFBS1608-[13,​16,​20,​25]-F[0,​90]
HFBS1608-LC[13.1-24.9/0.1]-F[0,​90]
HFBS1610-[13,​16,​20,​25]-F[0,​90]
HFBS1610-LC[13.1-24.9/0.1]-F[0,​90]
HFBS1613-[13,​16,​20,​25]-F[0,​90]
HFBS1613-LC[13.1-24.9/0.1]-F[0,​90]
HFBS1616-[13,​16,​20,​25]-F[0,​90]
HFBS1616-LC[13.1-24.9/0.1]-F[0,​90]
HFBS2006-[13,​16,​20,​25]-F[0,​90]
HFBS2006-LC[13.1-24.9/0.1]-F[0,​90]
HFBS2008-[13,​16,​20,​25]-F[0,​90]
HFBS2008-LC[13.1-24.9/0.1]-F[0,​90]
HFBS2010-[13,​16,​20,​25]-F[0,​90]
HFBS2010-LC[13.1-24.9/0.1]-F[0,​90]
HFBS2013-[13,​16,​20,​25]-F[0,​90]
HFBS2013-LC[13.1-24.9/0.1]-F[0,​90]
HFBS2016-[13,​16,​20,​25]-F[0,​90]
HFBS2016-LC[13.1-24.9/0.1]-F[0,​90]
HFBS2020-[13,​16,​20,​25]-F[0,​90]
HFBS2020-LC[13.1-24.9/0.1]-F[0,​90]
HMBS0606-[13,​16,​20,​25]
HMBS0606-LC[13.1-24.9/0.1]
HMBS0806-[13,​16,​20,​25]
HMBS0806-LC[13.1-24.9/0.1]
HMBS0808-[13,​16,​20,​25]
HMBS0808-LC[13.1-24.9/0.1]
HMBS1006-[13,​16,​20,​25]
HMBS1006-LC[13.1-24.9/0.1]
HMBS1008-[13,​16,​20,​25]
HMBS1008-LC[13.1-24.9/0.1]
HMBS1010-[16,​20,​25]
HMBS1010-LC[16.1-24.9/0.1]
HMBS1306-[13,​16,​20,​25]
HMBS1306-LC[13.1-24.9/0.1]
HMBS1308-[13,​16,​20,​25]
HMBS1308-LC[13.1-24.9/0.1]
HMBS1310-[16,​20,​25]
HMBS1310-LC[16.1-24.9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Forma de vástago (parte de montaje) V (vástago)
(mm)
H (vástago)
(mm)
F (designación de posición de brida)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
WF (designación de posición de brida)
(°)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple660 ~ 9013 ~ 25--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple660 ~ 90-13.1 ~ 24.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple860 ~ 9013 ~ 25--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple860 ~ 90-13.1 ~ 24.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple880 ~ 9013 ~ 25--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple880 ~ 90-13.1 ~ 24.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple1060 ~ 9013 ~ 25--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple1060 ~ 90-13.1 ~ 24.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple1080 ~ 9013 ~ 25--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple1080 ~ 90-13.1 ~ 24.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple10100 ~ 9013 ~ 25--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple10100 ~ 90-13.1 ~ 24.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple1360 ~ 9013 ~ 25--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple1360 ~ 90-13.1 ~ 24.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple1380 ~ 9013 ~ 25--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple1380 ~ 90-13.1 ~ 24.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple13100 ~ 9013 ~ 25--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple13100 ~ 90-13.1 ~ 24.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple13130 ~ 9013 ~ 25--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple13130 ~ 90-13.1 ~ 24.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple1660 ~ 9013 ~ 25--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple1660 ~ 90-13.1 ~ 24.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple1680 ~ 9013 ~ 25--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple1680 ~ 90-13.1 ~ 24.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple16100 ~ 9013 ~ 25--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple16100 ~ 90-13.1 ~ 24.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple16130 ~ 9013 ~ 25--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple16130 ~ 90-13.1 ~ 24.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple16160 ~ 9013 ~ 25--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple16160 ~ 90-13.1 ~ 24.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple2060 ~ 9013 ~ 25--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple2060 ~ 90-13.1 ~ 24.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple2080 ~ 9013 ~ 25--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple2080 ~ 90-13.1 ~ 24.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple20100 ~ 9013 ~ 25--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple20100 ~ 90-13.1 ~ 24.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple20130 ~ 9013 ~ 25--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple20130 ~ 90-13.1 ~ 24.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple20160 ~ 9013 ~ 25--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple20160 ~ 90-13.1 ~ 24.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple20200 ~ 9013 ~ 25--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple20200 ~ 90-13.1 ~ 24.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteRoscado interno66-13 ~ 25--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteRoscado interno66--13.1 ~ 24.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteRoscado interno86-13 ~ 25--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteRoscado interno86--13.1 ~ 24.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteRoscado interno88-13 ~ 25--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteRoscado interno88--13.1 ~ 24.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteRoscado interno106-13 ~ 25--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteRoscado interno106--13.1 ~ 24.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteRoscado interno108-13 ~ 25--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteRoscado interno108--13.1 ~ 24.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteRoscado interno1010-16 ~ 25--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteRoscado interno1010--16.1 ~ 24.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteRoscado interno136-13 ~ 25--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteRoscado interno136--13.1 ~ 24.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteRoscado interno138-13 ~ 25--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteRoscado interno138--13.1 ~ 24.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteRoscado interno1310-16 ~ 25--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD11 EquivalenteRoscado interno1310--16.1 ~ 24.9-

Cargando…

 

Información básica

Tipo de vástago Blanco Con / sin jector W/O Tratamiento de superficies Ninguno