(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones cortos y rectos

Punzones cortos y rectos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Punzones cortos y rectos
  • Punzones cortos y rectos
  • Punzones cortos y rectos
  • Punzones cortos y rectos

· Tipo de vástago: Recto
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D

  • SKD11
  • POWDER HSS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFCDS-[13,​16,​20,​25]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]-F[0,​90]
HFCDS-LC[13.1-24.9/0.1]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]-F[0,​90]
HMCDS-[13,​16,​20,​25]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]
HMCDS-LC[13-24.9/0.1]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]
HWCDS-[13,​16,​20,​25]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]-WF[0,​90]
HWCDS-LC[13.1-24.9/0.1]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]-WF[0,​90]
PHFCDS-[13,​16,​20,​25]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]-F[0,​90]
PHFCDS-LC[13.1-24.9/0.1]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]-F[0,​90]
PHMCDS-[13,​16,​20,​25]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]
PHMCDS-LC[13-24.9/0.1]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]
PHWCDS-[13,​16,​20,​25]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]-WF[0,​90]
PHWCDS-LC[13.1-24.9/0.1]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]-WF[0,​90]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Forma de vástago (parte de montaje) F (designación de posición de brida)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WF (designación de posición de brida)
(°)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple0 ~ 9013 ~ 25-5.01 ~ 205.01 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD11 EquivalenteBrida simple0 ~ 90-13.1 ~ 24.95.01 ~ 205.01 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD11 EquivalenteRoscado interno-13 ~ 25-5.01 ~ 205.01 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD11 EquivalenteRoscado interno--13 ~ 24.95.01 ~ 205.01 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD11 EquivalenteDoble brida-13 ~ 25-5.01 ~ 205.01 ~ 200 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD11 EquivalenteDoble brida--13.1 ~ 24.95.01 ~ 205.01 ~ 200 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadBrida simple0 ~ 9013 ~ 25-5.01 ~ 205.01 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadBrida simple0 ~ 90-13.1 ~ 24.95.01 ~ 205.01 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadRoscado interno-13 ~ 25-5.01 ~ 205.01 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadRoscado interno--13 ~ 24.95.01 ~ 205.01 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadDoble brida-13 ~ 25-5.01 ~ 205.01 ~ 200 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidadDoble brida--13.1 ~ 24.95.01 ~ 205.01 ~ 200 ~ 90

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de vástago Recto Con / sin jector W/O Forma de la punta D
Tratamiento de superficies Ninguno