(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punzones rectos Jector -TiCN Coating-

Punzones rectos Jector -TiCN Coating-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Punzones rectos Jector -TiCN Coating-
  • Punzones rectos Jector -TiCN Coating-
  • Punzones rectos Jector -TiCN Coating-

· Tipo de vástago: Recto
· Con/sin inyector: Con
· Tratamiento de superficies: TiCN

  • SKH51
  • POWDER HSS
  • TiCN

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
H-HSJKCD-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5.01-25/0.01]-K[0,​90]-T[20-75/0.1]
H-HSJKCD-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5.01-25/0.01]-K[0,​90]-T[20-75/0.1]
H-HSJKCE-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5.01-25/0.01]-T[20-75/0.1]-K[0,​90]
H-HSJKCE-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5.01-25/0.01]-T[20-75/0.1]-K[0,​90]
H-HSJKCG-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5.01-25/0.01]-T[20-75/0.1]-K[0,​90]
H-HSJKCG-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5.01-25/0.01]-T[20-75/0.1]-K[0,​90]
H-HSJKCR-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5.01-25/0.01]-R[0.2-30/0.01]-T[20-75/0.1]-K[0,​90]
H-HSJKCR-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5.01-25/0.01]-R[0.2-30/0.01]-T[20-75/0.1]-K[0,​90]
H-HSJMCD-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5.01-25/0.01]
H-HSJMCD-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5.01-25/0.01]
H-HSJMCE-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5.01-25/0.01]
H-HSJMCE-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5.01-25/0.01]
H-HSJMCG-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5.01-25/0.01]
H-HSJMCG-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5.01-25/0.01]
H-HSJMCR-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5.01-25/0.01]-R[0.2-30/0.01]
H-HSJMCR-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5.01-25/0.01]-R[0.2-30/0.01]
H-PHJKCD-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-K[0,​90]-T[20-80/0.1]
H-PHJKCD-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-K[0,​90]-T[20-80/0.1]
H-PHJKCE-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-T[20-80/0.1]-K[0,​90]
H-PHJKCE-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-T[20-80/0.1]-K[0,​90]
H-PHJKCG-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-T[20-80/0.1]-K[0,​90]
H-PHJKCG-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-T[20-80/0.1]-K[0,​90]
H-PHJKCR-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.2-40/0.1]-T[20-80/0.1]-K[0,​90]
H-PHJKCR-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.2-40/0.1]-T[20-80/0.1]-K[0,​90]
H-PHJMCD-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]
H-PHJMCD-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]
H-PHJMCE-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]
H-PHJMCE-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]
H-PHJMCG-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]
H-PHJMCG-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]
H-PHJMCR-[40-80/10]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.2-40/0.1]
H-PHJMCR-LC[30-79.9/0.1]-P[5-30/0.01]-W[5-25/0.01]-R[0.2-40/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Forma de vástago (parte de montaje) K (designación de posición de ranura clave)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
T (posición de ranura clave)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

16 Días o más

10DSKH51 equivalenteCon ranura de tecla0 ~ 9040 ~ 80-5 ~ 30-20 ~ 755.01 ~ 25
1 Pieza(s)

16 Días o más

10DSKH51 equivalenteCon ranura de tecla0 ~ 90-30 ~ 79.95 ~ 30-20 ~ 755.01 ~ 25
1 Pieza(s)

16 Días o más

10ESKH51 equivalenteCon ranura de tecla0 ~ 9040 ~ 80-5 ~ 30-20 ~ 755.01 ~ 25
1 Pieza(s)

16 Días o más

10ESKH51 equivalenteCon ranura de tecla0 ~ 90-30 ~ 79.95 ~ 30-20 ~ 755.01 ~ 25
1 Pieza(s)

16 Días o más

10GSKH51 equivalenteCon ranura de tecla0 ~ 9040 ~ 80-5 ~ 30-20 ~ 755.01 ~ 25
1 Pieza(s)

16 Días o más

10GSKH51 equivalenteCon ranura de tecla0 ~ 90-30 ~ 79.95 ~ 30-20 ~ 755.01 ~ 25
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RSKH51 equivalenteCon ranura de tecla0 ~ 9040 ~ 80-5 ~ 300.2 ~ 3020 ~ 755.01 ~ 25
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RSKH51 equivalenteCon ranura de tecla0 ~ 90-30 ~ 79.95 ~ 300.2 ~ 3020 ~ 755.01 ~ 25
1 Pieza(s)

16 Días o más

10DSKH51 equivalenteRoscado interno-40 ~ 80-5 ~ 30--5.01 ~ 25
1 Pieza(s)

16 Días o más

10DSKH51 equivalenteRoscado interno--30 ~ 79.95 ~ 30--5.01 ~ 25
1 Pieza(s)

16 Días o más

10ESKH51 equivalenteRoscado interno-40 ~ 80-5 ~ 30--5.01 ~ 25
1 Pieza(s)

16 Días o más

10ESKH51 equivalenteRoscado interno--30 ~ 79.95 ~ 30--5.01 ~ 25
1 Pieza(s)

16 Días o más

10GSKH51 equivalenteRoscado interno-40 ~ 80-5 ~ 30--5.01 ~ 25
1 Pieza(s)

16 Días o más

10GSKH51 equivalenteRoscado interno--30 ~ 79.95 ~ 30--5.01 ~ 25
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RSKH51 equivalenteRoscado interno-40 ~ 80-5 ~ 300.2 ~ 30-5.01 ~ 25
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RSKH51 equivalenteRoscado interno--30 ~ 79.95 ~ 300.2 ~ 30-5.01 ~ 25
1 Pieza(s)

16 Días o más

10DAcero en polvo de alta velocidadCon ranura de tecla0 ~ 9040 ~ 80-5 ~ 30-20 ~ 805 ~ 25
1 Pieza(s)

16 Días o más

10DAcero en polvo de alta velocidadCon ranura de tecla0 ~ 90-30 ~ 79.95 ~ 30-20 ~ 805 ~ 25
1 Pieza(s)

16 Días o más

10EAcero en polvo de alta velocidadCon ranura de tecla0 ~ 9040 ~ 80-5 ~ 30-20 ~ 805 ~ 25
1 Pieza(s)

16 Días o más

10EAcero en polvo de alta velocidadCon ranura de tecla0 ~ 90-30 ~ 79.95 ~ 30-20 ~ 805 ~ 25
1 Pieza(s)

16 Días o más

10GAcero en polvo de alta velocidadCon ranura de tecla0 ~ 9040 ~ 80-5 ~ 30-20 ~ 805 ~ 25
1 Pieza(s)

16 Días o más

10GAcero en polvo de alta velocidadCon ranura de tecla0 ~ 90-30 ~ 79.95 ~ 30-20 ~ 805 ~ 25
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RAcero en polvo de alta velocidadCon ranura de tecla0 ~ 9040 ~ 80-5 ~ 300.2 ~ 4020 ~ 805 ~ 25
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RAcero en polvo de alta velocidadCon ranura de tecla0 ~ 90-30 ~ 79.95 ~ 300.2 ~ 4020 ~ 805 ~ 25
1 Pieza(s)

16 Días o más

10DAcero en polvo de alta velocidadRoscado interno-40 ~ 80-5 ~ 30--5 ~ 25
1 Pieza(s)

16 Días o más

10DAcero en polvo de alta velocidadRoscado interno--30 ~ 79.95 ~ 30--5 ~ 25
1 Pieza(s)

16 Días o más

10EAcero en polvo de alta velocidadRoscado interno-40 ~ 80-5 ~ 30--5 ~ 25
1 Pieza(s)

16 Días o más

10EAcero en polvo de alta velocidadRoscado interno--30 ~ 79.95 ~ 30--5 ~ 25
1 Pieza(s)

16 Días o más

10GAcero en polvo de alta velocidadRoscado interno-40 ~ 80-5 ~ 30--5 ~ 25
1 Pieza(s)

16 Días o más

10GAcero en polvo de alta velocidadRoscado interno--30 ~ 79.95 ~ 30--5 ~ 25
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RAcero en polvo de alta velocidadRoscado interno-40 ~ 80-5 ~ 300.2 ~ 40-5 ~ 25
1 Pieza(s)

16 Días o más

10RAcero en polvo de alta velocidadRoscado interno--30 ~ 79.95 ~ 300.2 ~ 40-5 ~ 25

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de vástago Recto Con / sin jector Con Tratamiento de superficies TiCN