(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones rectos -TiCN Coating-

Punzones rectos -TiCN Coating-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Punzones rectos -TiCN Coating-
  • Punzones rectos -TiCN Coating-
  • Punzones rectos -TiCN Coating-
  • Punzones rectos -TiCN Coating-

· Tipo de vástago: Recto
· Con/sin inyector: W/O
· Tratamiento de superficies: TiCN

  • SKH51
  • POWDER HSS
  • TiCN

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
H-HSKCD-[40-80/10]-P[2-30/0.01]-W[2-30/0.01]-K[0,​90]-T[2-70/0.1]
H-HSKCD-[90,​100]-P[2-30/0.01]-W[2-30/0.01]-K[0,​90]-T[2-70/0.1]
H-HSKCD-LC[30-99.9/0.1]-P[2-30/0.01]-W[2-30/0.01]-K[0,​90]-T[2-70/0.1]
H-HSKCE-[40-100/10]-P[2-30/0.01]-W[2-30/0.01]-T[2-70/0.1]-K[0,​90]
H-HSKCE-[90,​100]-P[2-30/0.01]-W[2-30/0.01]-T[2-70/0.1]-K[0,​90]
H-HSKCE-LC[30-99.9/0.1]-P[2-30/0.01]-W[2-30/0.01]-T[2-70/0.1]-K[0,​90]
H-HSKCG-[40-100/10]-P[2-30/0.01]-W[2-30/0.01]-T[2-70/0.1]-K[0,​90]
H-HSKCG-LC[30-99.9/0.1]-P[2-30/0.01]-W[2-30/0.01]-T[2-70/0.1]-K[0,​90]
H-HSKCR-[40-80/10]-P[2-30/0.01]-W[2-30/0.01]-R[0.2-15/0.01]-T[2-70/0.1]-K[0,​90]
H-HSKCR-[90,​100]-P[2-30/0.01]-W[2-30/0.01]-R[0.2-15/0.01]-T[2-70/0.1]-K[0,​90]
H-HSKCR-LC[30-99.9/0.1]-P[2-30/0.01]-W[2-30/0.01]-R[0.2-15/0.01]-T[2-70/0.1]-K[0,​90]
H-HSMCD-[40-100/10]-P[4.01-30/0.01]-W[4.01-30/0.01]
H-HSMCD-LC[30-100/0.1]-P[4.01-30/0.01]-W[4.01-30/0.01]
H-HSMCE-[40-100/10]-P[4.01-30/0.01]-W[4.01-30/0.01]
H-HSMCE-LC[30-100/0.1]-P[4.01-30/0.01]-W[4.01-30/0.01]
H-HSMCG-[40-100/10]-P[4.01-30/0.01]-W[4.01-30/0.01]
H-HSMCG-LC[30-100/0.1]-P[4.01-30/0.01]-W[4.01-30/0.01]
H-HSMCR-[40-100/10]-P[4.01-30/0.01]-W[4.01-30/0.01]-R[0.2-15/0.01]
H-HSMCR-LC[30-100/0.1]-P[4.01-30/0.01]-W[4.01-30/0.01]-R[0.2-15/0.01]
H-HSPCD-[40-100/10]-P[2-30/0.01]-W[2-30/0.01]
H-HSPCD-LC[30-100/0.1]-P[2-30/0.01]-W[2-30/0.01]
H-HSPCE-[40-100/10]-P[2-30/0.01]-W[2-30/0.01]
H-HSPCE-LC[30-100/0.1]-P[2-30/0.01]-W[2-30/0.01]
H-HSPCG-[40-100/10]-P[2-30/0.01]-W[2-30/0.01]
H-HSPCG-LC[30-100/0.1]-P[2-30/0.01]-W[2-30/0.01]
H-HSPCR-[40-100/10]-P[2-30/0.01]-W[2-30/0.01]-R[0.2-15/0.01]
H-HSPCR-LC[30-100/0.1]-P[2-30/0.01]-W[2-30/0.01]-R[0.2-15/0.01]
H-PHKCD-[40-100/10]-P[2-30/0.01]-W[2-30/0.01]-K[0,​90]-T[2-70/0.1]
H-PHKCD-LC[30-79.9/0.1]-P[2-30/0.01]-W[2-30/0.01]-K[0,​90]-T[2-70/0.1]
H-PHKCE-[40-100/10]-P[2-30/0.01]-W[2-30/0.01]-T[2-70/0.1]-K[0,​90]
H-PHKCE-LC[30-99.9/0.1]-P[2-30/0.01]-W[2-30/0.01]-T[2-70/0.1]-K[0,​90]
H-PHKCG-[40-100/10]-P[2-30/0.01]-W[2-30/0.01]-T[2-70/0.1]-K[0,​90]
H-PHKCG-LC[30-99.9/0.1]-P[2-30/0.01]-W[2-30/0.01]-T[2-70/0.1]-K[0,​90]
H-PHKCR-[40-100/10]-P[2-30/0.01]-W[2-30/0.01]-R[0.2-15/0.01]-T[2-70/0.1]-K[0,​90]
H-PHKCR-LC[30-79.9/0.1]-P[2-30/0.01]-W[2-30/0.01]-R[0.2-15/0.01]-T[2-70/0.1]-K[0,​90]
H-PHMCD-[40-100/10]-P[4.01-30/0.01]-W[4.01-30/0.01]
H-PHMCD-LC[30-100/0.1]-P[4.01-30/0.01]-W[4.01-30/0.01]
H-PHMCE-[40-100/10]-P[4.01-30/0.01]-W[4.01-30/0.01]
H-PHMCE-LC[30-100/0.1]-P[4.01-30/0.01]-W[4.01-30/0.01]
H-PHMCG-[40-100/10]-P[4.01-30/0.01]-W[4.01-30/0.01]
H-PHMCG-LC[30-100/0.1]-P[4.01-30/0.01]-W[4.01-30/0.01]
H-PHMCR-[40-100/10]-P[4.01-30/0.01]-W[4.01-30/0.01]-R[0.2-15/0.01]
H-PHMCR-LC[30-100/0.1]-P[4.01-30/0.01]-W[4.01-30/0.01]-R[0.2-15/0.01]
H-PHPCD-[40-100/10]-P[5.01-30/0.01]-W[2-30/0.01]
H-PHPCD-[90,​100]-P[5.01-30/0.01]-W[2-30/0.01]
H-PHPCD-LC[30-100/0.1]-P[5.01-30/0.01]-W[2-30/0.01]
H-PHPCE-[40-100/10]-P[2-30/0.01]-W[2-30/0.01]
H-PHPCE-LC[30-100/0.1]-P[2-30/0.01]-W[2-30/0.01]
H-PHPCG-[40-100/10]-P[2-30/0.01]-W[2-30/0.01]
H-PHPCG-LC[30-100/0.1]-P[2-30/0.01]-W[2-30/0.01]
H-PHPCR-[40-100/10]-P[2-30/0.01]-W[2-30/0.01]-R[0.2-15/0.01]
H-PHPCR-LC[30-100/0.1]-P[2-30/0.01]-W[2-30/0.01]-R[0.2-15/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Forma de vástago (parte de montaje) K (designación de posición de ranura clave)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
T (posición de ranura clave)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteCon ranura de tecla0 ~ 9040 ~ 80-2 ~ 30-2 ~ 702 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteCon ranura de tecla0 ~ 9090 ~ 100-2 ~ 30-2 ~ 702 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteCon ranura de tecla0 ~ 90-30 ~ 99.92 ~ 30-2 ~ 702 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10ESKH51 equivalenteCon ranura de tecla0 ~ 9040 ~ 100-2 ~ 30-2 ~ 702 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10ESKH51 equivalenteCon ranura de tecla0 ~ 9090 ~ 100-2 ~ 30-2 ~ 702 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10ESKH51 equivalenteCon ranura de tecla0 ~ 90-30 ~ 99.92 ~ 30-2 ~ 702 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10GSKH51 equivalenteCon ranura de tecla0 ~ 9040 ~ 100-2 ~ 30-2 ~ 702 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10GSKH51 equivalenteCon ranura de tecla0 ~ 90-30 ~ 99.92 ~ 30-2 ~ 702 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10RSKH51 equivalenteCon ranura de tecla0 ~ 9040 ~ 80-2 ~ 300.2 ~ 152 ~ 702 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10RSKH51 equivalenteCon ranura de tecla0 ~ 9090 ~ 100-2 ~ 300.2 ~ 152 ~ 702 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10RSKH51 equivalenteCon ranura de tecla0 ~ 90-30 ~ 99.92 ~ 300.2 ~ 152 ~ 702 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteRoscado interno-40 ~ 100-4.01 ~ 30--4.01 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteRoscado interno--30 ~ 1004.01 ~ 30--4.01 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10ESKH51 equivalenteRoscado interno-40 ~ 100-4.01 ~ 30--4.01 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10ESKH51 equivalenteRoscado interno--30 ~ 1004.01 ~ 30--4.01 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10GSKH51 equivalenteRoscado interno-40 ~ 100-4.01 ~ 30--4.01 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10GSKH51 equivalenteRoscado interno--30 ~ 1004.01 ~ 30--4.01 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10RSKH51 equivalenteRoscado interno-40 ~ 100-4.01 ~ 300.2 ~ 15-4.01 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10RSKH51 equivalenteRoscado interno--30 ~ 1004.01 ~ 300.2 ~ 15-4.01 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteEstándar-40 ~ 100-2 ~ 30--2 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteEstándar--30 ~ 1002 ~ 30--2 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10ESKH51 equivalenteEstándar-40 ~ 100-2 ~ 30--2 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10ESKH51 equivalenteEstándar--30 ~ 1002 ~ 30--2 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10GSKH51 equivalenteEstándar-40 ~ 100-2 ~ 30--2 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10GSKH51 equivalenteEstándar--30 ~ 1002 ~ 30--2 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10RSKH51 equivalenteEstándar-40 ~ 100-2 ~ 300.2 ~ 15-2 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10RSKH51 equivalenteEstándar--30 ~ 1002 ~ 300.2 ~ 15-2 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DAcero en polvo de alta velocidadCon ranura de tecla0 ~ 9040 ~ 100-2 ~ 30-2 ~ 702 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DAcero en polvo de alta velocidadCon ranura de tecla0 ~ 90-30 ~ 79.92 ~ 30-2 ~ 702 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10EAcero en polvo de alta velocidadCon ranura de tecla0 ~ 9040 ~ 100-2 ~ 30-2 ~ 702 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10EAcero en polvo de alta velocidadCon ranura de tecla0 ~ 90-30 ~ 99.92 ~ 30-2 ~ 702 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10GAcero en polvo de alta velocidadCon ranura de tecla0 ~ 9040 ~ 100-2 ~ 30-2 ~ 702 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10GAcero en polvo de alta velocidadCon ranura de tecla0 ~ 90-30 ~ 99.92 ~ 30-2 ~ 702 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10RAcero en polvo de alta velocidadCon ranura de tecla0 ~ 9040 ~ 100-2 ~ 300.2 ~ 152 ~ 702 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10RAcero en polvo de alta velocidadCon ranura de tecla0 ~ 90-30 ~ 79.92 ~ 300.2 ~ 152 ~ 702 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DAcero en polvo de alta velocidadRoscado interno-40 ~ 100-4.01 ~ 30--4.01 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DAcero en polvo de alta velocidadRoscado interno--30 ~ 1004.01 ~ 30--4.01 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10EAcero en polvo de alta velocidadRoscado interno-40 ~ 100-4.01 ~ 30--4.01 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10EAcero en polvo de alta velocidadRoscado interno--30 ~ 1004.01 ~ 30--4.01 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10GAcero en polvo de alta velocidadRoscado interno-40 ~ 100-4.01 ~ 30--4.01 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10GAcero en polvo de alta velocidadRoscado interno--30 ~ 1004.01 ~ 30--4.01 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10RAcero en polvo de alta velocidadRoscado interno-40 ~ 100-4.01 ~ 300.2 ~ 15-4.01 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10RAcero en polvo de alta velocidadRoscado interno--30 ~ 1004.01 ~ 300.2 ~ 15-4.01 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DAcero en polvo de alta velocidadEstándar-40 ~ 100-5.01 ~ 30--2 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DAcero en polvo de alta velocidadEstándar-90 ~ 100-5.01 ~ 30--2 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DAcero en polvo de alta velocidadEstándar--30 ~ 1005.01 ~ 30--2 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10EAcero en polvo de alta velocidadEstándar-40 ~ 100-2 ~ 30--2 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10EAcero en polvo de alta velocidadEstándar--30 ~ 1002 ~ 30--2 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10GAcero en polvo de alta velocidadEstándar-40 ~ 100-2 ~ 30--2 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10GAcero en polvo de alta velocidadEstándar--30 ~ 1002 ~ 30--2 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10RAcero en polvo de alta velocidadEstándar-40 ~ 100-2 ~ 300.2 ~ 15-2 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10RAcero en polvo de alta velocidadEstándar--30 ~ 1002 ~ 300.2 ~ 15-2 ~ 30

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de vástago Recto Con / sin jector W/O Tratamiento de superficies TiCN