(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones de bloque (para carga pesada) -Espesor de brida 10 mm, revestimiento de TiCN-

Punzones de bloque (para carga pesada) -Espesor de brida 10 mm, revestimiento de TiCN-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Punzones de bloque (para carga pesada) -Espesor de brida 10 mm, revestimiento de TiCN-
  • Punzones de bloque (para carga pesada) -Espesor de brida 10 mm, revestimiento de TiCN-
  • Punzones de bloque (para carga pesada) -Espesor de brida 10 mm, revestimiento de TiCN-
  • Descuento por volumen

· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Tratamiento de superficies: TiCN

  • FLANGE
  • SKH51
  • POWDER HSS
  • TiCN

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
H-AHSFDL0302-[50-70/10]-P[1.5-3/0.01]-W[1-2/0.01]
H-AHSFDL0302-[50-70/10]-P[1.5-3/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
H-AHSFDL0302-[50-70/10]-PC[1-1.49/0.01]-W[1-2/0.01]
H-AHSFDL0302-[50-70/10]-PC[1-1.49/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
H-AHSFDL0302-LC[38-69.9/0.1]-P[1.5-3/0.01]-W[1-2/0.01]
H-AHSFDL0302-LC[38-69.9/0.1]-P[1.5-3/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
H-AHSFDL0302-LC[38-69.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-W[1-2/0.01]
H-AHSFDL0302-LC[38-69.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
H-AHSFDL0303-[50-70/10]-P[1.5-3/0.01]-W[1-3/0.01]
H-AHSFDL0303-[50-70/10]-P[1.5-3/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
H-AHSFDL0303-[50-70/10]-PC[1-1.49/0.01]-W[1-3/0.01]
H-AHSFDL0303-[50-70/10]-PC[1-1.49/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
H-AHSFDL0303-LC[38-69.9/0.1]-P[1.5-3/0.01]-W[1-3/0.01]
H-AHSFDL0303-LC[38-69.9/0.1]-P[1.5-3/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
H-AHSFDL0303-LC[38-69.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-W[1-3/0.01]
H-AHSFDL0303-LC[38-69.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
H-AHSFDL0402-[50-70/10]-P[2-4/0.01]-W[1-2/0.01]
H-AHSFDL0402-[50-70/10]-P[2-4/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
H-AHSFDL0402-[50-70/10]-PC[1.2-1.99/0.01]-W[1-2/0.01]
H-AHSFDL0402-[50-70/10]-PC[1.2-1.99/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
H-AHSFDL0402-LC[38-69.9/0.1]-P[2-4/0.01]-W[1-2/0.01]
H-AHSFDL0402-LC[38-69.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
H-AHSFDL0402-LC[38-69.9/0.1]-PC[1.2-1.99/0.01]-W[1-2/0.01]
H-AHSFDL0402-LC[38-69.9/0.1]-PC[1.2-1.99/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
H-AHSFDL0403-[50-70/10]-P[2-4/0.01]-W[1-3/0.01]
H-AHSFDL0403-[50-70/10]-P[2-4/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
H-AHSFDL0403-[50-70/10]-PC[1.2-1.99/0.01]-W[1-3/0.01]
H-AHSFDL0403-[50-70/10]-PC[1.2-1.99/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
H-AHSFDL0403-LC[38-69.9/0.1]-P[2-4/0.01]-W[1-3/0.01]
H-AHSFDL0403-LC[38-69.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
H-AHSFDL0403-LC[38-69.9/0.1]-PC[1.2-1.99/0.01]-W[1-3/0.01]
H-AHSFDL0403-LC[38-69.9/0.1]-PC[1.2-1.99/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
H-AHSFDL0404-[50-70/10]-P[2-4/0.01]-W[1-4/0.01]
H-AHSFDL0404-[50-70/10]-P[2-4/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
H-AHSFDL0404-[50-70/10]-PC[1.2-1.99/0.01]-W[1-4/0.01]
H-AHSFDL0404-[50-70/10]-PC[1.2-1.99/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
H-AHSFDL0404-LC[38-69.9/0.1]-P[2-4/0.01]-W[1-4/0.01]
H-AHSFDL0404-LC[38-69.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
H-AHSFDL0404-LC[38-69.9/0.1]-PC[1.2-1.99/0.01]-W[1-4/0.01]
H-AHSFDL0404-LC[38-69.9/0.1]-PC[1.2-1.99/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
H-AHSFDL0502-[50-70/10]-P[2.5-5/0.01]-W[1-2/0.01]
H-AHSFDL0502-[50-70/10]-P[2.5-5/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
H-AHSFDL0502-[50-70/10]-PC[1.5-2.49/0.01]-W[1-2/0.01]
H-AHSFDL0502-[50-70/10]-PC[1.5-2.49/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
H-AHSFDL0502-LC[38-69.9/0.1]-P[2.5-5/0.01]-W[1-2/0.01]
H-AHSFDL0502-LC[38-69.9/0.1]-P[2.5-5/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
H-AHSFDL0502-LC[38-69.9/0.1]-PC[1.5-2.49/0.01]-W[1-2/0.01]
H-AHSFDL0502-LC[38-69.9/0.1]-PC[1.5-2.49/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
H-AHSFDL0503-[50-70/10]-P[2.5-5/0.01]-W[1-3/0.01]
H-AHSFDL0503-[50-70/10]-P[2.5-5/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
H-AHSFDL0503-[50-70/10]-PC[1.5-2.49/0.01]-W[1-3/0.01]
H-AHSFDL0503-[50-70/10]-PC[1.5-2.49/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
H-AHSFDL0503-LC[38-69.9/0.1]-P[2.5-5/0.01]-W[1-3/0.01]
H-AHSFDL0503-LC[38-69.9/0.1]-P[2.5-5/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
H-AHSFDL0503-LC[38-69.9/0.1]-PC[1.5-2.49/0.01]-W[1-3/0.01]
H-AHSFDL0503-LC[38-69.9/0.1]-PC[1.5-2.49/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
H-AHSFDL0504-[50-70/10]-P[2.5-5/0.01]-W[1-4/0.01]
H-AHSFDL0504-[50-70/10]-P[2.5-5/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
H-AHSFDL0504-[50-70/10]-PC[1.5-2.49/0.01]-W[1-4/0.01]
H-AHSFDL0504-[50-70/10]-PC[1.5-2.49/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Forma de vástago (parte de montaje) Longitud de la punta V (vástago)
(mm)
H (vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL3250 ~ 70-1.5 ~ 3--1 ~ 2-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL3250 ~ 70-1.5 ~ 3---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL3250 ~ 70--1 ~ 1.49-1 ~ 2-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL3250 ~ 70--1 ~ 1.49--0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL32-38 ~ 69.91.5 ~ 3--1 ~ 2-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL32-38 ~ 69.91.5 ~ 3---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL32-38 ~ 69.9-1 ~ 1.49-1 ~ 2-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL32-38 ~ 69.9-1 ~ 1.49--0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL3350 ~ 70-1.5 ~ 3--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL3350 ~ 70-1.5 ~ 3---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL3350 ~ 70--1 ~ 1.49-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL3350 ~ 70--1 ~ 1.49--0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL33-38 ~ 69.91.5 ~ 3--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL33-38 ~ 69.91.5 ~ 3---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL33-38 ~ 69.9-1 ~ 1.49-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL33-38 ~ 69.9-1 ~ 1.49--0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL4250 ~ 70-2 ~ 4--1 ~ 2-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL4250 ~ 70-2 ~ 4---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL4250 ~ 70--1.2 ~ 1.99-1 ~ 2-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL4250 ~ 70--1.2 ~ 1.99--0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL42-38 ~ 69.92 ~ 4--1 ~ 2-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL42-38 ~ 69.92 ~ 4---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL42-38 ~ 69.9-1.2 ~ 1.99-1 ~ 2-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL42-38 ~ 69.9-1.2 ~ 1.99--0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL4350 ~ 70-2 ~ 4--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL4350 ~ 70-2 ~ 4---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL4350 ~ 70--1.2 ~ 1.99-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL4350 ~ 70--1.2 ~ 1.99--0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL43-38 ~ 69.92 ~ 4--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL43-38 ~ 69.92 ~ 4---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL43-38 ~ 69.9-1.2 ~ 1.99-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL43-38 ~ 69.9-1.2 ~ 1.99--0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL4450 ~ 70-2 ~ 4--1 ~ 4-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL4450 ~ 70-2 ~ 4---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL4450 ~ 70--1.2 ~ 1.99-1 ~ 4-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL4450 ~ 70--1.2 ~ 1.99--0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL44-38 ~ 69.92 ~ 4--1 ~ 4-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL44-38 ~ 69.92 ~ 4---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL44-38 ~ 69.9-1.2 ~ 1.99-1 ~ 4-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL44-38 ~ 69.9-1.2 ~ 1.99--0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL5250 ~ 70-2.5 ~ 5--1 ~ 2-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL5250 ~ 70-2.5 ~ 5---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL5250 ~ 70--1.5 ~ 2.49-1 ~ 2-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL5250 ~ 70--1.5 ~ 2.49--0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL52-38 ~ 69.92.5 ~ 5--1 ~ 2-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL52-38 ~ 69.92.5 ~ 5---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL52-38 ~ 69.9-1.5 ~ 2.49-1 ~ 2-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL52-38 ~ 69.9-1.5 ~ 2.49--0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL5350 ~ 70-2.5 ~ 5--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL5350 ~ 70-2.5 ~ 5---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL5350 ~ 70--1.5 ~ 2.49-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL5350 ~ 70--1.5 ~ 2.49--0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL53-38 ~ 69.92.5 ~ 5--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL53-38 ~ 69.92.5 ~ 5---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL53-38 ~ 69.9-1.5 ~ 2.49-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL53-38 ~ 69.9-1.5 ~ 2.49--0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL5450 ~ 70-2.5 ~ 5--1 ~ 4-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL5450 ~ 70-2.5 ~ 5---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL5450 ~ 70--1.5 ~ 2.49-1 ~ 4-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL5450 ~ 70--1.5 ~ 2.49--0.5 ~ 0.99

Cargando…

 

Información básica

Tipo de vástago Normal Con / sin jector W/O Tratamiento de superficies TiCN