(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones de bloque (para cargas pesadas) -Espesor de brida 10 mm, tipo de bridas dobles-

Punzones de bloque (para cargas pesadas) -Espesor de brida 10 mm, tipo de bridas dobles-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Doble brida

  • FLANGE
  • SKH51
  • SKD11
  • POWDER HSS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AHSWDL0606-[50-80/10]-P[3-6/0.01]-W[1-6/0.01]
AHSWDL0606-[50-80/10]-P[3-6/0.01]-WC[0-1.49/0.01]
AHSWDL0606-[50-80/10]-PC[1-2.99/0.01]-W[1-6/0.01]
AHSWDL0606-[50-80/10]-PC[1-2.99/0.01]-WC[0-1.49/0.01]
AHSWDL0606-LC[38-80/0.1]-P[3-6/0.01]-W[1-6/0.01]
AHSWDL0606-LC[38-80/0.1]-P[3-6/0.01]-WC[0-1.49/0.01]
AHSWDL0606-LC[38-80/0.1]-PC[1-2.99/0.01]-W[1-6/0.01]
AHSWDL0606-LC[38-80/0.1]-PC[1-2.99/0.01]-WC[0-1.49/0.01]
AHSWDL0806-[50-80/10]-P[3-8/0.01]-W[1-6/0.01]
AHSWDL0806-[50-80/10]-P[3-8/0.01]-WC[0-1.49/0.01]
AHSWDL0806-[50-80/10]-PC[2-2.99/0.01]-W[1-6/0.01]
AHSWDL0806-[50-80/10]-PC[2-2.99/0.01]-WC[0-1.49/0.01]
AHSWDL0806-LC[38-80/0.1]-P[3-8/0.01]-W[1-6/0.01]
AHSWDL0806-LC[38-80/0.1]-P[3-8/0.01]-WC[0-1.49/0.01]
AHSWDL0806-LC[38-80/0.1]-PC[2-2.99/0.01]-W[1-6/0.01]
AHSWDL0806-LC[38-80/0.1]-PC[2-2.99/0.01]-WC[0-1.49/0.01]
AHSWDL0808-[50-80/10]-P[3-8/0.01]-W[2-8/0.01]
AHSWDL0808-[50-80/10]-P[3-8/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
AHSWDL0808-[50-80/10]-PC[2-2.99/0.01]-W[2-8/0.01]
AHSWDL0808-[50-80/10]-PC[2-2.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
AHSWDL0808-LC[38-80/0.1]-P[3-8/0.01]-W[2-8/0.01]
AHSWDL0808-LC[38-80/0.1]-P[3-8/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
AHSWDL0808-LC[38-80/0.1]-PC[2-2.99/0.01]-W[2-8/0.01]
AHSWDL0808-LC[38-80/0.1]-PC[2-2.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
AHSWDL1006-[50-80/10]-P[4-10/0.01]-W[1-6/0.01]
AHSWDL1006-[50-80/10]-P[4-10/0.01]-WC[0-1.49/0.01]
AHSWDL1006-[50-80/10]-PC[3-3.99/0.01]-W[1-6/0.01]
AHSWDL1006-[50-80/10]-PC[3-3.99/0.01]-WC[0-1.49/0.01]
AHSWDL1006-LC[38-80/0.1]-P[4-10/0.01]-W[1-6/0.01]
AHSWDL1006-LC[38-80/0.1]-P[4-10/0.01]-WC[0-1.49/0.01]
AHSWDL1006-LC[38-80/0.1]-PC[3-3.99/0.01]-W[1-6/0.01]
AHSWDL1006-LC[38-80/0.1]-PC[3-3.99/0.01]-WC[0-1.49/0.01]
AHSWDL1008-[50-80/10]-P[4-10/0.01]-W[2-8/0.01]
AHSWDL1008-[50-80/10]-P[4-10/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
AHSWDL1008-[50-80/10]-PC[3-3.99/0.01]-W[2-8/0.01]
AHSWDL1008-[50-80/10]-PC[3-3.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
AHSWDL1008-LC[38-80/0.1]-P[4-10/0.01]-W[2-8/0.01]
AHSWDL1008-LC[38-80/0.1]-P[4-10/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
AHSWDL1008-LC[38-80/0.1]-PC[3-3.99/0.01]-W[2-8/0.01]
AHSWDL1008-LC[38-80/0.1]-PC[3-3.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
AHSWDL1010-[50-80/10]-P[4-10/0.01]-W[2-10/0.01]
AHSWDL1010-[50-80/10]-P[4-10/0.01]-WC[1-2.49/0.01]
AHSWDL1010-[50-80/10]-PC[3-3.99/0.01]-W[2-10/0.01]
AHSWDL1010-[50-80/10]-PC[3-3.99/0.01]-WC[1-2.49/0.01]
AHSWDL1010-LC[38-80/0.1]-P[4-10/0.01]-W[2-10/0.01]
AHSWDL1010-LC[38-80/0.1]-P[4-10/0.01]-WC[1-2.49/0.01]
AHSWDL1010-LC[38-80/0.1]-PC[3-3.99/0.01]-W[2-10/0.01]
AHSWDL1010-LC[38-80/0.1]-PC[3-3.99/0.01]-WC[1-2.49/0.01]
AHSWDL1306-[50-80/10]-P[5-13/0.01]-W[1-6/0.01]
AHSWDL1306-[50-80/10]-P[5-13/0.01]-WC[0-1.49/0.01]
AHSWDL1306-[50-80/10]-PC[3-4.99/0.01]-W[1-6/0.01]
AHSWDL1306-[50-80/10]-PC[3-4.99/0.01]-WC[0-1.49/0.01]
AHSWDL1306-LC[38-80/0.1]-P[5-13/0.01]-W[1-6/0.01]
AHSWDL1306-LC[38-80/0.1]-P[5-13/0.01]-WC[0-1.49/0.01]
AHSWDL1306-LC[38-80/0.1]-PC[3-4.99/0.01]-W[1-6/0.01]
AHSWDL1306-LC[38-80/0.1]-PC[3-4.99/0.01]-WC[0-1.49/0.01]
AHSWDL1308-[50-80/10]-P[5-13/0.01]-W[2-8/0.01]
AHSWDL1308-[50-80/10]-P[5-13/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
AHSWDL1308-[50-80/10]-PC[3-4.99/0.01]-W[2-8/0.01]
AHSWDL1308-[50-80/10]-PC[3-4.99/0.01]-WC[1-1.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Longitud de la punta V (vástago)
(mm)
H (vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL6650 ~ 80-3 ~ 6--1 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL6650 ~ 80-3 ~ 6---0 ~ 1.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL6650 ~ 80--1 ~ 2.99-1 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL6650 ~ 80--1 ~ 2.99--0 ~ 1.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL66-38 ~ 803 ~ 6--1 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL66-38 ~ 803 ~ 6---0 ~ 1.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL66-38 ~ 80-1 ~ 2.99-1 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL66-38 ~ 80-1 ~ 2.99--0 ~ 1.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL8650 ~ 80-3 ~ 8--1 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL8650 ~ 80-3 ~ 8---0 ~ 1.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL8650 ~ 80--2 ~ 2.99-1 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL8650 ~ 80--2 ~ 2.99--0 ~ 1.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL86-38 ~ 803 ~ 8--1 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL86-38 ~ 803 ~ 8---0 ~ 1.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL86-38 ~ 80-2 ~ 2.99-1 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL86-38 ~ 80-2 ~ 2.99--0 ~ 1.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL8850 ~ 80-3 ~ 8--2 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL8850 ~ 80-3 ~ 8---1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL8850 ~ 80--2 ~ 2.99-2 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL8850 ~ 80--2 ~ 2.99--1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL88-38 ~ 803 ~ 8--2 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL88-38 ~ 803 ~ 8---1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL88-38 ~ 80-2 ~ 2.99-2 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL88-38 ~ 80-2 ~ 2.99--1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL10650 ~ 80-4 ~ 10--1 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL10650 ~ 80-4 ~ 10---0 ~ 1.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL10650 ~ 80--3 ~ 3.99-1 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL10650 ~ 80--3 ~ 3.99--0 ~ 1.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL106-38 ~ 804 ~ 10--1 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL106-38 ~ 804 ~ 10---0 ~ 1.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL106-38 ~ 80-3 ~ 3.99-1 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL106-38 ~ 80-3 ~ 3.99--0 ~ 1.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL10850 ~ 80-4 ~ 10--2 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL10850 ~ 80-4 ~ 10---1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL10850 ~ 80--3 ~ 3.99-2 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL10850 ~ 80--3 ~ 3.99--1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL108-38 ~ 804 ~ 10--2 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL108-38 ~ 804 ~ 10---1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL108-38 ~ 80-3 ~ 3.99-2 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL108-38 ~ 80-3 ~ 3.99--1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL101050 ~ 80-4 ~ 10--2 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL101050 ~ 80-4 ~ 10---1 ~ 2.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL101050 ~ 80--3 ~ 3.99-2 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL101050 ~ 80--3 ~ 3.99--1 ~ 2.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL1010-38 ~ 804 ~ 10--2 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL1010-38 ~ 804 ~ 10---1 ~ 2.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL1010-38 ~ 80-3 ~ 3.99-2 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL1010-38 ~ 80-3 ~ 3.99--1 ~ 2.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL13650 ~ 80-5 ~ 13--1 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL13650 ~ 80-5 ~ 13---0 ~ 1.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL13650 ~ 80--3 ~ 4.99-1 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL13650 ~ 80--3 ~ 4.99--0 ~ 1.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL136-38 ~ 805 ~ 13--1 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL136-38 ~ 805 ~ 13---0 ~ 1.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL136-38 ~ 80-3 ~ 4.99-1 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL136-38 ~ 80-3 ~ 4.99--0 ~ 1.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL13850 ~ 80-5 ~ 13--2 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL13850 ~ 80-5 ~ 13---1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL13850 ~ 80--3 ~ 4.99-2 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DSKH51 equivalenteL13850 ~ 80--3 ~ 4.99--1 ~ 1.99

Cargando…

 

Información básica

Tipo de vástago Normal Con / sin jector W/O Tratamiento de superficies Ninguno
Forma de vástago (parte de montaje) Doble brida