(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones de bloque (para cargas pesadas) -Espesor de brida 10 mm, tipo brida simple-

Punzones de bloque (para cargas pesadas) -Espesor de brida 10 mm, tipo brida simple-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Brida única

  • FLANGE
  • SKH51
  • SKD11
  • POWDER HSS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AHFDL0302-[50-70/10]-P[1.5-3/0.01]-W[1-2/0.01]
AHFDL0302-[50-70/10]-P[1.5-3/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
AHFDL0302-[50-70/10]-PC[1-1.49/0.01]-W[1-2/0.01]
AHFDL0302-[50-70/10]-PC[1-1.49/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
AHFDL0302-LC[38-69.9/0.1]-P[1.5-3/0.01]-W[1-2/0.01]
AHFDL0302-LC[38-69.9/0.1]-P[1.5-3/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
AHFDL0302-LC[38-69.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-W[1-2/0.01]
AHFDL0302-LC[38-69.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
AHFDL0303-[50-70/10]-P[1.5-3/0.01]-W[1-3/0.01]
AHFDL0303-[50-70/10]-P[1.5-3/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
AHFDL0303-[50-70/10]-PC[1-1.49/0.01]-W[1-3/0.01]
AHFDL0303-[50-70/10]-PC[1-1.49/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
AHFDL0303-LC[38-69.9/0.1]-P[1.5-3/0.01]-W[1-3/0.01]
AHFDL0303-LC[38-69.9/0.1]-P[1.5-3/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
AHFDL0303-LC[38-69.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-W[1-3/0.01]
AHFDL0303-LC[38-69.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
AHFDL0402-[50-70/10]-P[2-4/0.01]-W[1-2/0.01]
AHFDL0402-[50-70/10]-P[2-4/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
AHFDL0402-[50-70/10]-PC[1.2-1.99/0.01]-W[1-2/0.01]
AHFDL0402-[50-70/10]-PC[1.2-1.99/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
AHFDL0402-LC[38-69.9/0.1]-P[2-4/0.01]-W[1-2/0.01]
AHFDL0402-LC[38-69.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
AHFDL0402-LC[38-69.9/0.1]-PC[1.2-1.99/0.01]-W[1-2/0.01]
AHFDL0402-LC[38-69.9/0.1]-PC[1.2-1.99/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
AHFDL0403-[50-70/10]-P[2-4/0.01]-W[1-3/0.01]
AHFDL0403-[50-70/10]-P[2-4/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
AHFDL0403-[50-70/10]-PC[1.2-1.99/0.01]-W[1-3/0.01]
AHFDL0403-[50-70/10]-PC[1.2-1.99/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
AHFDL0403-LC[38-69.9/0.1]-P[2-4/0.01]-W[1-3/0.01]
AHFDL0403-LC[38-69.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
AHFDL0403-LC[38-69.9/0.1]-PC[1.2-1.99/0.01]-W[1-3/0.01]
AHFDL0403-LC[38-69.9/0.1]-PC[1.2-1.99/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
AHFDL0404-[50-70/10]-P[2-4/0.01]-W[1-4/0.01]
AHFDL0404-[50-70/10]-P[2-4/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
AHFDL0404-[50-70/10]-PC[1.2-1.99/0.01]-W[1-4/0.01]
AHFDL0404-[50-70/10]-PC[1.2-1.99/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
AHFDL0404-LC[38-69.9/0.1]-P[2-4/0.01]-W[1-4/0.01]
AHFDL0404-LC[38-69.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
AHFDL0404-LC[38-69.9/0.1]-PC[1.2-1.99/0.01]-W[1-4/0.01]
AHFDL0404-LC[38-69.9/0.1]-PC[1.2-1.99/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
AHFDL0502-[50-70/10]-P[2.5-5/0.01]-W[1-2/0.01]
AHFDL0502-[50-70/10]-P[2.5-5/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
AHFDL0502-[50-70/10]-PC[1.5-2.49/0.01]-W[1-2/0.01]
AHFDL0502-[50-70/10]-PC[1.5-2.49/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
AHFDL0502-LC[38-69.9/0.1]-P[2.5-5/0.01]-W[1-2/0.01]
AHFDL0502-LC[38-69.9/0.1]-P[2.5-5/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
AHFDL0502-LC[38-69.9/0.1]-PC[1.5-2.49/0.01]-W[1-2/0.01]
AHFDL0502-LC[38-69.9/0.1]-PC[1.5-2.49/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
AHFDL0503-[50-70/10]-P[2.5-5/0.01]-W[1-3/0.01]
AHFDL0503-[50-70/10]-P[2.5-5/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
AHFDL0503-[50-70/10]-PC[1.5-2.49/0.01]-W[1-3/0.01]
AHFDL0503-[50-70/10]-PC[1.5-2.49/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
AHFDL0503-LC[38-69.9/0.1]-P[2.5-5/0.01]-W[1-3/0.01]
AHFDL0503-LC[38-69.9/0.1]-P[2.5-5/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
AHFDL0503-LC[38-69.9/0.1]-PC[1.5-2.49/0.01]-W[1-3/0.01]
AHFDL0503-LC[38-69.9/0.1]-PC[1.5-2.49/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
AHFDL0504-[50-70/10]-P[2.5-5/0.01]-W[1-4/0.01]
AHFDL0504-[50-70/10]-P[2.5-5/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
AHFDL0504-[50-70/10]-PC[1.5-2.49/0.01]-W[1-4/0.01]
AHFDL0504-[50-70/10]-PC[1.5-2.49/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Longitud de la punta V (vástago)
(mm)
H (vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL3250 ~ 70-1.5 ~ 3--1 ~ 2-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL3250 ~ 70-1.5 ~ 3---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL3250 ~ 70--1 ~ 1.49-1 ~ 2-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL3250 ~ 70--1 ~ 1.49--0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL32-38 ~ 69.91.5 ~ 3--1 ~ 2-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL32-38 ~ 69.91.5 ~ 3---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL32-38 ~ 69.9-1 ~ 1.49-1 ~ 2-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL32-38 ~ 69.9-1 ~ 1.49--0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL3350 ~ 70-1.5 ~ 3--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL3350 ~ 70-1.5 ~ 3---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL3350 ~ 70--1 ~ 1.49-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL3350 ~ 70--1 ~ 1.49--0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL33-38 ~ 69.91.5 ~ 3--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL33-38 ~ 69.91.5 ~ 3---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL33-38 ~ 69.9-1 ~ 1.49-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL33-38 ~ 69.9-1 ~ 1.49--0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL4250 ~ 70-2 ~ 4--1 ~ 2-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL4250 ~ 70-2 ~ 4---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL4250 ~ 70--1.2 ~ 1.99-1 ~ 2-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL4250 ~ 70--1.2 ~ 1.99--0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL42-38 ~ 69.92 ~ 4--1 ~ 2-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL42-38 ~ 69.92 ~ 4---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL42-38 ~ 69.9-1.2 ~ 1.99-1 ~ 2-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL42-38 ~ 69.9-1.2 ~ 1.99--0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL4350 ~ 70-2 ~ 4--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL4350 ~ 70-2 ~ 4---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL4350 ~ 70--1.2 ~ 1.99-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL4350 ~ 70--1.2 ~ 1.99--0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL43-38 ~ 69.92 ~ 4--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL43-38 ~ 69.92 ~ 4---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL43-38 ~ 69.9-1.2 ~ 1.99-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL43-38 ~ 69.9-1.2 ~ 1.99--0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL4450 ~ 70-2 ~ 4--1 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL4450 ~ 70-2 ~ 4---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL4450 ~ 70--1.2 ~ 1.99-1 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL4450 ~ 70--1.2 ~ 1.99--0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL44-38 ~ 69.92 ~ 4--1 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL44-38 ~ 69.92 ~ 4---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL44-38 ~ 69.9-1.2 ~ 1.99-1 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL44-38 ~ 69.9-1.2 ~ 1.99--0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL5250 ~ 70-2.5 ~ 5--1 ~ 2-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL5250 ~ 70-2.5 ~ 5---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL5250 ~ 70--1.5 ~ 2.49-1 ~ 2-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL5250 ~ 70--1.5 ~ 2.49--0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL52-38 ~ 69.92.5 ~ 5--1 ~ 2-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL52-38 ~ 69.92.5 ~ 5---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL52-38 ~ 69.9-1.5 ~ 2.49-1 ~ 2-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL52-38 ~ 69.9-1.5 ~ 2.49--0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL5350 ~ 70-2.5 ~ 5--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL5350 ~ 70-2.5 ~ 5---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL5350 ~ 70--1.5 ~ 2.49-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL5350 ~ 70--1.5 ~ 2.49--0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL53-38 ~ 69.92.5 ~ 5--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL53-38 ~ 69.92.5 ~ 5---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL53-38 ~ 69.9-1.5 ~ 2.49-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL53-38 ~ 69.9-1.5 ~ 2.49--0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL5450 ~ 70-2.5 ~ 5--1 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL5450 ~ 70-2.5 ~ 5---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL5450 ~ 70--1.5 ~ 2.49-1 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL5450 ~ 70--1.5 ~ 2.49--0.5 ~ 0.99

Cargando…

 

Información básica

Tipo de vástago Normal Con / sin jector W/O Tratamiento de superficies Ninguno
Forma de vástago (parte de montaje) Brida simple