(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones bloque - tipo brida simple -

Punzones bloque - tipo brida simple -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque: tipo de brida única (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • FLANGE
  • SKH51
  • SKD11
  • POWDER HSS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFDL0202-[40-70/10]-P[1-2/0.01]-W[1-2/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0202-[40-70/10]-P[1-2/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0202-LC[32-69.9/0.1]-P[1-2/0.01]-W[1-2/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0202-LC[32-69.9/0.1]-P[1-2/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0302-[40-70/10]-P[1-3/0.01]-W[1-2/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0302-[40-70/10]-P[1-3/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0302-[40-70/10]-PC[1-1.49/0.01]-W[1-2/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0302-[40-70/10]-PC[1-1.49/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0302-LC[32-69.9/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-2/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0302-LC[32-69.9/0.1]-P[1-3/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0302-LC[32-69.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-W[1-2/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0302-LC[32-69.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0303-[40-70/10]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0303-[40-70/10]-P[1-3/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0303-[40-70/10]-PC[1-1.49/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0303-[40-70/10]-PC[1-1.49/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0303-LC[31-69.9/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0303-LC[31-69.9/0.1]-P[1-3/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0303-LC[31-69.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0303-LC[31-69.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0402-[40-70/10]-P[2-4/0.01]-W[1-2/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0402-[40-70/10]-P[2-4/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0402-[40-70/10]-PC[1-1.99/0.01]-W[1-2/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0402-[40-70/10]-PC[1-1.99/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0402-LC[32-69.9/0.1]-P[2-4/0.01]-W[1-2/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0402-LC[32-69.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0402-LC[32-69.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[1-2/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0402-LC[32-69.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0403-[40-70/10]-P[2-4/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0403-[40-70/10]-P[2-4/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0403-[40-70/10]-PC[1-1.99/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0403-[40-70/10]-PC[1-1.99/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0403-LC[31-69.9/0.1]-P[2-4/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0403-LC[31-69.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0403-LC[31-69.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0403-LC[31-69.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0404-[40-70/10]-P[2-4/0.01]-W[1-4/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0404-[40-70/10]-P[2-4/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0404-[40-70/10]-PC[1-1.99/0.01]-W[1-4/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0404-[40-70/10]-PC[1-1.99/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0404-LC[31-69.9/0.1]-P[2-4/0.01]-W[1-4/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0404-LC[31-69.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0404-LC[31-69.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[1-4/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0404-LC[31-69.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0502-[40-70/10]-P[2-5/0.01]-W[1-2/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0502-[40-70/10]-P[2-5/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0502-[40-70/10]-PC[1-2.49/0.01]-W[1-2/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0502-[40-70/10]-PC[1-2.49/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0502-LC[32-69.9/0.1]-P[2-5/0.01]-W[1-2/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0502-LC[32-69.9/0.1]-P[2-5/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0502-LC[32-69.9/0.1]-PC[1-2.49/0.01]-W[1-2/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0502-LC[32-69.9/0.1]-PC[1-2.49/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0503-[40-70/10]-P[2-5/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0503-[40-70/10]-P[2-5/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0503-[40-70/10]-PC[1-2.49/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0503-[40-70/10]-PC[1-2.49/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0503-LC[31-69.9/0.1]-P[2-5/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0503-LC[31-69.9/0.1]-P[2-5/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0503-LC[31-69.9/0.1]-PC[1-2.49/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
HFDL0503-LC[31-69.9/0.1]-PC[1-2.49/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Longitud de la punta V (vástago)
(mm)
H (vástago)
(mm)
F F (designación de posición de brida)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL220 ~ 270-40 ~ 70-1 ~ 2--1 ~ 2-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL220 ~ 270-40 ~ 70-1 ~ 2---0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL220 ~ 270--32 ~ 69.91 ~ 2--1 ~ 2-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL220 ~ 270--32 ~ 69.91 ~ 2---0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL320 ~ 270-40 ~ 70-1 ~ 3--1 ~ 2-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL320 ~ 270-40 ~ 70-1 ~ 3---0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL320 ~ 270-40 ~ 70--1 ~ 1.49-1 ~ 2-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL320 ~ 270-40 ~ 70--1 ~ 1.49--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL320 ~ 270--32 ~ 69.91 ~ 3--1 ~ 2-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL320 ~ 270--32 ~ 69.91 ~ 3---0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL320 ~ 270--32 ~ 69.9-1 ~ 1.49-1 ~ 2-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL320 ~ 270--32 ~ 69.9-1 ~ 1.49--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL330 ~ 270-40 ~ 70-1 ~ 3--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL330 ~ 270-40 ~ 70-1 ~ 3---0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL330 ~ 270-40 ~ 70--1 ~ 1.49-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL330 ~ 270-40 ~ 70--1 ~ 1.49--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL330 ~ 270--31 ~ 69.91 ~ 3--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL330 ~ 270--31 ~ 69.91 ~ 3---0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL330 ~ 270--31 ~ 69.9-1 ~ 1.49-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL330 ~ 270--31 ~ 69.9-1 ~ 1.49--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL420 ~ 270-40 ~ 70-2 ~ 4--1 ~ 2-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL420 ~ 270-40 ~ 70-2 ~ 4---0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL420 ~ 270-40 ~ 70--1 ~ 1.99-1 ~ 2-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL420 ~ 270-40 ~ 70--1 ~ 1.99--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL420 ~ 270--32 ~ 69.92 ~ 4--1 ~ 2-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL420 ~ 270--32 ~ 69.92 ~ 4---0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL420 ~ 270--32 ~ 69.9-1 ~ 1.99-1 ~ 2-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL420 ~ 270--32 ~ 69.9-1 ~ 1.99--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL430 ~ 270-40 ~ 70-2 ~ 4--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL430 ~ 270-40 ~ 70-2 ~ 4---0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL430 ~ 270-40 ~ 70--1 ~ 1.99-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL430 ~ 270-40 ~ 70--1 ~ 1.99--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL430 ~ 270--31 ~ 69.92 ~ 4--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL430 ~ 270--31 ~ 69.92 ~ 4---0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL430 ~ 270--31 ~ 69.9-1 ~ 1.99-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL430 ~ 270--31 ~ 69.9-1 ~ 1.99--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL440 ~ 270-40 ~ 70-2 ~ 4--1 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL440 ~ 270-40 ~ 70-2 ~ 4---0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL440 ~ 270-40 ~ 70--1 ~ 1.99-1 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL440 ~ 270-40 ~ 70--1 ~ 1.99--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL440 ~ 270--31 ~ 69.92 ~ 4--1 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL440 ~ 270--31 ~ 69.92 ~ 4---0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL440 ~ 270--31 ~ 69.9-1 ~ 1.99-1 ~ 4-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL440 ~ 270--31 ~ 69.9-1 ~ 1.99--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL520 ~ 270-40 ~ 70-2 ~ 5--1 ~ 2-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL520 ~ 270-40 ~ 70-2 ~ 5---0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL520 ~ 270-40 ~ 70--1 ~ 2.49-1 ~ 2-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL520 ~ 270-40 ~ 70--1 ~ 2.49--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL520 ~ 270--32 ~ 69.92 ~ 5--1 ~ 2-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL520 ~ 270--32 ~ 69.92 ~ 5---0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL520 ~ 270--32 ~ 69.9-1 ~ 2.49-1 ~ 2-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL520 ~ 270--32 ~ 69.9-1 ~ 2.49--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL530 ~ 270-40 ~ 70-2 ~ 5--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL530 ~ 270-40 ~ 70-2 ~ 5---0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL530 ~ 270-40 ~ 70--1 ~ 2.49-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL530 ~ 270-40 ~ 70--1 ~ 2.49--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL530 ~ 270--31 ~ 69.92 ~ 5--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL530 ~ 270--31 ~ 69.92 ~ 5---0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL530 ~ 270--31 ~ 69.9-1 ~ 2.49-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL530 ~ 270--31 ~ 69.9-1 ~ 2.49--0 ~ 0.99

Cargando…

 

Información básica

Tipo de vástago Normal Con / sin jector W/O Tratamiento de superficies Ninguno
Forma de vástago (parte de montaje) Brida simple