(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones de bloque Jector

Punzones de bloque Jector

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: Con
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque Jector (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • BOLT
  • SKH51
  • SKD11
  • POWDER HSS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HJMDL0606-[40-80/10]-P[3-6/0.01]-W[2-6/0.01]
HJMDL0606-LC[31-79.9/0.1]-P[3-6/0.01]-W[2-6/0.01]
HJMDL0806-[40-80/10]-P[3-8/0.01]-W[2-6/0.01]
HJMDL0806-LC[31-79.9/0.1]-P[3-8/0.01]-W[2-6/0.01]
HJMDL0808-[40-80/10]-P[3-8/0.01]-W[2-8/0.01]
HJMDL0808-LC[31-79.9/0.1]-P[3-8/0.01]-W[2-8/0.01]
HJMDL1006-[40-80/10]-P[4-10/0.01]-W[2-6/0.01]
HJMDL1006-LC[31-79.9/0.1]-P[4-10/0.01]-W[2-6/0.01]
HJMDL1008-[40-80/10]-P[4-10/0.01]-W[2-8/0.01]
HJMDL1008-LC[31-79.9/0.1]-P[4-10/0.01]-W[2-8/0.01]
HJMDL1010-[40-80/10]-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]
HJMDL1010-LC[31-79.9/0.1]-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]
HJMDL1306-[40-80/10]-P[5-13/0.01]-W[2-6/0.01]
HJMDL1306-LC[31-79.9/0.1]-P[5-13/0.01]-W[2-6/0.01]
HJMDL1308-[40-80/10]-P[5-13/0.01]-W[2-8/0.01]
HJMDL1308-LC[31-79.9/0.1]-P[5-13/0.01]-W[2-8/0.01]
HJMDL1310-[40-80/10]-P[5-13/0.01]-W[3-10/0.01]
HJMDL1310-LC[31-79.9/0.1]-P[5-13/0.01]-W[3-10/0.01]
HJMDL1313-[40-80/10]-P[5-13/0.01]-W[4-13/0.01]
HJMDL1313-LC[31-79.9/0.1]-P[5-13/0.01]-W[4-13/0.01]
HJMDL1606-[40-80/10]-P[7-16/0.01]-W[2-6/0.01]
HJMDL1606-LC[31-79.9/0.1]-P[7-16/0.01]-W[2-6/0.01]
HJMDL1608-[40-80/10]-P[7-16/0.01]-W[2-8/0.01]
HJMDL1608-LC[31-79.9/0.1]-P[7-16/0.01]-W[2-8/0.01]
HJMDL1610-[40-80/10]-P[7-16/0.01]-W[3-10/0.01]
HJMDL1610-LC[31-79.9/0.1]-P[7-16/0.01]-W[3-10/0.01]
HJMDL1613-[40-80/10]-P[7-16/0.01]-W[4-13/0.01]
HJMDL1613-LC[31-79.9/0.1]-P[7-16/0.01]-W[4-13/0.01]
HJMDL1616-[40-80/10]-P[7-16/0.01]-W[5-16/0.01]
HJMDL1616-LC[31-79.9/0.1]-P[7-16/0.01]-W[5-16/0.01]
HJMDL2006-[40-80/10]-P[8-20/0.01]-W[2-6/0.01]
HJMDL2006-LC[31-79.9/0.1]-P[8-20/0.01]-W[2-6/0.01]
HJMDL2008-[40-80/10]-P[8-20/0.01]-W[2-8/0.01]
HJMDL2008-LC[31-79.9/0.1]-P[8-20/0.01]-W[2-8/0.01]
HJMDL2010-[40-80/10]-P[8-20/0.01]-W[3-10/0.01]
HJMDL2010-LC[31-79.9/0.1]-P[8-20/0.01]-W[3-10/0.01]
HJMDL2013-[40-80/10]-P[8-20/0.01]-W[4-13/0.01]
HJMDL2013-LC[31-79.9/0.1]-P[8-20/0.01]-W[4-13/0.01]
HJMDL2016-[40-80/10]-P[8-20/0.01]-W[5-16/0.01]
HJMDL2016-LC[31-79.9/0.1]-P[8-20/0.01]-W[5-16/0.01]
HJMDL2020-[40-80/10]-P[8-20/0.01]-W[6-20/0.01]
HJMDL2020-LC[31-79.9/0.1]-P[8-20/0.01]-W[6-20/0.01]
HJMDL2206-[40-80/10]-P[9-22/0.01]-W[2-6/0.01]
HJMDL2206-LC[31-79.9/0.1]-P[9-22/0.01]-W[2-6/0.01]
HJMDL2208-[40-80/10]-P[9-22/0.01]-W[2-8/0.01]
HJMDL2208-LC[31-79.9/0.1]-P[9-22/0.01]-W[2-8/0.01]
HJMDL2210-[40-80/10]-P[9-22/0.01]-W[3-10/0.01]
HJMDL2210-LC[31-79.9/0.1]-P[9-22/0.01]-W[3-10/0.01]
HJMDL2213-[40-80/10]-P[9-22/0.01]-W[4-13/0.01]
HJMDL2213-LC[31-79.9/0.1]-P[9-22/0.01]-W[4-13/0.01]
HJMDL2216-[40-80/10]-P[9-22/0.01]-W[5-16/0.01]
HJMDL2216-LC[31-79.9/0.1]-P[9-22/0.01]-W[5-16/0.01]
HJMDL2220-[40-80/10]-P[9-22/0.01]-W[6-20/0.01]
HJMDL2220-LC[31-79.9/0.1]-P[9-22/0.01]-W[6-20/0.01]
HJMDL2222-[40-80/10]-P[9-22/0.01]-W[6-22/0.01]
HJMDL2222-LC[31-79.9/0.1]-P[9-22/0.01]-W[6-22/0.01]
HJMDL2506-[40-80/10]-P[10-25/0.01]-W[2-6/0.01]
HJMDL2506-LC[31-79.9/0.1]-P[10-25/0.01]-W[2-6/0.01]
HJMDL2508-[40-80/10]-P[10-25/0.01]-W[2-8/0.01]
HJMDL2508-LC[31-79.9/0.1]-P[10-25/0.01]-W[2-8/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Longitud de la punta V (vástago)
(mm)
H (vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL6640 ~ 80-3 ~ 6-2 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL66-31 ~ 79.93 ~ 6-2 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL8640 ~ 80-3 ~ 8-2 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL86-31 ~ 79.93 ~ 8-2 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL8840 ~ 80-3 ~ 8-2 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL88-31 ~ 79.93 ~ 8-2 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL10640 ~ 80-4 ~ 10-2 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL106-31 ~ 79.94 ~ 10-2 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL10840 ~ 80-4 ~ 10-2 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL108-31 ~ 79.94 ~ 10-2 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL101040 ~ 80-4 ~ 10-3 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL1010-31 ~ 79.94 ~ 10-3 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL13640 ~ 80-5 ~ 13-2 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL136-31 ~ 79.95 ~ 13-2 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL13840 ~ 80-5 ~ 13-2 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL138-31 ~ 79.95 ~ 13-2 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL131040 ~ 80-5 ~ 13-3 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL1310-31 ~ 79.95 ~ 13-3 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL131340 ~ 80-5 ~ 13-4 ~ 13
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL1313-31 ~ 79.95 ~ 13-4 ~ 13
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL16640 ~ 80-7 ~ 16-2 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL166-31 ~ 79.97 ~ 16-2 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL16840 ~ 80-7 ~ 16-2 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL168-31 ~ 79.97 ~ 16-2 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL161040 ~ 80-7 ~ 16-3 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL1610-31 ~ 79.97 ~ 16-3 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL161340 ~ 80-7 ~ 16-4 ~ 13
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL1613-31 ~ 79.97 ~ 16-4 ~ 13
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL161640 ~ 80-7 ~ 16-5 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL1616-31 ~ 79.97 ~ 16-5 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL20640 ~ 80-8 ~ 20-2 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL206-31 ~ 79.98 ~ 20-2 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL20840 ~ 80-8 ~ 20-2 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL208-31 ~ 79.98 ~ 20-2 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL201040 ~ 80-8 ~ 20-3 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL2010-31 ~ 79.98 ~ 20-3 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL201340 ~ 80-8 ~ 20-4 ~ 13
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL2013-31 ~ 79.98 ~ 20-4 ~ 13
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL201640 ~ 80-8 ~ 20-5 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL2016-31 ~ 79.98 ~ 20-5 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL202040 ~ 80-8 ~ 20-6 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL2020-31 ~ 79.98 ~ 20-6 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL22640 ~ 80-9 ~ 22-2 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL226-31 ~ 79.99 ~ 22-2 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL22840 ~ 80-9 ~ 22-2 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL228-31 ~ 79.99 ~ 22-2 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL221040 ~ 80-9 ~ 22-3 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL2210-31 ~ 79.99 ~ 22-3 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL221340 ~ 80-9 ~ 22-4 ~ 13
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL2213-31 ~ 79.99 ~ 22-4 ~ 13
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL221640 ~ 80-9 ~ 22-5 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL2216-31 ~ 79.99 ~ 22-5 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL222040 ~ 80-9 ~ 22-6 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL2220-31 ~ 79.99 ~ 22-6 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL222240 ~ 80-9 ~ 22-6 ~ 22
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL2222-31 ~ 79.99 ~ 22-6 ~ 22
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL25640 ~ 80-10 ~ 25-2 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL256-31 ~ 79.910 ~ 25-2 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL25840 ~ 80-10 ~ 25-2 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL258-31 ~ 79.910 ~ 25-2 ~ 8

Cargando…

 

Información básica

Tipo de vástago Normal Con / sin jector Con Tratamiento de superficies Ninguno
Forma de vástago (parte de montaje) Roscado interno