(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones bloque - tipo roscado interno -

Punzones bloque - tipo roscado interno -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque, tipo roscado (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • BOLT
  • SKH51
  • SKD11
  • POWDER HSS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HMDL0505-[40-100/10]-P[2-5/0.01]-W[1-5/0.01]
HMDL0505-[40-100/10]-P[2-5/0.01]-WC[0.75-1.19/0.01]
HMDL0505-[40-100/10]-PC[1.5-2.49/0.01]-W[1-5/0.01]
HMDL0505-[40-100/10]-PC[1.5-2.49/0.01]-WC[0.75-1.19/0.01]
HMDL0505-LC[32-99.9/0.1]-P[2-5/0.01]-W[1-5/0.01]
HMDL0505-LC[32-99.9/0.1]-P[2-5/0.01]-WC[0.75-1.19/0.01]
HMDL0505-LC[32-99.9/0.1]-PC[1.5-2.49/0.01]-W[1-5/0.01]
HMDL0505-LC[32-99.9/0.1]-PC[1.5-2.49/0.01]-WC[0.75-1.19/0.01]
HMDL0605-[40-100/10]-P[3-6/0.01]-W[1-5/0.01]
HMDL0605-[40-100/10]-P[3-6/0.01]-WC[0.75-1.19/0.01]
HMDL0605-[40-100/10]-PC[1-2.99/0.01]-W[1-5/0.01]
HMDL0605-[40-100/10]-PC[1-2.99/0.01]-WC[0.75-1.19/0.01]
HMDL0605-LC[32-99.9/0.1]-P[3-6/0.01]-W[1-5/0.01]
HMDL0605-LC[32-99.9/0.1]-P[3-6/0.01]-WC[0.75-1.19/0.01]
HMDL0605-LC[32-99.9/0.1]-PC[1-2.99/0.01]-W[1-5/0.01]
HMDL0605-LC[32-99.9/0.1]-PC[1-2.99/0.01]-WC[0.75-1.19/0.01]
HMDL0606-[40-100/10]-P[3-6/0.01]-W[1-6/0.01]
HMDL0606-[40-100/10]-P[3-6/0.01]-WC[0.9-1.49/0.01]
HMDL0606-[40-100/10]-PC[1.8-2.99/0.01]-W[1-6/0.01]
HMDL0606-[40-100/10]-PC[1.8-2.99/0.01]-WC[0.9-1.49/0.01]
HMDL0606-LC[32-99.9/0.1]-P[3-6/0.01]-W[1-6/0.01]
HMDL0606-LC[32-99.9/0.1]-P[3-6/0.01]-WC[0.9-1.49/0.01]
HMDL0606-LC[32-99.9/0.1]-PC[1.8-2.99/0.01]-W[1-6/0.01]
HMDL0606-LC[32-99.9/0.1]-PC[1.8-2.99/0.01]-WC[0.9-1.49/0.01]
HMDL0805-[40-100/10]-P[3-8/0.01]-W[1-5/0.01]
HMDL0805-[40-100/10]-P[3-8/0.01]-WC[0.75-1.19/0.01]
HMDL0805-[40-100/10]-PC[2.4-2.99/0.01]-W[1-5/0.01]
HMDL0805-[40-100/10]-PC[2.4-2.99/0.01]-WC[0.75-1.19/0.01]
HMDL0805-LC[32-99.9/0.1]-P[3-8/0.01]-W[1-5/0.01]
HMDL0805-LC[32-99.9/0.1]-P[3-8/0.01]-WC[0.75-1.19/0.01]
HMDL0805-LC[32-99.9/0.1]-PC[2.4-2.99/0.01]-W[1-5/0.01]
HMDL0805-LC[32-99.9/0.1]-PC[2.4-2.99/0.01]-WC[0.75-1.19/0.01]
HMDL0806-[40-100/10]-P[3-8/0.01]-W[1-6/0.01]
HMDL0806-[40-100/10]-P[3-8/0.01]-WC[0.9-1.49/0.01]
HMDL0806-[40-100/10]-PC[2.4-2.99/0.01]-W[1-6/0.01]
HMDL0806-[40-100/10]-PC[2.4-2.99/0.01]-WC[0.9-1.49/0.01]
HMDL0806-LC[32-99.9/0.1]-P[3-8/0.01]-W[1-6/0.01]
HMDL0806-LC[32-99.9/0.1]-P[3-8/0.01]-WC[0.9-1.49/0.01]
HMDL0806-LC[32-99.9/0.1]-PC[2.4-2.99/0.01]-W[1-6/0.01]
HMDL0806-LC[32-99.9/0.1]-PC[2.4-2.99/0.01]-WC[0.9-1.49/0.01]
HMDL0808-[40-100/10]-P[3-8/0.01]-W[2-8/0.01]
HMDL0808-[40-100/10]-P[3-8/0.01]-WC[1.2-1.99/0.01]
HMDL0808-[40-100/10]-PC[2.4-2.99/0.01]-W[2-8/0.01]
HMDL0808-[40-100/10]-PC[2.4-2.99/0.01]-WC[1.2-1.99/0.01]
HMDL0808-LC[32-99.9/0.1]-P[3-8/0.01]-W[2-8/0.01]
HMDL0808-LC[32-99.9/0.1]-P[3-8/0.01]-WC[1.2-1.99/0.01]
HMDL0808-LC[32-99.9/0.1]-PC[2.4-2.99/0.01]-W[2-8/0.01]
HMDL0808-LC[32-99.9/0.1]-PC[2.4-2.99/0.01]-WC[1.2-1.99/0.01]
HMDL1005-[40-100/10]-P[4-10/0.01]-W[1-5/0.01]
HMDL1005-[40-100/10]-P[4-10/0.01]-WC[0.75-1.19/0.01]
HMDL1005-[40-100/10]-PC[3-3.99/0.01]-W[1-5/0.01]
HMDL1005-[40-100/10]-PC[3-3.99/0.01]-WC[0.75-1.19/0.01]
HMDL1005-LC[32-99.9/0.1]-P[4-10/0.01]-W[1-5/0.01]
HMDL1005-LC[32-99.9/0.1]-P[4-10/0.01]-WC[0.75-1.19/0.01]
HMDL1005-LC[32-99.9/0.1]-PC[3-3.99/0.01]-W[1-5/0.01]
HMDL1005-LC[32-99.9/0.1]-PC[3-3.99/0.01]-WC[0.75-1.19/0.01]
HMDL1006-[40-100/10]-P[4-10/0.01]-W[1-6/0.01]
HMDL1006-[40-100/10]-P[4-10/0.01]-WC[0.9-1.49/0.01]
HMDL1006-[40-100/10]-PC[3-3.99/0.01]-W[1-6/0.01]
HMDL1006-[40-100/10]-PC[3-3.99/0.01]-WC[0.9-1.49/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Longitud de la punta V (vástago)
(mm)
H (vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL5540 ~ 100-2 ~ 5--1 ~ 5-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL5540 ~ 100-2 ~ 5---0.75 ~ 1.19
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL5540 ~ 100--1.5 ~ 2.49-1 ~ 5-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL5540 ~ 100--1.5 ~ 2.49--0.75 ~ 1.19
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL55-32 ~ 99.92 ~ 5--1 ~ 5-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL55-32 ~ 99.92 ~ 5---0.75 ~ 1.19
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL55-32 ~ 99.9-1.5 ~ 2.49-1 ~ 5-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL55-32 ~ 99.9-1.5 ~ 2.49--0.75 ~ 1.19
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL6540 ~ 100-3 ~ 6--1 ~ 5-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL6540 ~ 100-3 ~ 6---0.75 ~ 1.19
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL6540 ~ 100--1 ~ 2.99-1 ~ 5-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL6540 ~ 100--1 ~ 2.99--0.75 ~ 1.19
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL65-32 ~ 99.93 ~ 6--1 ~ 5-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL65-32 ~ 99.93 ~ 6---0.75 ~ 1.19
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL65-32 ~ 99.9-1 ~ 2.99-1 ~ 5-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL65-32 ~ 99.9-1 ~ 2.99--0.75 ~ 1.19
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL6640 ~ 100-3 ~ 6--1 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL6640 ~ 100-3 ~ 6---0.9 ~ 1.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL6640 ~ 100--1.8 ~ 2.99-1 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL6640 ~ 100--1.8 ~ 2.99--0.9 ~ 1.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL66-32 ~ 99.93 ~ 6--1 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL66-32 ~ 99.93 ~ 6---0.9 ~ 1.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL66-32 ~ 99.9-1.8 ~ 2.99-1 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL66-32 ~ 99.9-1.8 ~ 2.99--0.9 ~ 1.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL8540 ~ 100-3 ~ 8--1 ~ 5-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL8540 ~ 100-3 ~ 8---0.75 ~ 1.19
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL8540 ~ 100--2.4 ~ 2.99-1 ~ 5-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL8540 ~ 100--2.4 ~ 2.99--0.75 ~ 1.19
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL85-32 ~ 99.93 ~ 8--1 ~ 5-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL85-32 ~ 99.93 ~ 8---0.75 ~ 1.19
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL85-32 ~ 99.9-2.4 ~ 2.99-1 ~ 5-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL85-32 ~ 99.9-2.4 ~ 2.99--0.75 ~ 1.19
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL8640 ~ 100-3 ~ 8--1 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL8640 ~ 100-3 ~ 8---0.9 ~ 1.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL8640 ~ 100--2.4 ~ 2.99-1 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL8640 ~ 100--2.4 ~ 2.99--0.9 ~ 1.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL86-32 ~ 99.93 ~ 8--1 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL86-32 ~ 99.93 ~ 8---0.9 ~ 1.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL86-32 ~ 99.9-2.4 ~ 2.99-1 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL86-32 ~ 99.9-2.4 ~ 2.99--0.9 ~ 1.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL8840 ~ 100-3 ~ 8--2 ~ 8-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL8840 ~ 100-3 ~ 8---1.2 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL8840 ~ 100--2.4 ~ 2.99-2 ~ 8-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL8840 ~ 100--2.4 ~ 2.99--1.2 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL88-32 ~ 99.93 ~ 8--2 ~ 8-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL88-32 ~ 99.93 ~ 8---1.2 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL88-32 ~ 99.9-2.4 ~ 2.99-2 ~ 8-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL88-32 ~ 99.9-2.4 ~ 2.99--1.2 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL10540 ~ 100-4 ~ 10--1 ~ 5-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL10540 ~ 100-4 ~ 10---0.75 ~ 1.19
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL10540 ~ 100--3 ~ 3.99-1 ~ 5-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL10540 ~ 100--3 ~ 3.99--0.75 ~ 1.19
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL105-32 ~ 99.94 ~ 10--1 ~ 5-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL105-32 ~ 99.94 ~ 10---0.75 ~ 1.19
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL105-32 ~ 99.9-3 ~ 3.99-1 ~ 5-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKH51 equivalenteL105-32 ~ 99.9-3 ~ 3.99--0.75 ~ 1.19
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL10640 ~ 100-4 ~ 10--1 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL10640 ~ 100-4 ~ 10---0.9 ~ 1.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL10640 ~ 100--3 ~ 3.99-1 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10DSKD11 EquivalenteL10640 ~ 100--3 ~ 3.99--0.9 ~ 1.49

Cargando…

 

Información básica

Tipo de vástago Normal Con / sin jector W/O Tratamiento de superficies Ninguno
Forma de vástago (parte de montaje) Roscado interno